Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Otporna digitalna infrastruktura za sigurno sutra

Saznajte kako Dubai Electricity & Water Authority (DEWA) koristi Siemensovu tehnologiju kako bi omogućila naprednu povezanost, kibernetičku sigurnost i pouzdanost svojih kritičnih infrastrukturnih sustava.

Ostanite sigurni u digitalnom svijetu

Dubai je grad koji se brzo širi: usmjeren na budućnost, pokreće granice i globalni pionir pametnih gradova. Grad prihvaća inovacije kako bi stvorio sigurna, personalizirana i učinkovita iskustva, poboljšavajući kvalitetu života i dugoročnu održivost. U središtu svega toga nalazi se Dubai Electricity & Water Authority (DEWA). Zato je Siemens surađivao s DEWA na razvoju inovativnih rješenja za izgradnju sigurne i otporne digitalne mreže.

Partnerstvo za napredak

Kroz partnerstvo sa Siemensom, DEWA je implementirala rješenje koje pruža ne samo naprednu povezanost i kibersigurnost, već i pouzdanost potrebnu za kritične sustave.

S ovim sveobuhvatnim mrežnim rješenjem RUGGEDCOM, DEWA sada može upravljati trafostanicama poput Hassyana - jedne od najvećih u UAE - s izvanrednom učinkovitošću.

Strateški prioriteti DEWA-e usklađeni su s vizijom Dubaija: izgraditi pametan grad spreman za budućnost, inovativan i održiv, istodobno postati jedan od najsretnijih gradova na svijetu.

Ove hrabre ambicije zahtijevaju hrabra rješenja.

Naše partnerstvo pruža inovativne tehnologije koje osnažuju DEWA da nastavi svoje putovanje — pomažući da Dubai postane najpametniji i najsretniji grad na planeti.

U DEWA-i surađujemo s globalnim organizacijama na vrhunskoj tehnologiji. Suradnja sa Siemensom je neophodna jer je zajedničko putovanje uspješno putovanje. To načelo leži u središtu našeg partnerstva i nastavlja ga pokretati naprijed.
Ali Alawazi, Savjetnik, prijenosna snaga, Uprava za struju i vodu u Dubaiju (DEWA)

Sigurna, otporna i holistička mreža

Digitalizacija transformira energetski sektor, a Siemensovo napredno rješenje za kibernetičku sigurnost, temeljeno na RUGGEDCOM-u, predstavlja značajnu prekretnicu u našim suradničkim naporima s DEWA.

Koristeći naše RUGGEDCOM proizvode i rješenja za kibernetičku sigurnost, osmislili smo digitalno, holističko mrežno rješenje za DEWA podstanice.

RUGGEDCOM hardver najbolje funkcionira kada je ambijentalno okruženje u najgorem stanju, dok naš softver osigurava siguran pristup i upravljanje mrežom za operativne tehnologije (OT) sustave.

Na primjer, RUGGEDCOM rješenja djeluju pouzdano u širokom rasponu radnih temperatura od -40 °C do +85 °C, što je ključno za besprijekorne operacije na Bliskom istoku.

Komunikacije kritične infrastrukture zahtijevaju visoku dostupnost i ne podnose zastoje od čak nekoliko milisekundi. RUGGEDCOM nudi rješenja za mreže otporne na greške koje povećavaju dostupnost mreže u slučaju kvara.

Osim toga, to čini bez potrebe za tradicionalnim značajkama poput ventilatora - što znači da je potencijalni rizik od mehaničkog kvara eliminiran.

RUGGEDCOM: Robusna rješenja za kritičnu infrastrukturu

RUGGEDCOM je postavio standard za pouzdane komunikacije u električnoj energiji, transportu, nafti i plinu i drugim industrijskim mrežama u teškim okruženjima.

8616f46d-c58a-45bf-a0e0-c42ae8fc6c13 - Ikona obavijesti o toplini - dostupnost izvorna

Širok raspon radne temperature

RUGGEDCOM pouzdano radi u širokom rasponu radnih temperatura od —40C do+85C.

5f77a95a-9d75-471f-81db-735790a3e60c - značajka ikone električne energije-640x360

Visok imunitet i otpornost

RUGGEDCOM ima visoku otpornost na EMI, s nultim gubitkom paketa, plus poboljšanu otpornost na udarce i vibracije.

1570309c-4f35-4e76-bb06-faa8e34879e7 - Ikona-IAQ-zelena-1920x1080 original

Niži rizik od kvara

RUGGEDCOM radi bez ventilatora, pomažući eliminirati rizik od mehaničkih kvarova.

Istražite naše RUGGEDCOM resurse

Započnite svoje putovanje