Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Tvornica-X

Zajednički pokrećemo transformaciju industrije

Factory-X je digitalni ecosystem dizajniran da osnaži tvorničke opreme i operatere na njihovom putu digitalne transformacije.

Factory-X dio je veće slike

Factory-X je pokret u cijeloj industriji koji se bavi izazovima iz stvarnog svijeta kroz suradničku razmjenu podataka i inovativne poslovne modele. S industrijskom inteligencijom pokrećemo digitalni uspjeh i održivi rast, oblikujući otpornu budućnost u proizvodnji. Pridružite nam se na ovom putovanju.

Nakon industrijalizacije i automatizacije, industrija ulazi u novu eru: digitalnu transformaciju. U središtu ove promjene nalazi se Manufacturing-X, sveobuhvatna inicijativa koja ubrzava digitalizaciju proizvodnje kroz povezani ecosystem u različitim domenama i inicijativama. Factory-X jedna je od njegovih ključnih podinicijativa, usmjerena posebno na pomoć tvorničkim operaterima i opremačima u digitalnoj transformaciji trgovina i lanaca opskrbe. Predvođena Siemensom i SAP-om, Factory-X objedinjuje 47 partnera i 10 povezanih partnera. Kroz Siemens Xcelerator, Siemens pruža snažan partnerski ecosystem i središnje tržište kako bi se omogućila jednostavnija, brža i skalabilna digitalna transformacija.

2419588d-4db0-4f0c-82c7-470f422f5da5-Factory-x-overview-1280x720

Otključavanje skrivene vrijednosti podataka

E378E1BD-6027-4A62-A5D9-37C4639B99EA-Tvornica-X-Highlight-20-640x360

Manje od 20%

podatke na terenu koriste proizvodne tvrtke

1FC3953F-AB58-438B-AE8A-5A8B4550667F-Tvornica-X-Highlight-64-640x360

64%

tvrtke su još uvijek u ranoj fazi svog puta digitalne transformacije

8BFE5EAC-E6F0-4DE3-A57D-DB1C5A5AA220-Tvornica-X-Highlight-85-640x360

85%

rukovoditelji proizvodnje vjeruju da je digitalna transformacija ključna za uspjeh njihove tvrtke

Stručnjaci Factory-X na pozornici

Stručnjaci Factory-X na pozornici na Hannover Messe 2025

Pogledajte snimku naše panel diskusije Hannover Messe 2025, "Transformativno putovanje Factory-X: Godina napretka" kako biste vidjeli kako je Factory-X napredovao tijekom protekle godine. Stručnjaci iz Siemensa, Trumpfa i DMG MORI pregledavaju ključna postignuća i ističu učinkovite slučajeve upotrebe koji su već realizirani.

Stručnjaci Factory-X na pozornici na sajmu Hannover 2024

Poslušajte panel diskusiju na temu "Probijanje granica: Kako Factory-X otvara put malim i srednjim poduzećima u digitalnoj eri". Saznajte o čemu se radi Factory-X, vizija iza nje i kako se mala i srednja poduzeća mogu nositi s izazovima s kojima se suočavaju u industriji, uključujući održivost, otpornost i konkurentnost.

Pretvaranje vaših izazova u rješenja

U današnjoj industriji koja se brzo razvija inovativna brzina i fleksibilnost ključni su za održavanje konkurentnosti. Uspjeh ovisi o suradnji, jer nijedna tvrtka ne može sama riješiti izazove poput složenih lanaca opskrbe ili održivosti. Uz Factory-X osnažujemo vas da uspješno upravljate ovim izazovima.

Podaci s utjecajem

Potičemo kružnost i transparentnost u cijelom lancu opskrbe. Od upravljanja ugljičnim otiskom do energetske optimizacije omogućujemo održivi uspjeh i stvaramo vrijednost. Oblikujemo budućnost, gdje podaci pokreću značajne promjene.

Osnažena agilnost

Učinkovitost postižemo interoperabilnim standardima podataka. Factory-X rješenja se neprimjetno integriraju među proizvođačima, omogućujući suradnju i zajedničke podatke. Pridružite nam se u omogućavanju fleksibilnog i učinkovitog proizvodnog krajolika.

Poticaj inovacija

Kako bismo potaknuli inovacije i omogućili usluge zasnovane na podacima u svim industrijama. Naša skalabilna softverska rješenja olakšavaju besprijekornu razmjenu informacija, osnažujući poslovne modele kao uslugu i ubrzavajući inovacijske cikluse.

Sigurna autonomija podataka

Sigurnost podataka stavljamo na prvo mjesto. Naš siguran digitalni ecosystem osigurava transparentnu razmjenu podataka dok imate potpunu kontrolu nad tim tko dijeli što, kada i kako — omogućujući sigurnu suradnju uz maksimalnu zaštitu.

Solutions i poslovne primjene u 11 slučajeva korištenja

349699CF-FA76-450B-A68A-B2D09746266B-Tvornica-X-Upotrebite-1280x720
Kroz digitalizaciju razbijamo barijere među tvrtkama, promičemo otvorenu suradnju, potičemo gospodarski prosperitet i održiva rješenja. S Factory-X ne oblikujemo samo digitalne standarde za budućnost tvorničkih opreme i operatera diljem svijeta; također potičemo inovacije, osiguravamo utjecajnu upotrebu podataka i povećavamo fleksibilnost, otpornost i konkurentnost - kako bismo uspješno upravljali u današnjem složenom svijetu.
Dirk Vielsacker, Siemens AG, Potpredsjednik Test, procesi i arhitektura

Započnite svoje putovanje