Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Prema ugljično neutralnom zrakoplovstvu s upravljanjem energijom

Inovativni dizajn zadovoljava maksimalnu energetsku transparentnost: Održivi proizvodi poput laganih bočnih zidova kabine zrakoplova moraju se proizvoditi održivo. Uz SIMATIC Energy Manager, Diehl Aviation je implementirao upravljanje opterećenjem, smanjila potrošnju energije i emisije CO₂, unapređujući klimatski neutralno zrakoplovstvo.

Kako se održivi zrakoplovni proizvodi mogu proizvesti održivo?

U zrakoplovstvu je težina jedna od najvećih poluga za smanjenje emisije CO₂. Inovativni dizajni i materijali omogućuju proizvodnju izuzetno laganih dijelova s maksimalnom stabilnošću. No, da bi bili istinski održivi, moraju se proizvoditi i na održiv način - prava prilika za stručnjake poput Diehl Aviation.

2f514f86-28dd-4598-8024-a32e5e5bee3a | Diehl Aviation PCF Erdgasverbrauch

Diehl Aviation mora zadovoljiti visoke zahtjeve svojih kupaca i vlastite ciljeve održivosti

Očekivanja kupaca su velika, kao i Diehlovi ciljevi održivosti

Kao dobavljač proizvođačima zrakoplova, Diehl Aviation mora ispuniti očekivanja kupaca za održive dijelove poput bočnih zidova kabine. Oni moraju biti lagani i jaki, ali i proizvedeni održivo. To zahtijeva nove, ekološki prihvatljivije materijale i energetski učinkovite proizvodne procese. Diehl Aviation također mora ispunjavati sve veće zakonske zahtjeve za izvještavanje Sustainability Reporting održivosti, kao što je Direktiva o korporativnom izvješćivanju o održivosti (CSRD). Tvrtka također mora izračunati i dokumentirati ugljični otisak proizvoda (PCF) svojih proizvoda. A za postizanje vlastitih ciljeva održivosti neophodna je integracija IT/OT-a od kraja do kraja: na taj način Diehl Aviation štedi 30% svog plina i 70% potrošnje električne energije do 2030.

Održivi proizvod

Uz ECO Sidewall, Diehl Aviation je razvio koncept bočne stijenke za zrakoplove koji štedi gorivo zbog svoje male težine i istodobno zadovoljava visoke tehničke zahtjeve zrakoplovne industrije u pogledu stabilnosti i zaštite od požara.

Najučinkovitiji koncept bočne stijenke

ECO bočni zid tvrtke Diehl Aviation postavlja nove standarde u težini i održivosti. Koncept bočne stijenke kombinira biološke materijale s optimiziranim dizajnom i smanjuje težinu za 10%. Dobila je nagradu Crystal Cabin 2024. godine.

Umjesto stakloplastike, ECO bočni zid koristi bazaltne preprege i jezgru kevlarskog saća. Ostale inovacije uključuju lagani praškasti premaz, prepreg smolu na biološkoj bazi i proizvodni proces koji smanjuje prepreg otpad za 33%, minimizirajući materijalni otpad. Ušteda težine smanjuje ugljični otisak tijekom proizvodnje za 19% i poboljšava učinkovitost goriva, što rezultira smanjenjem operativnih emisija ugljika za 10%.

04542be7-eee0-4708-89ae-e1b26dbbba21 | Diehl Aviation
Radimo danju i noću na postavljanju novih standarda i, naravno, - i to mi pruža posebno zadovoljstvo - na stvaranju klimatski neutralnog zrakoplovstva.
Laura Karbach, Voditelj sjedišta postrojenja, Diehl Aviation

Veća održivost smanjenom težinom i emisijama

Za proizvodnju najlakših mogućih zrakoplovnih komponenti potrebna je energija - što manje, to bolje. Ali gdje se može uštedjeti? SIMATIC Energy Manager pruža potpunu transparentnost, omogućujući energetski učinkovitiju proizvodnju i pomažući u smanjenju ugljičnog otiska proizvoda.

770b85c5-bfd5-462e-9796-16f3dab78bf9 | Diehl Aviation

Diehl Aviation koristi Siemens portfelj automatizacije za upravljanje energijom

Integrirana automatizacija kao temelj upravljanja energijom

Preduvjet za ovaj inovativni razvoj je end-to-end IT/OT integracija, čija je osnova već stvorena 2015. godine sa Siemensovim portfeljem. Tek kada se hardver i softver usklade od radnje do zadnjeg kata, podaci o proizvodnji, procesima i resursima mogu se spojiti kako bi se potaknula održiva proizvodnja.

U kompaniji Diehl Aviation ova je interakcija postignuta komponentama kao što su SIMATIC S7-1500 kontroleri, SIMATIC ET 200SP I/O sustav, SIMATIC WinCC i SIMATIC HMI Unified Panels sustavi za vizualizaciju, inženjerski okvir TIA Portal i uređaji za mjerenje energije kao što je SENTRON PAC. Ova kvaliteta podataka, u kombinaciji s podacima iz vanjskih sustava, omogućila je SIMATIC Energy Manager da pruži uvid u potencijalne uštede u proizvodnji.

Od transparentnosti do optimizacije

SIMATIC Energy Manager stvorio je novu vrstu transparentnosti koja prikazuje stvarnu potrošnju pojedinih proizvodnih i procesnih koraka sve do minute, čime se omogućuju ciljane mjere optimizacije. To omogućuje Diehl Aviationu da smanji vršna opterećenja dinamičkom potrošnjom energije.

Osim toga, Diehl Aviation može uključiti samostalno generiranu energiju iz fotonaponskih sustava kada je potrebno više energije u kratkom roku. To štedi novac time što ne morate kupovati dodatnu energiju iz lokalne mreže i čini Diehl fleksibilnim i neovisnim u kriznim vremenima. Osim toga, proizvodnja vlastite električne energije poboljšava korporativni ugljični otisak tvrtke (CCF) i smanjuje potrošnju CO₂.

Dva muškarca u poslovnim odijelima pregledavaju otvoreno prijenosno računalo

Uz pomoć SIMATIC Energy Manager, Diehl Aviation može pokriti vršna opterećenja

63737b6a-a737-4266-a2d8-97ab5175afd3 | Ključ za upravljanje energijom

SIMATIC Energy Manager Pro

Analizirajte i upravljajte potrošnjom energije na različitim lokacijama — idealna osnova za veću učinkovitost, raspodjelu troškova prema izvoru, optimiziranu nabavu energije i usklađenost sa zakonskim zahtjevima ISO 50001.

6aea82482979d1f01664b360e549a8bd95795b1f | SIMATIC Keyvisual aplikacije

SIMATIC WinCC

SIMATIC HMI je širok portfelj industrijskih operativnih i nadzornih sustava, od vizualizacije na razini stroja do distribuiranih SCADA sustava.

52fcb69e-930e-4e7f-ae31-bbf133828856 | SENTRON kompaktna vizualna grupa za raspakiranje 4:3

CENTRON PAC

Ušteda energije počinje pomoću SENTRON mjernih uređaja: pouzdano mjerite i bilježite potrošnju i otkrijte potencijalne uštede.

3f34f20d-dc18-4e79-9f45-16f71e990798 | TIA Visual visoke rezolucije

Portfelj za industrijsku automatizaciju

S pristupom automatizacije od kraja do kraja, Siemens objedinjuje ono što pripada. Integrirana rješenja stvaraju plus fleksibilnosti, produktivnosti i buduće sigurnosti.

Ušteda energije i proizvodnja održivih inovacija

Diehl Aviation postiže oboje: povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje potrošnje uz maksimalnu transparentnost te čini zrakoplovstvo klimatski neutralnijim uz jedinstveno lagane i stabilne zidove kabine.

19ac2b70-38a7-4141-9ad8-e1ef72073079 | Korist: 6% potrošnja energije

Potrošnja energije

Od uvođenja SIMATIC Energy Manager Managera potrošnja energije u proizvodnji smanjena je s 11,5 GWh na 10,8 GWh (cca 6%).

1aa7a6b6-5977-4eb1-b2a1-8fd9107a1beb | Korist: 23% potrošnja plina

Potrošnja prirodnog plina

Nova transparentnost dovela je do smanjenja potrošnje prirodnog plina za grijanje zgrada s 24,4 GWh na 18,8 GWh godišnje (približno 23%).

d2ea33f8-6424-458a-bf8b-0f08f5bc2525 | Korist: 21% veća težina

Emisije CO₂

Uz pomoć SIMATIC Energy Manager, Diehl Aviation uspio je postići smanjenje CO₂ od 21% u svim mjerama energije i resursa na lokaciji Laupheim. To odgovara smanjenju CO₂ od 2,1 tone godišnje.

Po prvi put znamo točno kamo ide naša energija. SIMATIC Energy Manager vrhunski je stroj za transparentnost.
Mike Thierfelder, Voditelj projekta Tehnički inženjering i usluge, Službenik za upravljanje energijom Diehl Aviation

Zajedno za održivije zrakoplovstvo

Inovativne tvrtke poput Diehl Aviation trebaju snažne partnere koji razmišljaju i djeluju jednako održivo. Partner poput Siemensa: Podržavamo naše kupce održivim proizvodima i tehnologijama koje omogućuju industrijskim tvrtkama da svoje proizvode, proizvodnju i opskrbne lance učine održivijima.

93205760-9bcc-4082-9c14-28e5e867e6fb | Diehl Aviation

Proizvodi s oznakom Siemens EcoTech doprinose održivosti tvrtke Diehl Aviation

Dugogodišnje partnerstvo Diehl Aviation i Siemensa započelo je s našim rješenjima za automatizaciju i dovelo do korištenja SIMATIC Energy Manager kao sustava upravljanja energijom. Zajedničko putovanje nastavlja pripremati Diehl Aviation za sve buduće izazove.

Jedan primjer je oznaka Siemens EcoTech za naše proizvode kao što su SIMATIC HMI Unified Panels. Riječ je o ekološkoj deklaraciji za Siemensove proizvode temeljena na procjenama KPI-ova relevantnih za održivost specifičnih za proizvod. Ovi KPI-ovi održivosti vode izravno do smanjenja korporativnog ugljičnog otiska naših kupaca. To čini ne samo proizvode i proizvodnju održivim, već i opskrbne lance naših kupaca.

Započnite svoje putovanje