Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Catael i Unilin: najbrža preša za laminat

Catael & Wemhöner obnavljaju Unilinov softver za tisak s TIA portalom i bibliotekom LSimahydto. Rezultat: povećana učinkovitost, ušteda vremena, fleksibilnost i kvaliteta.

Snažna marka Quick-Step, revolucionarni Uniclick sustav i uskoro 100% vodootporan laminat: Unilin već 40 godina postavlja ton u svijetu laminata. Oni mnogo ulažu u automatizaciju kako bi održali ovu prednost. Najnoviji tour de force: potpuno novi softver za tisak u Wielsbekeu i Thomasvilleu u SAD-u. Zajedno s inženjerskom tvrtkom Catael, proizvođačem strojeva Wemhöner i Siemens tehnologijom, Unilin stvara - još jedan - prvi na svijetu.

Catael & Unilin - intro

Unilin i Catael: nastavljaju rasti zajedno

Suradnja između Unilina i Cataela datira još iz ranih godina inženjerske tvrtke. "U 2012. godini Unilin je pokucao na naša vrata s malom narudžbom za automatizaciju", prisjeća se izvršni direktor Henk Capoen. "Ono što se u to vrijeme procijenilo kao tjedan dana rada preraslo je u dugoročnu i plodnu suradnju. Od tada smo dovršili brojne projekte u različitim odjelima Unilina. Zahvaljujući Unilinovim kontinuiranim inovacijama i predanosti izvrsnosti, naš tim ostaje izazovan i nadahnut. To stvara stalan tok uzbudljivih i revolucionarnih projekata."

Sammy Hanssens jedan je od Cataelovih inženjera s Unilinovim šeširom. Igrao je vodeću ulogu kada je Unilin u Wielsbekeu pogodio granice postojećeg Stroj za prešanje laminata Wemhöner: "Wemhöner je apsolutno poznat po strojevima za prešanje laminata i izrađuje svaku prešu po narudžbi. Hardver je vrhunski, ali softver je postao neugodan nakon godina proširenja i prilagodbe."

Catael & Unilin - Henk Capoen

O Catael en Unilin

Od 2007. godine Catael (Kortrijk) sa sjedištem u Zapadnoj Flandriji gradi pametnu industrijsku automatizaciju: od PLC kontrola i kontrole pokreta do robotike, vizualizacije i elektrotehnike. Tim se sastoji od 35 zaposlenika, uglavnom inženjera (od kojih su neki softverski inženjeri). Zahvaljujući njihovom opsežnom poznavanju PLC softvera, Catael je glavni partner za automatizaciju mnogih velikih kupaca u industriji.

Unilin je svjetski poznat po interijerskim i građevinskim rješenjima. Tvrtka projektira, proizvodi i prodaje laminatne podove, luksuzne vinilne pločice, parket, ploče, izolacije i građevinske sustave za zidove i krovove. Skupina ima 8.400 zaposlenika i 105 podružnica širom svijeta, uključujući 30 proizvodnih jedinica.

Unilin je lider na tržištu i kontinuirano inovira. To omogućuje stalan tok uzbudljivih projekata za naše inženjere.
Henk Capoen, CEO, Catael

Reprogramiranje od nule

Unilin želi proizvoditi sve više djelotvoran, pametan i fleksibilno način. To znači brzo pokretanje proizvodnih linija, odmah rješavanje incidenata i nesmetano provođenje promjena. To stoga zahtijeva ne samo vrhunski stroj, već i moćan, pametan softver.

„Uz postojeći operativni sustav, svaka prilagodba zahtijevala je mnogo tjedana inženjeringa", kaže Sammy. „Rješavanje problema i održavanje bili su složeni. Da bismo u potpunosti implementirali naprednu Wemhönerovu liniju za tisak, morali smo odustati od postojećeg softvera i počnite od nule."

Nakon dubinskih studija, Unilin, Catael i Wemhöner udružili su snage kako bi razvili potpuno novi sustav kontrole. „Wemhöner je koristio Siemens S5 i kasnije S7 kontrolere. Novi početak značio je da smo uspjeli potpuno redizajnirati softver Siemens TIA portal", nastavlja Sammy. „Kao Siemens partner za rješenja, znali smo da možemo otvoriti čitav niz mogućnosti: jedinstveno imenovanje, komponente za višekratnu uporabu, objektno orijentiranu konstrukciju, čvršću strukturu i knjižnice pune korisnih alata."

Catael & Unilin - Sammy Hanssens
Unilin želi biti u mogućnosti brzo prelaziti između novih dizajna, ažuriranja i varijanti — bez tjedana inženjeringa pri svakoj promjeni.
Sammy Hanssens, Projektni inženjer, Catael

Može se upravljati na iznimno glatki način

Tim se odlučio za ISA-88 arhitektura za optimalno postavljanje sustava. To dijeli cijeli proizvodni proces na hijerarhijske razine: od stroja do zona, jedinica i modula. "Ovo stvara piramidalnu strukturu sa sekvencama kontroliranim korakom", objašnjava Sammy. "Ovaj strukturirani izgled održava logiku jasnom i čini liniju mnogo lakše upravljati.

Kombinacija ISA-88 i TIA Portal nudi čitav niz prednosti: „Zahvaljujući modularnosti, ujednačenom imenovanju i komponentama za višekratnu uporabu, više programera sada može raditi na softveru istovremeno. I možemo brzo napraviti promjene bez isključivanja cijele linije. Funkcije praćenja i analize u TIA Portal također nam pomažu da glatko otklanjamo pogreške, pratimo procese i usavršavamo softver."

Svjetski rekord u Wielsbekeu: prebacivanje za 5,5 sekundi

Ključna veza u procesu razvoja bila je LSImaHydto za hidraulične preše tehnološka knjižnica. Rens Esselens, voditelj računa u Siemensu, objašnjava: „Wemhöner preša je hidraulički sustav, ali zahvaljujući našoj biblioteci alata i unaprijed konfiguriranim funkcijama, Catael može upravljati cilindrima pomoću preciznost servomotora. Catael je prvi pokušao primijeniti knjižnicu u tako velikim razmjerima. Sammy je čak otišao našim stručnjacima u Njemačkoj kako bi zajedno istražili mogućnosti."

„Zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji standardnih građevnih blokova iz Siemensove knjižnice, stroj za prešanje sada se glatko prebacuje između kontrole brzine i sile", kaže Sammy." To se događa nevjerojatno brzo: cilj mehaničke promjene bio je 10% brži od predviđenog cilja. To ne samo da čini obnovljenu liniju za tisak najbrži stroj takve vrste, ali također smanjuje trošenje i povećava preciznost."

Ta se preciznost izravno prevodi u kvaliteta proizvoda — Unilinov vrhunski hobi konj. Usput, za pomno praćenje i kontrolu ove kvalitete, svaka ploča koja prolazi kroz liniju za tisak dobiva digitalnu putovnicu koja sadrži 2.400 parametara procesa - od tlaka i temperature do brzine.

Catael - Rens Esselens
Linija za prešanje Lux-21 prva je na svijetu koja koristi Siemensovu tehnološku biblioteku za hidraulične preše u takvoj mjeri. Dobici u brzini, preciznosti i kvaliteti su impresivni.
Rens Esselens, Upravitelj računa, Siemens

Brže rješavanje problema, više vremena rada

Svi operativni podaci za tisak također se automatski prikupljaju, analiziraju i jasno vizualiziraju. To omogućuje Unilinu prilagoditi i optimizirati Proizvodnja kontinuirano.

Ta je vizualizacija korisna za softverski tim, a jednako tako i za Unilinove operatere i tehničare. Rukovatelji dobivaju uvid u stvarnom vremenu u sve operativne podatke putem intuitivnog sučelja. „Tijekom razvoja imali smo na umu jasnoću i upotrebljivost kako bismo im olakšali život", objašnjava Sammy." Svi zasloni od 400 plus slijede istu logičku strukturu. Razvili smo jasne grafikone s trendovima i pružili automatski alarmi. Kada se pojavi poruka o pogrešci, odmah se pojavljuju uzrok kao i predložena radnja. To štedi minute - a svaka minuta se računa u proizvodnji."

Sustav, također, nudi sveobuhvatne dijagnostičke funkcije za održavanje i rješavanje problema. To omogućuje preventivno održavanje, povećava vrijeme rada i sprječava neplanirane zastoje.

Rezultati koji se računaju

Zahvaljujući ažuriranom softveru i vizualizaciji, linija za tisak Lux 21 u Wielsbekeu impresionira u svim područjima: učinkovitosti, brzine, fleksibilnosti i kvalitete.

„Rezultati su impresivni", kaže Henk." Linija sada doseže kapacitet od 15 milijuna kvadratnih metara laminata godišnje, što je povećanje od 25%. Možemo pokrenuti i do 30% brže nego prethodne linije, dok bolja dijagnostika znači manje zastoja i promjene u proizvodnji teku glatko. To omogućuje Unilinu da odgovori fleksibilno na zahtjeve za određene vrste laminata ili malu seriju. Kvaliteta je, također, konstantnija zahvaljujući preciznoj kontroli i sljedivosti. To, također, znači manji gubitak materijala, a samim tim i manje otpada - a učinkovitost je ionako dobitak energije. Na ovaj način linija Lux 21 pomaže Unilinu da ispuni svoje ciljevi održivosti."

U međuvremenu, ažurirani softver, također, radi na retku Press 5 na Unilin Sjeverna Amerika u Thomasvilleu, SAD. Osigurana je jedinstvena Siemensova baza glatko, učinkovito uvođenje, obuka i održavanje.

„Ovaj projekt savršeno pokazuje što ko-kreacija može učiniti", zaključuje Henk Capoen. „Unilin nas izaziva, Wemhöner donosi stručnost u strojevima, Siemens osigurava set alata, a Catael povezuje sve u jedan sustav visokih izvedbi, otporan na budućnost."

Brojke govore same za sebe: tehnička raspoloživost povećala se sa 85% pri pokretanju na 93% nakon godinu dana.
Henk Capoen, CEO, Catael