Skip to main content

Zakon o energetskoj učinkovitosti zgrada

Djelujte danas za bolje sutra

Do 2050. godine Europa će postati prvi klimatski neutralni kontinent. Građevinski sektor ima ključnu ulogu u tome. Direktivom EU-a o gradnji (EPBD) i Zakonom o energetskoj učinkovitosti zgrada (GEG) postizanje tog cilja postaje pravna obveza. Saznajte u kojoj mjeri utječe na vaše zgrade i kako možete zadovoljiti nove zahtjeve pomoću tehnologija otpornih na budućnost.

Sa oko 40 % potrošnje energije i 36 % emisija stakleničkih plinova, građevinski sektor u EU-u ključna je poluga za postizanje klimatskih ciljeva. Kako bi se smanjila ovisnost o fosilnim gorivima i izbjegla emisija CO2, potrebni su inovativni koncepti opskrbe toplinom na temelju obnovljivih izvora energije. Digitalne tehnologije za automatizaciju zgrada pružaju učinkovitu podršku. Na taj se način potrošnja energije može smanjiti i do 30 posto bez potrebe za provođenjem skupih mjera obnove.

Image of a park and office buildings

Zakon o energetskoj učinkovitosti zgrada — nacionalna provedba Direktive EU o gradnji EPBD

Kako bi se stvorio pravni okvir za dekarbonizaciju u građevinskom sektoru, 2003. donesena je Direktiva EU o energetskim svojstvima zgrada (EPBD). U Njemačkoj se EPBD provodi Zakonom o energetskoj učinkovitosti zgrada (GEG). GEG je prvi put stupio na snagu 2020. godine i zamijenio je nekoliko postojećih zakona i uredbi - uključujući Pravilnik o uštedi energije (ENeV), Zakon o uštedi energije (ENeG) i Zakon o toplini iz obnovljivih izvora energije (eEWärMEG).

U rujnu 2023. njemački Bundestag donio je zakon o izmjeni GEG-a, takozvani GEG amandman 2024. – poznat i kao Zakon o grijanju. Izmjena sadrži nove zahtjeve za postojeće i nove nestambene zgrade u području sustava grijanja, automatizacije zgrada i upravljanja energetskim podacima. Stupio je na snagu 1. siječnja 2024.

Our solutions for the key GModG requirements

The new GModG requirements affect not only owners and developers, but also engineering firms and contractors specializing in HVAC and building control technology. We highlight relevant changes for non-residential buildings and explain how we can support you in implementing the requirements.

Naša rješenja za ključne zahtjeve tvrtke GEG za nestambene zgrade

Novi zahtjevi GEF-a ne utječu samo vlasnici i graditelji, već i inženjerske urede i tvrtke koje implementiraju HVAC i tehnologiju integriranih krugova. Bavimo se relevantnim promjenama za nestambene zgrade i opisujemo kako Vas podržavamo u provedbi zahtjeva.

65 % obveza za obnovljive izvore energije za sustave grijanja

Od 2024. primjenjivat će se novi propisi za sustave grijanja. To uključuje, između ostalog, obvezu obnovljive energije za novoinstalirane sustave grijanja. Postoji mnogo načina da se ispune zahtjevi, npr. spajanjem na mrežu grijanja ili elektrificiranjem opskrbe toplinom. Pronaći ćemo prava rješenja za vas i podržati vas od savjetovanja i planiranja do implementacije i rada inovativnih i održivih koncepata opskrbe toplinom.

Ugradnja automatizacije zgrada u nestambenim zgradama

Automatizaciji zgrada dobivat će veći značaj u izmjeni i dopune GEG: od 2024. primjenjivat će se minimalni zahtjevi za ugradnju tehnologije digitalnog nadzora energije kao i automatizaciju i kontrolu zgrada u nestambenim zgradama. Nudimo opsežan portfelj suvremenih sustava za automatizaciju zgrada i pružamo vam podršku digitalnim rješenjima za nadzor energije u kontinuiranom praćenju, procjeni i optimizaciji vaše potrošnje energije.

Connect Box: IoT rješenje za održive zgrade

Dizajn automatizacije Desigo

Brza provjera čl. 71a

Mjere za veću učinkovitost u poslovanju

Učinkovito upravljanje sustavima grijanja i minimiziranje potrošnje energije zgrada — u tu svrhu izmjenom GEF-a predviđene su obvezne mjere optimizacije rada: npr. redovito ispitivanje i optimizacija sustava grijanja te hidrauličko balansiranje. Pomoću naših ventila i aktuatora neovisnih o tlaku hidraulički protok može se lako optimizirati. Za učinkovit rad nudimo koncepte rješenja koji uz implementaciju uključuju i mjere za dugoročnu uštedu energije.

Engineers with wind turbine - Scaling Sustainability Impact - Imagery Datapool
Desigo PXC controllers Key visual New

Installation of building automation in non-residential buildings

Building automation remains a key element of the GModG for improving building energy efficiency and decarbonization. The requirements for digital energy monitoring and building automation and control in non-residential buildings, which were introduced with the GEG, are being continued and tightened in certain areas. New additions include more stringent requirements for monitoring and optimizing indoor climate, as well as demand-based, energy-efficient lighting control. We offer a comprehensive portfolio of modern building automation systems and support you with digital energy monitoring solutions to continuously monitor, analyze and optimize your energy consumption.

Measures for greater operational efficiency

The GModG continues to specify mandatory measures for optimizing operations in order to run heating systems efficiently and minimize building energy consumption, for example regular inspection and optimization of heating systems and hydronic balancing. Our pressure-independent valves and actuators make it easy to optimize hydronic flow. For efficient operation, we offer solution concepts that include both implementation and measures for long-term energy savings.

A row of pale air-conditioning units with visible fans and associated pipes sits on a light gray rooftop beside a gray building, under blue sky.