Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zaštita Velikog koraljnog grebena za našu budućnost

Opremljen našom tehnologijom automatizacije, Australski institut za pomorske znanosti (AIMS) poduzima revolucionarne istraživačke i konzervatorske radove kako bi zaštitio i regenerirao Veliki koraljni greben.

Simuliranje života pod morem

Veliki koraljni greben, nacionalno blago Australije, ogroman je podvodni ecosystem koji ne samo da podržava raznolik morski život, već također igra značajnu ulogu kao plavi ponor ugljika, što znači da apsorbira i skladišti ugljični dioksid iz atmosfere. Uz pomoć naše tehnologije automatizacije, znanstvenici AIMS-ovog Nacionalnog morskog simulatora (SeaSIM) provode revolucionarne istraživačke i restauratorske radove na grebenu, unapređujući sposobnosti koje prije nisu bile moguće u Australiji.

65 MILIJARDI DOLARA Ekonomska vrijednost

Veliki koraljni greben procjenjuje se na više od 65 milijardi dolara.

137M Tone uskladištenog ugljika

Livade morske trave i šume mangrova Velikog koraljnog grebena pohranjuju 137 milijuna tona ugljika, što je ekvivalent 13% australskih rezervi plavog ugljika.

2300km Dužina obale

Veliki koraljni greben prostire se na 2300 km obale, što je ekvivalentno 64. najvećoj zemlji na svijetu.

Znanost i tehnologija za grebene

Zaštita Velikog koraljnog grebena inovacijama

Veliki koraljni greben jedan je od najznačajnijih ekosustava na svijetu, koji podržava izvanrednu biološku raznolikost, a istovremeno igra vitalnu ulogu u prirodnom ciklusu ugljika na planeti. Zaštita ovog prirodnog čuda zahtijeva dublje razumijevanje kako klimatske promjene utječu na grebensko okruženje danas i u budućnosti.

Na Australskom institutu za pomorsku znanost (AIMS) istraživači vode revolucionarna morska istraživanja u pogonu SeaSim, jednom od najnaprednijih eksperimentalnih akvarija na svijetu. Obnavljajući stvarne uvjete grebena s izuzetnom preciznošću, znanstvenici mogu proučavati reakcije koralja na pritiske okoliša i razviti rješenja za podršku otpornosti i obnovi grebena.

Kroz Siemensovu industrijsku automatizaciju i tehnologiju PCS 7, SeaSim može pratiti i kontrolirati složene eksperimentalne procese, omogućujući istraživanje u neviđenim razmjerima. Zajedno, AIMS i Siemens pomažu u stvaranju kritičnih uvida koji bi mogli pridonijeti zaštiti morskih ekosustava ne samo u Australiji, već i širom svijeta.

Promicanje znanosti vodećom tehnologijom

Čovjek drži plavu morsku zvijezdu, prekrivenu prozirnim digitalnim sučeljem koji prikazuje znanstvene podatke i dijagrame.

Projekt SeaSim zahtijevao je kompletan sustav automatizacije postrojenja/procesa za izvođenje visokokvalitetnih pomorskih eksperimenata. Naši SIMATIC PCS 7 paket je odabrao SeaSim zbog svoje impresivne povijesti točnosti i industrijske primjene. PCS 7 također integrira niz paketnih jedinica za pojedinačne eksperimente, automatizirane pomoću naših SIMATIC S7-1200/1500 kontrolera.

Naša tehnologija pruža istraživačkim timovima AIMS-a apsolutnu kontrolu nad temperaturom, kiselošću, slanošću, sedimentacijom i zagađivačima u velikim spremnicima morske vode. Visoka dostupnost, pouzdanost i skalabilnost bitne su značajke za istodobno provođenje više eksperimenata - od kojih će neki trajati godinama.

Kroz neviđenu razinu kontrole koju sada imamo zahvaljujući Siemensovom upravljačkom sustavu, sada smo u mogućnosti poduzeti eksperimente o kojima smo mogli samo sanjati u prošlosti.
Craig Humphrey, Direktor, Nacionalni simulator mora

SIMATIC PCS 7preciznost omogućila je preko 350 revolucionarnih eksperimenata na SeaSim-u u posljednjem desetljeću. Značajno postignuće bio je rad objekta s mrijestom ličinki koralja, gdje sustav održava točne uvjete okoliša ključne za studije reprodukcije. Preciznom kontrolom temperature oceana, svjetlosnih ciklusa i kemije vode, istraživači mogu proučavati otpornost koralja i razviti nove tehnike obnove grebena, uspostavljajući SeaSim kao vodeći svjetski centar za morsku znanost i očuvanje koraljnih grebena.