Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Kada pametni telefon razumije klima uređaj

Jibo Liu, Steven Brens, Sandeep Billa | Izumitelji godine | Izvanredan izum

Puštanje u rad industrijskih klimatizacijskih sustava nekada je bio složen, skup i dugotrajan proces koji je zahtijevao posebne alate i opsežnu ručnu konfiguraciju. Tri izumitelja u Siemensu - Jibo Liu, Steven Brens i Sandeep Billa - revolucionirali su ovaj proces. Prepoznajući da učinkoviti HVAC sustavi (sustavi grijanja, ventilacije i klimatizacije zgrada), koji čine gotovo petinu globalne potrošnje energije, ovise o ispravnoj instalaciji i optimalnom radu, razvili su intuitivnu mobilna aplikacija. Njihova inovacija pojednostavljuje puštanje u rad, što stručnjacima olakšava postavljanje novog pametnog telefona. Za to im je uručena nagrada Izumitelji godine 2025. u kategoriji "Izvanredan izum".

Jibo Liu, Steven Brens, Sandeep Billa | Inventors of the Year | Outstanding Invention

Trenutak iPhonea za HVAC industriju

Priča je započela 2018. godine sesijom brainstorminga. Kolege su imale viziju: željeli su stvoriti otvoreni, standardizirani sustav koji je intuitivan poput pametnog telefona. "Sanjali smo o Android operativnom sustavu za HVAC industriju", prisjeća se Jibo Liu. "Željeli smo rekombinirati postojeće tehnologije - baš kao što je Steve Jobs učinio s prvim iPhoneom." I tako su krenuli na posao. Njihova aplikacija može komunicirati s upravljačkom jedinicom putem Wi-Fi štapa, automatski prepoznajući i unaprijed konfigurirajući komponente. Vođena, korak-po-korak instalacija smanjuje vrijeme početnog postavljanja sa sati ili čak dana na manje od 30 minuta. Uz to, aktivacija usluga u oblaku odmah pruža nadzorne ploče, alarme i podatke o trendovima vrijedne godinu dana.

The image shows a person using a smartphone to control an air conditioning system.

Tri izumitelja, različite uloge — jedan zajednički cilj

Jibo Liu, s magisterijom inženjerstva mikrosustava i Siemensovim mandatom od 2005., prepoznao je ogroman potencijal u tradicionalnoj HVAC industriji. Vidio je da unatoč 20% doprinosa globalnoj potrošnji energije, mnogim komercijalnim zgradama, posebno u SAD-u sa svojim ravnim krovovima idealnim za krovne jedinice, nedostaju digitalna sučelja. Njegova vizija: učiniti ove elektromehanički kontrolirane sustave pametnim i jednostavnim za postavljanje pomoću aplikacije. Steven Brens, oslanjajući se na više od 25 godina iskustva u tehnologiji digitalnog upravljanja, premostio razvoj i praktičnu primjenu. Sjeća se: "Prije ste morali donijeti računalo u HVAC sustav i ručno konfigurirati sve. Danas to radimo s nekoliko klikova - izravno putem aplikacije." To čini učinkovito postavljanje sustava dostupnim čak i manjim poduzećima s ograničenim proračunom. Sandeep Billa usredotočio se na softversku arhitekturu aplikacije, osiguravajući intuitivno sučelje koje svatko može koristiti, čak i bez specijaliziranog znanja.

Jibo Liu (Lösungsingenieur, Hauptkonstrukteur und Entwickler der Erfindung)

Jibo Liu (inženjer Solutions, primarni dizajner i programer izuma)

Više od aplikacije

Rješenje se temelji na Siemensovoj upravljačkoj jedinici Climatix C600, koja je prilagođena novim primjenama. Povezivanje u oblaku omogućuje daljinsko održavanje. Integrirani sustav svježeg zraka pomaže smanjiti potrošnju energije do 20 posto. "Nismo izmislili ništa potpuno novo", kaže Liu. "Ono što smo učinili bilo je kombinirati postojeće Siemensove tehnologije na novi način, omogućujući nam da razvijemo potpuno novo rješenje brzinom bez presedana."

Steven Brens (Lösungsingenieur, Installation und Bereitstellung vor Ort)

Steven Brens (inženjer Solutions, terenska instalacija i implementacija)

Razlika u svakodnevnom životu

Ovaj izum bitno mijenja HVAC instalaciju, čineći je dostupnom širem krugu korisnika. Eliminira potrebu za specijaliziranim terenskim tehničarima za programiranje i konfiguraciju, jer aplikacija pruža unaprijed konfigurirano, pojednostavljeno postavljanje. Već dobivajući pozitivne povratne informacije i širi se u SAD-u, inovacija raste u kompatibilnosti. Ekonomski, otvara nova tržišta za Siemens, dosežući mala i srednja poduzeća i regije u nastajanju, čime se demokratizira pristup naprednoj tehnologiji.

Sustainability kroz pojednostavljenje

"Aplikacija osigurava da sustavi rade učinkovito od samog početka", kaže Billa. "Nema pogrešnih konfiguracija, nema izgubljene energije. To je dobro za okoliš - i dobro za novčanik." Liu vidi izum kao dio veće misije: "Moj se rad dobro uklapa u Siemensovu viziju zelenijeg svijeta pogodnog za život. Čak se i mala poboljšanja računaju - ako se koriste u milijunima zgrada širom svijeta."

Sandeep Billa (Softwareentwickler, Implementierung der mobilen App)<br/>

Sandeep Billa (Software, implementacija mobilne aplikacije)

Budućnost je pametna i umrežena

Ova inovacija pokazuje kako digitalizacija može pojednostaviti procese, smanjiti ulazne barijere i učiniti modernu građevinsku tehnologiju dostupnom novim ciljnim skupinama, pretvarajući ono što je nekada bilo nišno tržište u ostvarivu stvarnost.

Videozapis

Implementacija mobilne aplikacije

Jibo Liu, Steven Brens, Sandeep Billa | Izumitelji godine | Izvanredan izum