Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Apstraktni tunel

Autonomna infrastruktura

Ostvarite puni potencijal svoje imovine kretanjem prema operativnoj neovisnosti. Od pojedinačnih autonomnih zgrada do integriranih energetskih mreža, naši samooptimizacijski sustavi smanjuju otpad i prilagođavaju se u stvarnom vremenu kako bi zadovoljili promjenjive zahtjeve vašeg poslovanja i okoliša.

Što je autonomna infrastruktura?

Autonomna infrastruktura koristi podatke u stvarnom vremenu za upravljanje performansama i optimizaciju rezultata bez stalne ručne kontrole. Iako se razlikuje po zgradama, mobilnosti i mrežama, princip ostaje isti: osjetiti, odlučiti i djelovati. Istražite kako to funkcionira u tri domene:

Zgrade

Autonomna zgrada prati vlastito okruženje i prilagođava sustave tako da odgovaraju upotrebi u stvarnom vremenu. Umjesto da slijede fiksne rasporede, senzori uravnotežuju HVAC i rasvjetu na temelju popunjenosti i vremena. Ova samoregulacija smanjuje operativne troškove i emisije ugljika uz održavanje dosljednog okruženja za putnike.

Mobilnost

Autonomna mobilnost je pomak prema prometnim mrežama koje funkcioniraju kao samoupravljački subjekti. Osim samih vozila, digitalna signalizacija i infrastruktura koriste analitiku u stvarnom vremenu za predviđanje održavanja i prilagođavanje razine usluga. To rezultira pouzdanijim tranzitnim sustavom koji optimizira potrošnju energije na temelju stvarnog protoka putnika.

Kritična infrastruktura

Autonomna infrastruktura odnosi se na fizičke sustave (npr. elektroenergetske mreže i vodovodne mreže) koji koriste integrirane podatke za upravljanje samim sobom. Ovi sustavi koriste industrijsku umjetnu inteligenciju za praćenje performansi i odgovor na promjene ili kvarove potražnje. Time se smanjuje potreba za ručnim nadzorom i osigurava da ključne usluge ostanu otporne i učinkovite.

Prijelaz na autonomne operacije

Prelazimo dalje od jednostavne povezanosti kako bismo stvorili infrastrukturu koja misli, uči i djeluje. Integracijom Siemensovih tehnologija mobilnosti i Smart Infrastructure omogućujemo da zgrade i mreže postanu samoregulirajuća sredstva. Riješite se s nestabilnošću na energetskim tržištima i urbanom gustoćom pomoću sustava dizajniranih za buduće performanse bez dodira.

70% Predviđeno gradsko stanovništvo do 2050. godine

S naglim rastom urbanizacije, tradicionalni sustavi se ne mogu skalirati. Infrastrukturu razvijamo u kognitivna, samoregulirajuća okruženja koja neovisno intuiciraju i predviđaju potrebe korisnika za upravljanje ovom globalnom promjenom.

30% Ušteda energije u autonomnim zgradama

Kroz Building X objekti nadilaze ručni nadzor kako bi se postigla ušteda energije do 30%. Industrial AI automatizira kontrolu topline i distribuciju energije učenjem obrazaca popunjenosti i prilagođavanjem u stvarnom vremenu.

95% Stopa recikliranja sredstava za mobilnost

Autonomna infrastruktura zahtijeva kružni životni ciklus. Mireo platforma postiže 95% stopu recikliranja putem modularnog dizajna i 3D ispisa, osiguravajući da infrastruktura ostane u kontinuiranoj, samoodrživoj petlji.

Autonomna infrastruktura: Povezivanje našeg svijeta

Siemens povezuje digitalne i fizičke sustave kroz pametnu infrastrukturu i mobilnost kako bi udovoljio rastućim zahtjevima. Povezujemo senzore i softver za upravljanje energetskim i transportnim mrežama. Ovaj pomak prema autonomnim operacijama potiče učinkovitost i otpornost u zgradama, mrežama i tranzitu.

Naša autonomna infrastrukturna rješenja

Revolucionirati infrastrukturu inovativnim rješenjima. Istražite naš portfelj kako biste poboljšali urbanu infrastrukturu i mobilnost.

Building X

Building X

Naša vodeća UI izvorna platforma. Building X omogućuje vašem objektu da postane samoprilagođavajući ekosustav, donoseći odluke u stvarnom vremenu za uravnoteženje udobnosti putnika s radikalnom energetskom učinkovitošću.

Electrification X features and uses in an illustrated graphic.

Electrification X

Ovaj ecosystem pod vodstvom SaaS-a omogućuje DSO-ima i industrijskim kupcima da krenu prema dinamičkom upravljanju mrežom. Koristeći okvir Gridscale X, mreža postaje sposobna odmah uravnotežiti volatilnost obnovljivih izvora i skokove potražnje za električnim vozilima.

An illustration of a city grid software interface with various icons and a grid layout.

Gridscale X

Dizajniran da ubrza energetski prijelaz dodavanjem kritičnih UI mogućnosti. Ovaj softver omogućuje mrežnim rukovateljima da pređu s reaktivnog praćenja na prediktivno, autonomno oblikovanje energetskog krajolika.

Railigent X power of choice

Railigent X

Budućnost mobilnosti je flota za samoiscjeljivanje. Railigent X integrira digitalne usluge vođene umjetnom inteligencijom kako bi osigurao potpunu pouzdanost željezničkih mreža, identificirajući i rješavajući potencijalne kvarove prije nego što utječu na putnika.

Autonomna infrastruktura u praksi

Pogledajte kako organizacije koriste autonomne tehnologije za poboljšanje pouzdanosti i učinkovitosti resursa. Ove aplikacije iz stvarnog svijeta pokazuju kako sustavi koji se samooptimiziraju rješavaju složene operativne izazove u području energetike, prometa i upravljanja zgradama.

Put do autonomne infrastrukture

Istražite Siemens Infrastructure Transition Monitor 2025 kako biste otkrili ključne prioritete, napredak i izazove u području energetike, zgrada i industrije na putu ka pametnijoj, održivijoj infrastrukturi koja podržava umjetnu inteligenciju.