Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Podružnica sustava sabirnica

Podružnica Mohelnice usredotočena je na proizvodnju sabirnica koji prenose električnu energiju od 40 A do 6.300 A, koji se koriste u specijaliziranim i industrijskim zgradama, podatkovnim centrima i obnovljivim izvorima energije.

Adresa

Siemens, s.r.o., Podružnica sustava sabirnica

Nadražni 1351/30
789 85 Mohelnice
Češka Republika

E-mail: busbar.cz@siemens.com

O podružnici

Od montaže do potpuno digitalizirane proizvodnje

Podružnica sustava sabirnica Siemens, s.r.o., osnovana je u listopadu 2010. spajanjem sa Siemens, s.r.o., i trenutno zapošljava do 400 ljudi. Danas tvornica djeluje uglavnom digitalno, od naručivanja materijala preko proizvodnje do otpreme. Do 99% proizvodnje izvozi se, prvenstveno u Njemačku, Nizozemsku, Švicarsku, Austriju i Poljsku.

Ključne prekretnice

  • 2005: Izgradnja nove proizvodne hale
  • 2005. — 2008: Postupni prijenos proizvodnje sabirnica iz Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke i Španjolske
  • 2015: Pokretanje nove LI linije proizvoda za transport i distribuciju električne energije, posebno za podatkovne centre velikih internetskih giganata ili operacija koje zahtijevaju zaštitu IP55
  • 2020: Proširenje proizvodnje na unutarnju pretproizvodnju komponenata
  • 2022: Puštanje u rad ispitnog pogona za certificiranje distribucijskih (podružničkih) kutija
  • 2023: Ugradnja prve robotske radne stanice za zavarivanje aluminijskih komponenata i pokretanje projekta dekarbonizacije
  • 2024: Montaža jedinica za razvodne uređaje SIVACON S8
  • 2026: Završetak projekta proizvodnje bakrenih komponenti

Poslovi i karijere

Nudimo raznolike, zanimljive i dugoročne izglede za karijeru u međunarodnoj tvrtki koja je tehnološki lider. Razvijamo i proizvodimo inovativne proizvode i nova rješenja za inteligentne industrijske operacije. Našim zaposlenicima nudimo stabilnost, pouzdan temelj i globalne mogućnosti karijere. Naša temeljna vrijednost je odgovornost — prema zaposlenima, kupcima, zajednicama, poslovnoj etici i okolišu.

Pridružite se našem timu: Koga tražimo?

Trenutno oko 280 zaposlenika radi u tehnološki naprednim, potpuno klimatiziranim objektima. Većina zaposlenika angažirana je u različitim operativnim ulogama, uključujući upravljanje materijalom, logistiku, financije i kontrolu proizvodnih procesa. Drugi doprinose istraživanju i razvoju, osiguravaju kvalitetu proizvoda i usluga ili rade u nabavi. Ova raznolikost odjela i uloga podržava učinkovit rad i rast organizacije.

Sljedeća zanimanja mogu se zaposliti u tvornici Busbar Trunking Systems:

  • Elektromehaničar, zavarivač, metalni strojar, električar, radnik montaže, tehničar održavanja, CNC operater, specijalist za logistiku

Budite dio toga i pomozite nam oblikovati budućnost.

Nasmijani muškarac u plavoj Siemensovoj polo majici koji stoji ispred automatiziranih strojeva i transportne trake u modernoj tvornici

Povezane teme