Hiperamortizacija: digitalna i zelena inovacija u Italiji
Hiperamortizacija: porezni poticaji za talijanske tvrtke koje ulažu u digitalne inovacije i održivost, podupirući njihov put transformacije.

Otkrijte pojednostavljeni vodič za hiperamortizaciju, poticaj koji je naslijedio Tranzicijskim planovima 4.0 i 5.0 i koji je sada objavljen u časopisu Gazzetta Officiale. Jedinstvena prilika za ubrzavanje digitalne i ekološke tranzicije talijanskih tvrtki!
Vrijeme je da se poduzmu mjere kako biste ostali konkurentni, ali prvo je bitno razumjeti koje su informacije trenutno dostupne. Otkrijte kako maksimalno iskoristiti Zakon o proračunu za 2026. kako biste pristupili poreznom poticaju za hiperamortizaciju putem jednostavnih i jednostavnih informativnih uvida
Od 1. siječnja 2026. do 30. rujna 2028. talijanska vlada stavlja na raspolaganje poduzećima poticaj za hiperamortizaciju, potičući ih da ubrzaju svoju digitalnu transformaciju i smanje utjecaj na okoliš.
Hiperamortizacija je porezni poticaj kojim se pripoznata vrijednost imovine povećava za određeni postotak pri izračunu amortizacije (za kupljenu imovinu) i/ili rata financijskog najma (za zakupljenu imovinu), čime se smanjuje oporeziva osnovica kojoj poduzeće podliježe.
Poticaj je namijenjen tvrtkama koje:
Veličina tvrtke, prebivalište, pravni oblik ili porezni režim ne utječu na prihvatljivost.
Sljedeće tvrtke nisu prihvatljive:
Povećanje troškova povezano s porezom odnosi se isključivo na:
Ta se imovina mora dodijeliti proizvodnim pogonima smještenim u Italiji i mora biti povezana sa sustavom upravljanja proizvodnjom ili mrežom opskrbe poduzeća.
Samo sljedeće fotonaponske komponente ispunjavaju uvjete za hiperamortizaciju:
U oba slučaja i moduli i ćelije moraju biti proizvedeni unutar Europske unije.
Investicijski sklop | Povećanje troškova kupnje/leasinga |
|---|---|
≤ 2,5 milijuna | 180% |
> 2,5 milijuna eura i ≤ 10 milijuna eura | 100% |
> 10 milijuna eura i ≤ 20 milijuna eura | 50% |
Prilog IV. navodi se nova materijalna imovina koja ispunjava uvjete za odbitak poreza. Glavne kategorije uključuju:
Kategorija 1 Priloga IV. obuhvaća nova kapitalna dobra koja se koriste u proizvodne svrhe. Primjeri uključuju:
Sva imovina navedena u Prilogu IV. stavci 1. mora ispunjavati pet obveznih uvjeta:
Uz pet obveznih uvjeta, imovina kategorije 1 mora ispunjavati dvije od sljedeća tri obilježja:
Kategorija 2 Priloga IV. uključuje sustave koji su međusobno povezani sa sustavom upravljanja tvornicom i osiguravaju kvalitetu proizvoda ili procesa, kao što su:
Kategorija 3 Priloga IV. obuhvaća, primjerice:
Kategorija 4 Priloga IV. obuhvaća napredne tehnologije za analizu, pohranu i prijenos podataka visoke vrijednosti. To uključuje hardverske infrastrukture za:
Imovina iz kategorije 4 Priloga IV. mora:
• biti povezani s informacijskim sustavima tvrtke;
• biti namijenjeni pokretanju aplikacija navedenih u Prilogu V. ili da se koriste za podršku pametnim strojevima i uređajima ili služe za osiguravanje međusobne povezanosti i komunikacije između sredstava uključenih u oba Priloga.
U Prilogu V. navedena su softverska rješenja koja ispunjavaju uvjete za odbitak poreza. Glavne kategorije uključuju:
Najavljeno je da dokumentacija koja se odnosi na imovinu uključenu u investiciju, zajedno s potrebnim certifikatima o međupovezivanju, mora biti prenesena na internetsku platformu kojom upravlja GSE (Operator energetskih usluga). Dodatne informacije o svim periodičnim komunikacijama koje će se dostaviti GSE-u pružit će se nakon objavljivanja međuresorske uredbe.
Ulaganja u nova kapitalna dobra navedena u prilozima IV. i V. moraju se izvršiti između 1. siječnja 2026. i 30. rujna 2028. Tijekom tog poticajnog razdoblja, ako tvrtka proda imovinu ili je preseli na neku od svojih stranih lokacija, mora kupiti drugu imovinu unutar iste fiskalne godine s jednakim ili superiornim tehnološkim performansama. Ako zamjenska imovina ima niži trošak od izvornika, porezni poticaj će se u skladu s tim prilagoditi.
Poticaj za hiperamortizaciju iz 2026. može se kombinirati s drugim mjerama koje se financiraju iz nacionalnih ili europskih sredstava, pod uvjetom da:
Rashodi korišteni za izračun hiperamortizacije odgovaraju kupovnoj vrijednosti novih kapitalnih dobara, bez ostalih primljenih poticaja
Zakonom o proračunu za 2026. utvrđeno je da se obračun pretplate poreza za 2026. mora izvršiti bez uzimanja u obzir poreznih poticaja uvedenih samim zakonom, uključujući hiperamortizaciju.
Saznajte više o Zakonu o proračunu za 2026. (članak 1., stavci 427—436) objavljenom u Gazzetta Ufficiale.