Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Omdia Industrial Megatrends serija: Digitalizacija

Digitalizacija je osnovni uvjet za rast. Tijekom proteklih godina tvrtke su prihvaćale digitalna rješenja za poticanje održivosti i podršku novim poslovnim modelima, otključavajući nove komercijalne mogućnosti. Duboko zaronite u ovaj megatrend da biste saznali više.

Omdia naručena istraživanja | Ovaj dio istraživanja naručio je Siemens

Pokrećena eksponencijalnim zamahom Mooreovog zakona, digitalizacija će biti ključna u rješavanju ubrzanih izazova i megatrendova naše ere. Korištenjem digitalnih alata možemo brzo i učinkovito riješiti, primjerice, klimatske promjene, urbanizaciju i rast stanovništva. Ključ ove transformacije je siguran, međusobno povezan digitalni ecosystem koji osigurava integritet podataka i potiče suradnju.

Digitalizacija je osnovni zahtjev za rast

Tijekom proteklih godina tvrtke su prihvaćale digitalna rješenja za poticanje održivosti i podršku novim poslovnim modelima, otključavajući nove komercijalne mogućnosti. Kao rezultat toga, rast tržišta opreme za senzor i mjerenje (IoT) generira redove veličine više digitalnih podataka. U sektorima kao što su proizvodnja, infrastruktura, energetika i zdravstvena zaštita mogu se procijeniti učinci ove transformacije u stvarnom svijetu. Na primjer, operacije se mogu testirati i optimizirati u digitalnom okruženju prije implementacije. U pametnim gradovima ova vrsta digitalnog učenja može poboljšati ishode građana koji žive i rade u urbanim sredinama. Organizacije, gradovi i gospodarstva koji ne iskoriste ovaj trend otkrit će da su u konkurentnom nepovoljnom položaju.

Digitalizacija predstavlja izazove na tržištu

Veća povezanost uređaja također znači veću ranjivost na cyber napade. To se smatralo najznačajnijim izazovom digitalizacije za proizvođače, prema Omdijinom istraživanju IT Enterprise Insights (objavljenom 2024.). Kako organizacije uvode projekte i tehnologije digitalizacije, cyber sigurno okruženje ključno je za ublažavanje ovog izazova.

Izazovi i pokretači digitalizacije

Osim sigurnosti podataka, dobivanje značenja iz prikupljenih podataka i nedostatak suradnje između IT i OT timova bili su drugi izazovi koji su razmatrali proizvođači. Otvoreni ecosystem, poput Siemens Xcelerator, sa suradnjom kao vodećim načelom, pomoći će proizvođačima da generiraju uvid i inteligenciju iz svojih podataka. Upravljanje ljudima također je važno razmatranje i nove radne uloge, poput znanstvenika podataka, morat će u potpunosti iskoristiti priliku. Nadalje, bit će potrebna suradnja među radnim ulogama i pružateljima ekosustava kako bi se zbližili IT i OT timovi. Digitalne platforme koje su također interoperabilne, najbolje vrste i cyber sigurne bit će ključne za suočavanje s izazovima povezanim s digitalizacijom.

Unatoč tim izazovima, postoje mogućnosti. Proizvođači su identificirali poboljšanu produktivnost koju digitalizacija može donijeti kao pokretač tržišta. Također su istaknuli prednosti upravljanja energijom i angažman kupaca kao važne. U industriji postoji potražnja za digitalizacijom.

Ikona štita sa simbolom brave u sredini, koja predstavlja zaštitu i sigurnost.

Digitalizacija ima potencijal za transformaciju industrije

Prilike i izazovi će se razlikovati ovisno o sektoru. U pametnim zgradama operateri će primijeniti analitiku na digitalne skupove podataka generirane povezanim uređajima u zgradama. Rješenja za tehnologiju nekretnina (Proptech) upravljat će zauzetošću zgrada, potrošnjom energije i građevinskim operacijama u stvarnom vremenu. Pružatelji usluga Energy management energijom isporučivat će energiju kao uslugu komercijalnim i industrijskim zgradama privatnog sektora. Inicijative za digitalizaciju pomoći će graditeljima da ubrzaju svoj put prema održivosti.

Prelazeći dalje od zgrada, pametni gradovi također će imati koristi od digitalizacije. Prema podacima Svjetske banke, 56% svjetske populacije trenutno živi u gradu, a do 2050. taj će se broj povećati na gotovo sedam od deset ljudi. Kako gradovi rastu, morat će prihvatiti nova rješenja. To će uključivati praćenje prijevoza kako bi se povećala učinkovitost cesta i javne infrastrukture, mjerenje emisija kako bi se osigurao čist zrak te mobilnost i društvo za dijeljenje, gdje se usluge lakše dijele među građanima. Zdravstvo će također imati koristi od točnije dijagnoze koja će pomoći građanima da vode dulji i zdraviji život.

Konačno, digitalizacija će igrati ulogu u rješavanju širih društvenih izazova. Starenje radne snage znači da poduzeća moraju pronaći načine da budu učinkovitije. U proizvodnji će se operativne uloge početi mijenjati. Opasni, opasni, dosadni i udaljeni poslovi bit će podržani većom automatizacijom i umjetnom inteligencijom, stvarajući radnicima priliku da poboljšaju kvalifikacije. To će zahtijevati upravljanje i training. Digitalizacija također može pomoći pri radu na daljinu, pružajući još jedan alat za upravljanje nedostatkom vještina i pomoć ljudima da žive fleksibilnije.

Studija slučaja: Trg Siemensstadt

Grafikon koji prikazuje industrijske megatrende s digitalizacijom kao ključnim fokusom.

Iako digitalizacija nudi ogroman potencijal, mnogi projekti ne mogu u potpunosti iskoristiti njegove mogućnosti. Trg Siemensstadt u Berlinu ima za cilj potpuno iskoristiti ove mogućnosti. Planirana za završetak do 2035. godine, ova ambiciozna urbana četvrt bit će dom za 35.000 stanovnika i radnika, a digitalizacija će biti sam temelj njezine transformacije.

U središtu ovog razvoja je digitalna poslovna platforma Siemens Xcelerator, koja podržava portfelj hardvera, softvera i usluga omogućenih IoT-om te ecosystem partnera. Konkretno, okrug će povezati fizički i digitalni svijet kroz sveobuhvatan digitalni dvostruki ecosystem koji uključuje tri dinamička sloja:

  • Building Twin: Ovaj sloj pruža detaljne 3D vizualizacije zgrada unutar okruga. Pomaže u optimizaciji dizajna i održavanja, osiguravajući da i nove i stare strukture zadovoljavaju suvremene standarde učinkovitosti i održivosti.
  • Energy Twin: Ovaj sloj simulira i optimizira protoke energije unutar gotovo 11 milijuna četvornih metara prostora mješovite namjene okruga predviđenog za 2035. godinu. Predviđa potrebe za energijom, identificira potencijalne uštede i integrira obnovljive izvore energije.
  • Campus Twin: Služi kao središnja platforma koja olakšava sveobuhvatno urbano upravljanje, ovaj sloj kombinira podatke iz Building and Energy Twins s dodatnim podacima o infrastrukturi i postojećim zalihama na tom području.

Omogućen strateškom digitalizacijom, projekt ima za cilj postizanje ugljične neutralnosti za grijanje i hlađenje, pri čemu zgrade ispunjavaju LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) certifikacijske standarde, uključujući upravljanje vodama, kvalitetu okoliša u zatvorenom prostoru i inovativni dizajn. Projekt Siemensstadt Square ilustrira kako gradovi mogu iskoristiti digitalizaciju kako bi stvorili pametnije, održivije i otpornije urbano okruženje.

Tehnologija koja podupire prijelaz na digitalizaciju

Sve veće usvajanje povezanih uređaja i senzora u industriji znači da su digitalizirani podaci sve dostupniji. Prema Omdiji, predviđa se da će do 2030. biti instalirana baza od 15,5 milijardi povezanih uređaja u sektorima industrijske automatizacije, fizičke sigurnosti i automatizacije zgrada.

Software će igrati važnu ulogu u upravljanju konvergencijom tih povezanih uređaja, tehnologija i podataka. Pretvara podatke u uvid i uvid u akciju. Upravljat će integracijom skupova podataka iz različitih tehnologija kao što su roboti, strojevi i PLC-ovi, sigurnosne kamere, senzori za okoliš, dronovi i nosivi uređaji.
U budućnosti će generativni napredak AI olakšati obuku podataka, a veliki jezični modeli promijenit će način na koji korisnici komuniciraju s rješenjima. Chat botovi i virtualni asistenti pomoći će integrirati ove različite skupove podataka.

Sljedeća faza tehnološke priče je spajanje ili kombinacija fizičkog i virtualnog svijeta. Digitalni blizanci omogućuju simulaciju i testiranje različitih uvjeta izvedbe, kao i pružanje prikaza operacija u stvarnom vremenu. U proizvodnji, digitalna blizanačka tehnologija bit će ključni gradivni blok industrijske digitalizacije. Koristit će se za kontrolu i prilagođavanje proizvodnih linija, praćenje stanja sustava i podršku upravljanju lancem opskrbe i životnim ciklusom. Digitalni blizanci također se mogu koristiti za sigurnost gužve u sigurnom gradu i isporučiti rješenja za upravljanje energijom u pametnoj zgradi. Konačno, postoji potencijal da robotika automatizira procese i uspješnije implementira rješenja koja su već testirana u virtualnom okruženju.

U svim tim tehnološkim rješenjima bit će potreba za rješenjima za kibernetičku sigurnost. Zakonodavstvo, veća svijest o kibernetičkim prijetnjama i veća površina napada potaknut će ulaganja u kibersigurnost. To će uključivati obuku za kibernetičku sigurnost za korisnike i nove radne uloge koje upravljaju tim rješenjima.

Dijagram računalstva u oblaku koji prikazuje različite usluge i njihov postotak dostupnosti.

Gledajući u budućnost

Brza evolucija tehnologije potaknut će duboke promjene u različitim sektorima. AI će omogućiti autonomnije i fleksibilnije sustave, posebno u robotskim sustavima, pretvarajući ih iz jednostavne automatizacije zadataka u sofisticirane, prilagodljive operacije. Digitalni blizanci evoluirat će u industrijski metaverzum, pružajući impresivne i sveobuhvatne simulacije koje integriraju svaki aspekt industrijskih procesa za holističko donošenje odluka.

Softverski definirana automatizacija revolucionirat će upravljačke sustave virtualizacijom i centralizacijom, omogućujući inovacije brzinom ažuriranja Software. Ovaj pomak omogućit će brzu prilagodbu i poboljšanje operativnih procesa, značajno povećavajući učinkovitost i reakciju.

Digitalne poslovne platforme poslužit će kao temelj za ovaj napredak. Oni će integrirati hardver, softver i usluge, stvarajući besprijekoran ecosystem koji podržava tvornice, zgrade i gradove budućnosti. Prihvaćanje ovih platformi ključno je za održavanje konkurentske prednosti i potpuno iskorištavanje prednosti digitalne transformacije.

Uređaj Siemens Xcelerator X Mhero prikazan je na bijeloj pozadini.

Siemens Xcelerator - Ubrzavanje digitalne transformacije

Siemens Xcelerator nova je otvorena digitalna poslovna platforma koja ubrzava vašu digitalnu transformaciju.

Siemensovi megatrendovi

Pet megatrendova preoblikuje naš svijet, naglašavajući nužnost ključnih tehnologija i multilateralne suradnje za prevladavanje tih izazova.

Užurbani teretni grad s brojnim kontejnerima i kamionima, što ukazuje na aktivno logističko središte.