Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Efficient motion control hero image

Učinkovita kontrola pokreta

Industrija zahtijeva naprednu kontrolu pokreta i robotiku. Proizvođači strojeva moraju riješiti nedostatak vještina, prilagoditi se složenosti i osigurati sigurnost. Odgovor? Učinkovita rješenja za kontrolu pokreta za pretvaranje izazova u uspjeh!

Motion-Control-System SIMATIC S7-1200 G2

Nova razina performansi stroja za osnovnu automatizaciju

SIMATIC S7-1200 G2 kontroleri postavljaju nove standarde za jednostavne, ali visoko precizne aplikacije automatizacije. Omogućuju kombinaciju integriranih funkcija upravljanja pokretom s fleksibilnim sigurnosnim rješenjima strojeva koji štede prostor. Osim toga, nova obitelj kontrolera nudi pristup besprijekorno skalabilnim korisničkim aplikacijama.

Vrijeme je za druge perspektive!

Brže vrijeme stavljanja na tržište, sve veća funkcionalnost i složenost te zahtjevi za sigurnošću i održivošću glavni su izazovi za proizvođače strojeva. Naša rješenja za učinkovitu kontrolu pokreta otvaraju nove perspektive pomažući graditeljima strojeva da brže i ekonomično stvaraju inovativne strojeve. Pročitajte naš vodič u pet koraka kako biste odabrali i implementirali učinkovita rješenja za kontrolu pokreta.

Učinkovita kontrola pokreta u uspješnoj praktičnoj upotrebi

Saznajte kako su proizvođači strojeva koristili učinkovitu kontrolu pokreta za implementaciju inovativnih sustava kontrole pokreta sa sigurnošću i fleksibilnošću.

HOLZ automation GmbH, Strojarstvo, Njemačka

Učinkovita obrada prirodnih materijala

  • Učinkovito rješenje za kontrolu pokreta za potpuno automatiziranu, fleksibilno prilagodljivu i milimetarsku preciznu proizvodnju održivih zgrada
  • Optimizacija pogona smanjena s 2 tjedna na samo 2 sata zahvaljujući "Ugađanju jednim gumbom"
  • Proizvodite element od slame u roku od 7,5 minuta, a unutar proizvodnje pomaknite elemente za 1 do 2 velike obiteljske kuće

Hugo Beck Maschinenbau GmbH & Co. KG

Održivi stroj za pakiranje zahvaljujući digitalnom blizancu

  • Smanjenje vremena puštanja u rad do 50%, Optimizacija stroja bez stvarnih prototipova
  • Smanjenje potrošnje energije stroja do 20%
  • Održiva papirna ambalaža bez premaza s 30% manje materijala i 10% manje volumena u usporedbi s konvencionalnim rješenjima

Bühler GmbH, Strojarstvo, Njemačka

Jednostavno ukusno, jednostavno dobro

  • Dosljedno planiranje projekta pomoću jednog inženjerskog sustava od HMI-a do CPU-a do pogona i servo motora
  • 50% manje vremena potrebno za promjene proizvoda ili ukrasa na stroju
  • 30% manje vremena provedenog na radu u stroju nakon izmjena

Vaš put do učinkovite kontrole pokreta

Svaki korak je važan u dizajnu kontrole pokreta - od planiranja do puštanja u rad. Naš portfelj pruža vam alate za učinkovite sustave visokih performansi, pretvarajući svaku fazu putovanja u uspjeh.

Select...

Konfiguracija sustava za kontrolu pokreta

Konfiguriranje sustava upravljanja pokretom je složeno: Za implementaciju idealnog rješenja za kontrolu pokreta za stroj, sustav kontrole pokreta koji se sastoji od regulatora, pretvarača i motora mora biti optimalno dizajniran. Moraju se uzeti u obzir različiti čimbenici kao što su mehanika strojeva, očekivani profili gibanja osi i uvjeti okoliša. Ovisno o složenosti sustava kontrole pokreta, odabir i kombiniranje optimalnih hardverskih komponenti može biti izazov. Ne bi li bilo lijepo imati alat koji olakšava i intuitivno odabir i konfiguriranje hardvera za cijelo rješenje za kontrolu pokreta?

S našim rješenjima za učinkovitu kontrolu pokreta možete odabrati sav hardver koji vam je potreban za vaše rješenje za kontrolu pokreta u jednom alatu.

Saznajte više

66d4ea51-5939-4844-ac68-95226b4dc2a4 | UCC-Efficient-Motion-Control-configuration