Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Die Division Power and Gas ist der verlässliche Partner für Spitzenprodukte und -lösungen. Wir unterstützen unsere Kunden weltweit beim erfolgreichen Betrieb ihrer fossilen Kraftwerke und bei der Bewältigung der spezifischen wirtschaftlichen und umweltbedingten Herausforderungen in ihrem Marktumfeld.

Erfahren Sie mehr über unser umfangreiches Portfolio.
Produkte und Lösungen für die Stromerzeugung

We bring power to the people

Die Division Power and Gas bietet Versorgungsunternehmen, unabhängigen Stromerzeugern, Anlagenbauern und Industriekunden wie zum Beispiel der Öl- und Gasindustrie ein breites Spektrum an Produkten und Lösungen. Diese ermöglichen eine umweltfreundliche und ressourcenschonende Stromerzeugung sowie den zuverlässigen Transport von Öl und Gas unter Einsatz fossiler und erneuerbarer Brennstoffe.

Unsere Aufgabenbereiche

Unser Portfolio ist für die Herausforderungen eines dynamischen Markts bestens ausgelegt und umfasst:  

 

  • Gasturbinen im Leistungsbereich von 5 bis 400 MW. Unsere Gasturbinen sind effizient, zuverlässig und umweltschonend – Eigenschaften, die für niedrige Lebenszykluskosten und hochrentable Kraftwerke sorgen.
  • Dampfturbinen im Leistungsbereich von 45 kW bis zu 1.900 MW mit einer langen Tradition bei Herstellung und Weiterentwicklung.
  • Generatoren im Leistungsbereich von 25 bis 2.235 MVA. Unsere Expertise gründet auf über 100 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung sowie auf einer installierten Flotte von mehr als 3.500 Maschinen.
  • Unsere integrierten Kraftwerkslösungen umfassen gasbefeuerte Anlagen der höchsten Qualität – von erweiterten Antriebssträngen bis hin zu schlüsselfertigen Kraftwerken.

Von dezentralen Industrieanlagen bis hin zu Großkraftwerken – wir liefern auf unsere Kunden zugeschnittene OEM-Lösungen für Kraftwerke. Dabei zielen wir auf die Steigerung Ihres Geschäftserfolgs ab durch höheren Umsatz, niedrigere Kosten und verbesserte Profitabilität. Was auch immer Ihre Herausforderung ist, wir begleiten Sie von Anfang an mit unserem komplexen Portfolio, das all Ihre Bedürfnisse abdeckt – von Instrumentation & Controls-Komponenten über den Antriebsstrang bis hin zu schlüsselfertigen Lösungen.

Power and Gas Lösungen

Weiterführende Links & Themen

Power and Gas

Herr Thomas Jansen
 

Tel: +49 (173) 2639941

E-Mail: thomas.jansen​@siemens.com