Meilensteine der Geschäftsentwicklung

1979

Lieferung von zwei Industrieturbinen und Elektrotechnik an die Bai Bang Paper Company

 

1993

Eröffnung einer Vertretung in Hanoi und einer Zweigniederlassung in Ho Chi Minh Stadt

 

1996

Lieferung der ersten zwei Kernspintomographen Vietnams

 

1999

Siemens wird als Lieferant für die schlüsselfertige Errichtung des 700 MW GuD-Kraftwerks Phu My 3 ausgewählt, es ist das größte private Kraftwerksprojekt Vietnams

 

2002

Gründung der Siemens Ltd. in Hanoi

 

2004

Die vietnamesische Bahngesellschaft Vietnam Railways bestellt 16 diesel-elektrische Lokomotiven von Siemens

 

2005

Siemens erhält Aufträge zur Lieferung von Ausrüstungen für die GuD-Kraftwerke Ca Mau I und II mit einer Leistung von je 750 MW sowie für langfristige Wartungsverträge ab 2008

 

2007

Auftrag von Thep Viet Steel für die Lieferung einer Siroll Stabstahlstraße (450.000 Tonnen pro Jahr)

 

2008

Siemens stattet das Cho Ray Hospital in Ho Chi Minh Stadt mit Vietnams erstem  PET/CT System aus

 

2010

Siemens liefert elektrotechnische Ausrüstung an eines der größten Zementwerke Vietnams, Cong Thanh

 

2010

Auftrag über die Installation eines Siemens Building Management Systems im Bitexco Financial Tower, dem höchsten Gebäude in Ho Chi Minh Stadt

 

2011

Für Vinmedicare Hospital, dem ersten 5-Sterne-Krankenhaus in Hanoi, liefert Siemens zahlreiche Bildgebungssysteme

 

2012

Von Formosa Heavy Industries Co. erhält Siemens den Auftrag über Stranggießanlagen für den Stahlhersteller Vung Ang

 

2013

Siemens erhält eine Verlängerung des Langzeit-Serviceprogramms für das GuD-Kraftwerk Phu My 3

 

2015

Lieferung von Hochspannungsantrieben an Thu Duc Water Plant Phase III an EPC Passavant

 

2017

Siemens erhält Auftrag zur Lieferung gasisolierter Schaltanlagen an das Umspannwerk Thong Nhat der Hanoi Power Corporation