Meilensteine der Geschäftsentwicklung

1890–2000

1894

Generalvertretung von Siemens & Halske (S&H) durch die Firma Germann & Co., Zürich und Manila

 

1927

S&H überträgt den Vertretern der Firma Künzle & Streif AG in Manila den Vertrieb ihrer Fabrikate auf den Philippinen

 

1959

Die Vertretung von S&H und den Siemens-Schuckertwerken (SSW) wird der Firma Machinery and Engineering (Mesma) übertragen

 

1969

Einweihung des Kraftwerks Gardner II der Manila Electric Company; Siemens liefert einen Dampfturbosatz von 300 MW und vier weitere Turbosätze mit insgesamt 1.000 MW

 

1971

Abschluss eines Vertretungsvertrags mit der Firma Engineering Equipment, Inc.

 

1975

Hospitalia, eine Beteiligungsgesellschaft von Siemens, liefert und montiert für das Herzzentrum in Quezon City alle medizinischen Einrichtungen

 

1979

Vertretungsvertrag mit der Firma Maschinen & Technik Inc. (MATEC)

 

1980

Für zwei schwimmende Kraftwerke vor der philippinischen Insel Cebu liefert Siemens acht Synchron-Generatoren mit insgesamt 64 MW Leistung

 

1982

Gründung des Joint Venture Electronic Telephone Systems Industries, Inc. (ETSI) zur Fertigung moderner Siemens-Kommunikationsanlagen auf den Philippinen

 

1992

Gründung der Landesgesellschaft Siemens, Inc., Manila; zwei Jahre später Umwandlung in eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Siemens AG


1996

Auftrag zur Errichtung des ersten GuD-Kraftwerks auf den Philippinen in Santa Rita, Provinz Batangas, das 2000 in Betrieb genommen wird

2003

Einweihung des baugleichen GuD-Kraftwerks San Lorenzo

 

2007

Siemens installiert ein neues Signalsystem für die Stadtbahnlinie LRT (Light Rail Transit) und erhält Folgeauftrag für die Kapazitätserhöhung

 

2009

Siemens beliefert Eagle Cement, einen neuen Anbieter in der lokalen Zementindustrie, mit innovativen Automatisierungslösungen

 

2010

Jacky Chan wird erster asiatischer CEO der Siemens, Inc. Philippines

 

2011

Siemens beliefert das Our Lady of Lourdes Hospital (OLLHI) auf den Philippinen mit Bildgebungssystemen für die Mammographie und digitales Röntgen

 

2012

Siemens errichtet im Philippine Heart Center den ersten Hybrid-Operationssaal des Landes

 

2013

Siemens erhält ersten Windenergieauftrag aus den Philippinen über die Lieferung von 81 MW Windenergieanlagen für das Caparispisan Projekt am Südchinesischen Meer

 

2013

Siemens erhält Zuschlag für die schlüsselfertige Errichtung und Betreibung des effizientesten GuD-Kraftwerks Südostasiens, San Gabriel