Meilensteine der Geschäftsentwicklung

1890–1990

1892

Den Ingenieuren Meinich und Wisbech wird die Generalvertretung für Siemens & Halske (S&H) in Kristiania (Oslo) übertragen

 

1898

Gründung der Siemens & Halske Norsk Aktieselskab, Kristiania (Oslo), als erster Siemens-Vertretung in Norwegen unter der Leitung von Peter Meinich

 

1903

Errichtung der Norsk Aktieselskab Siemens-Schuckert, die mit der Siemens & Halske Norsk Aktieselskab vereinigt wird

 

1929

Änderung der Firmenbezeichnung in Siemens-Norsk Aktieselskab, Oslo

 

1945

Das Aktienkapital gelangt an norwegische Aktionäre; es existierten drei eigene juristische Gesellschaften in Oslo, Trondheim und Bergen unter den Firmennamen AS Proton

 

1956

Proton erhält von der NATO einen Auftrag über Trägerfrequenzeinrichtungen mit wesentlichen Anschlussaufträgen

 

1962

Zusammenfassung der drei norwegischen Gesellschaften und Umfirmierung in Siemens Norge A/S mit Sitz in Oslo

 

1976

Lieferung und Installation eines der modernsten Verkehrssignalsysteme Europas in Oslo

 

1979

Auftrag über ein landesweites Digitalnetz zur Programmübertragung

 

1979

Siemens beteiligt sich an der neu gegründeten Tandberg-Data S/A

 

1985

Siemens liefert die elektrische Ausrüstung für die drei Ölförderplattformen Statfjord A, B und C (nordöstlich von Bergen)

1998

Das weltweit erste integrierte Rollführungs- und Bodenüberwachungssystem am Flughafen Gardermoen, Oslo, geht in Betrieb

 

2002

Siemens liefert UMTS Netz-Infrastruktur an Mobilfunkanbieter Tele2 in Norwegen

 

2003

Installation eines digitalen Radiologie-Informationssystems für die größte Gesundheitsregion Norwegens

 

2003

Nahverkehrsgesellschaft Oslo Sporveien bestellt 33 dreiteilige Metrozüge, 2005 folgen 30 Wagen, 2008 weitere 20 und 2010 erneut 32 Wagen; dies ist der weltweit größte U-Bahn-Auftrag für Siemens

 

2007

Siemens baut für norwegisches Justiz- und Polizeiministerium ein landesweites TETRA-Notrufnetz auf

 

2010

Eni Norge erteilt Siemens Auftrag für die Errichtung einer schlüsselfertigen Anlage in Hammerfest zur Landstromversorgung für die Offshore-Plattform Goliat in der Barentssee

 

2011

Im Rahmen des Programms zur Entwicklung von Unterwasserstromnetzen eröffnet Siemens ein Technologie- und Testzentrum für Tiefsee-Ausrüstung in Trondheim

 

2012

Siemens gewinnt bisher größten Healthcare-Auftrag in Norwegen, der die Lieferung von MR und PET/CT- Systemen an Krankenhäuser im Westen und Norden des Landes umfasst

 

2014

Siemens liefert den letzten von insgesamt 115 U-Bahn-Zügen für Sporveien Oslo AS aus (vgl. 2003). Damit hat Oslo die größte U-Bahn-Flotte von Siemens weltweit