Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Die Zukunft des Energiemanagements

Microgrids – Stromerzeugung auf smarte Art

Microgrids sind eine zuverlässige Alternative, wenn eine stabile Stromversorgung benötigt wird. Siemens bietet ein umfassendes Microgrid-Portfolio, das jede Herausforderung meistert.

image

Microgrids in 200 Sekunden

Microgrids – voll im Trend

Effiziente, robuste und nachhaltige dezentrale Energiesysteme

Zwei wesentliche Entwicklungen treiben den Wandel der Energielandschaft voran: die Digitalisierung und der Übergang von zentralen, unidirektionalen hin zu dezentralen Energiesystemen. Diese Entwicklungen und die Bedürfnisse von Prosumern, die Strom verbrauchen und auch erzeugen, treiben die Entwicklung von Microgrids voran.

image

Immer eine intelligente Lösung

Microgrids enthalten alle Elemente komplexer Energiesysteme und halten die Balance zwischen Erzeugung und Verbrauch. Sie können sowohl on grid (netzgebunden) als auch off grid (netzunabhängig) betrieben werden. Microgrids eignen sich ideal zur Versorgung abgelegener Gebiete und von Standorten ohne Anbindung an ein öffentliches Stromnetz. Zudem setzen immer mehr industrielle Betreiber Microgrids ein, um auf kostengünstige, nachhaltige und zuverlässige Art Strom zu erzeugen.

 

Microgrids nutzen eine Vielzahl von Energiequellen, darunter Photovoltaik- und Windkraftanlagen wie auch kleine Wasser- und Biomassenkraftwerke. Biodieselgeneratoren und Notstromversorgungen, Speichereinheiten und intelligente Steuerungen sorgen für größtmögliche Versorgungssicherheit. 

 

Siemens bietet ein umfassendes Portfolio von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen für den Bau und Betrieb von Microgrids jeder Größe. Sie sorgen für die Erzeugung und Verteilung von elektrischer Energie sowie für die zuverlässige Überwachung und Steuerung eines Microgrids.

 

Die Vorteile auf einen Blick:

Einblicke in die neueste Technologie

Inselnetzbildung und Rücksynchronisierung, Regelung und Optimierung eines Inselnetzwerks: Diese drei Kurzfilme zeigen Ihnen, wie sich unsere Microgrid-Lösungen vor Ort bewähren.

Laden Sie unser interaktives PDF zu Microgrids und unserem Portfolio herunter. Falls der Download nicht direkt startet, laden Sie das iPDF mit Rechtsklick auf Ihren Computer herunter.
iPDF herunterladen (en)

Alle Herausforderungen meistern

360°-Angebot für dezentrale Energiesysteme

Beim Aufbau dezentraler Energiesysteme (DES) unterstützen wir Sie in mehreren Schritten, um die effizienteste Lösung zu erreichen. Wir designen und simulieren, danach integrieren wir den richtigen Controller. Dann überwachen und verbessern wir das System kontinuierlich. Gemeinsam entwickeln wir die Microgrid-Lösung, die Ihren Anforderungen ideal entspricht. 

 

Unsere Expertise bei komplexen dezentralen Energiequellen, bei Steuerungssystemen, Übertragungs- und Verteilnetzsystemen sowie unser erstklassiges Serviceangebot machen uns zum idealen Partner aller Projektbeteiligten.

Erfahren Sie Näheres zu unserem Microgrid-Angebot:

Was gibt’s Neues bei Microgrids?

Hier finden Sie aktuelle Neuigkeiten und Informationen zu Veranstaltungen rund um das Thema Microgrids. Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Microgrids funktionieren – überall auf der Welt

Weltweit setzen Unternehmen und Kommunen, die auf eine zuverlässige Energieversorgung angewiesen sind, auf Microgrids. Fortschrittliche Technologie von Siemens trägt erheblich zu einem erfolgreichen Netzbetrieb bei. Hier sind einige Beispiele:

image
image
image
image
image
image
image