LNG-Lösungen von Siemens: die Kraft der Effizienz

Das integrierte Energieunternehmen Energy World Corporation (EWC) mit Sitz in Hong Kong sucht Lösungen, um die Effizienzpotenziale in seinen Erdgas-, LNG- und Kraftwerksanlagen freizusetzen.

image

Weniger ist mehr: LNG-Lösungen nach Maß

Für EWCs geplante LNG-Anlage in Sengkang, Indonesien, gab es keine Standardausrüstungen. Deshalb entwarf EWC ein modulares System, um kleinere LNG-Anlagen weitaus wirtschaftlicher zu entwickeln. Im Kern des Konzepts steht eine vollelektrische LNG-Lösung von Siemens, bestehend aus vier 0,5 MTPA Verflüssigungssträngen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern, die in Bau, Betrieb und Wartung deutlich wirtschaftlicher sind.

Als alles berechnet war, lag die tatsächliche Effizienz der Anlage mit der LNG-Lösung von Siemens irgendwo um die 46 bis 50 Prozent, im Vergleich zu 30 oder 32 Prozent bei einigen der anderen.

Stewart Elliott, CEO Energy World Corporation, LTD.

LNG-Lösungen von Siemens: Sicher und zuverlässig

Schwimmende LNG-Speicher und Regasifizierungsterminals wie die "FSRU Toscana" erfordern robuste Turbomaschinen und eine zuverlässige und effiziente Lösung für Boil-off-Gas-Verdichtung.

image

Leistung auf hoher See: LNG-Lösungen für den Offshore-Einsatz

OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. (OLT) hat das schwimmende Regasifizierungsterminal „FSRU Toscana“ entwickelt, und besitzt und betreibt es heute. OLT regasifiziert LNG, um das italienische Erdgasnetz in Zeiten des Spitzenbedarfs zu stützen. Während der Übernahme des LNGs von Frachtschiffen und seiner Regasifizierung entsteht viel Boil-off-Gas. Eine LNG-Lösung von Siemens mit einem Boil-off-Gas-Verdichter hilft, diese Lieferungen sicher zu machen. Sie ermöglicht es, das Gas an Land zu liefern, anstatt es zu verbrennen oder in die Atmosphäre zu entlassen. Im Ergebnis heißt das: weniger Umweltbelastung, höhere Effizienz und zuverlässige Gasversorgung für das italienische Festland.

image

Der Boil-Off-Gas-Verdichter ist ein zentraler Bestandteil unserer Anlage, der es ermöglicht, ein Offshore-Terminal während der Anlieferung mit der Leistung eines traditionellen Onshore-Terminals zu betreiben.

Giovanni Giorgi, Operation & Maintenance Manager “FSRU Toscana”
Wie entwickelt sich der LNG-Markt? Michael Stoppard hat Antworten.
Lesen Sie das Interview

Ingenieurskunst für Flüssigerdgas

Mit einer breiten Palette von Technologien, von der Elektrifizierung über die Verdichtung bis zur Prozessautomatisierung sorgt Siemens für effizienten, zuverlässigen und sicheren Betrieb von LNG-Anlagen. Als Option helfen vorgefertigte funktionale Module dabei, Platz- und Gewichtsanforderungen im Offshore-Einsatz zu erfüllen und die Wirtschaftlichkeit in Gebieten zu gewährleisten, in denen die Bauausführung besondere Herausforderungen darstellt.

Wir elektrifizieren jede Anlage

Unsere Weltklasse -Stromerzeugungslösungen stehen für Betriebssicherheit und hervorragende Ressourceneffizienz über die gesamte Lebensdauer und geben unseren Kunden die Gelassenheit eines echten Wettbewerbsvorteils.

Wir treiben die Verflüssigung an

Unsere Gasturbinen und elektrischen Antriebslösungen gewährleisten höchste Effizienz, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit.

Wir sorgen für sicheres Verladen und Lagern

Unsere zuverlässigen Boil-off-Gas-Verdichter machen den LNG Betrieb sauber und kostengünstig. Dank hohem Teillastwirkungsgrad und breitem Fahrbereich kann auf häufige Starts und Stopps verzichtet werden.

Werterzeugung

Sich entwickelnde digitale Technologien und Analysetools stellen sicher, dass Kunden aus dem Einsatz unserer Technologien maximalen wirtschaftlichen Nutzen ziehen werden.

Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit entlang der gesamten LNG-Wertschöpfungskette

Zuverlässige Siemens-Technologien sind die logische Wahl für Investoren und Betreiber von LNG-Anlagen. Erfahren Sie mehr über unser umfassendes Portfolio.