Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Kommunikation stellt sicher, dass Gas ankommt

Auch in der Küche von Tanju

Werden Maschinen und Anlagen entfernt von der zentralen Leitstelle betrieben, trägt effizienter Fernzugriff dazu bei, dass alles störungsfrei läuft. Auch in unserem Alltag. 

image

Hamburg, Februar 06, 2018

Automation meets IT – Kompetenz in industriellen Netzwerken

Diskutieren Sie mit unseren Experten über Ihre Anforderungen und mögliche Lösungsansätze!
Jetzt anmelden

Kommunikation über große Distanzen

Netzwerke, denen kein Weg zu weit ist

Bis Erdgas beim Verbraucher ankommt, muss es oft enorme Distanzen zurücklegen. Pipelines mit einer Länge von über tausend Kilometern sind keine Seltenheit. Sie zu überwachen, ist alles andere als einfach – und ohne zuverlässigen Datenaustausch entlang der gesamten Strecke kaum möglich.

image

Redundanz für kritische Anwendungen

Die penible Überwachung von Erdgasleitungen ist absolut unverzichtbar, um einen sicheren Transport zu gewährleisten und eventuelle Leckagen frühzeitig zu erkennen. Hierzu müssen alle entlang der gesamten Strecke installierten Sensoren mit einem zentralen Überwachungssystem über ein leistungsstarkes Kommunikationsnetzwerk verbunden werden, das jederzeit zuverlässig arbeitet – auch über große Entfernungen hinweg und unter oft anspruchsvollen klimatischen und geologischen Gegebenheiten.
Angesichts der hohen Anforderungen an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz, empfehlen sich für die Überwachung kritischer Anwendungen wie Pipelines redundant aufgebaute Kommunikationsnetzwerke auf Basis von Industrial Ethernet. Sollte einmal ein Netzwerkpunkt ausfallen, sorgen sie dafür, dass die Kommunikation innerhalb von Millisekunden auf ein anderes, intaktes System umgeschaltet wird – ohne zeitlichen Versatz in der Datenübertragung und ohne Auswirkungen auf die Anlage. Mit anderen Worten: Im Rahmen redundant ausgelegter Netzwerkstrukturen kann das System den Ausfall einer Übertragungskomponente kompensieren. Und der Gastransport bleibt jederzeit sichergestellt.

Fernwirken und Fernwartung

Effizienter Fernzugriff auf Anlagen

Auch wenn Maschinen und Anlagen immer häufiger weit entfernt vom eigentlichen Produktionsstandort betrieben werden: Auf ihre Produktivität und Verfügbarkeit muss Verlass sein. Damit gewinnt das Thema Fernzugriff zunehmend an Bedeutung.

image

Intelligent und wirtschaftlich

Ob Fernwirken, also die Überwachung und Steuerung entfernter Außen- und Unterstationen, oder Fernwartung, der gezielte temporäre Zugriff im Fehlerfall: Der Fernzugriff auf Maschinen und Anlagen sorgt für mehr Effizienz und signifikante Kosteneinsparungen bei Wartung und Instandhaltung. Gleichzeitig ist dieser Ansatz ein überaus wirksamer Hebel, um die Performance von Maschinen und Anlagen zu optimieren – ohne zeit- und kostenintensiven Einsatz eines Servicetechnikers vor Ort. Die Basis hierfür sind leistungsstarke und sichere Netzwerke für eine standortübergreifende Kommunikation – sogenannte Remote Networks.

Wie Remote Control die Verfügbarkeit maximiert
Fernwirktechnische Lösungen (pdf)

Partner der Industrie

Zukunftssicheres Angebot für industrielle Netzwerke

Die Konzeption, Planung und Implementierung zuverlässiger und leistungsstarker Kommunikationsnetzwerke erfordert Können und Fachwissen. Als Ihr Partner unterstützen wir Sie kompetent dabei, Ihre unternehmensweite Kommunikation zukunftssicher zu gestalten.

Referenzen

Erfolgreiche Beispiele aus der Praxis

Weltweit setzen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen auf unsere Kompetenz rund um zukunftssichere Kommunikationsnetzwerke.

image
image

Kontakt

Ihr Partner für Remote Networks

Leistungsstarke und sichere Remote Networks sorgen für mehr Effizienz und signifikante Kosteneinsparungen. Wir beraten Sie kompetent rund um die standortübergreifende Kommunikation.
Kompetenz in Fernwirken und Fernwartung
Kontaktieren Sie unsere Experten