Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

In Stahlwerken braucht es einen kühlen Kopf

Und Netzwerke, die Hitze kalt lässt

Auf industrielle Kommunikationsnetzwerke muss rund um die Uhr Verlass sein – auch unter extremen Umgebungsbedingungen: ein klarer Fall für unsere robusten Lösungen. 

image

Extreme Einsatzbedingungen

Netzwerke, die durchs Feuer gehen

Rauch, Staub, starke Vibrationen und extrem hohe Temperaturen: Stahlwerke stellen aufgrund anspruchsvoller Umgebungsbedingungen sehr hohe Anforderungen an Mensch und Technik. Das gilt im Besonderen für die industriellen Netzwerkkomponenten.

image

Datenqualität sichert Produktqualität

Kommunikationsnetzwerke spielen in Stahlwerken eine zentrale Rolle für den Ofenmeister, der für die Sicherstellung der Qualität des Endprodukts verantwortlich ist: Sie melden alle dafür relevanten Daten wie Metallzusammensetzung und Gewicht an das Leitsystem und leiten diese von dort weiter. Für eine reibungslose Kommunikation müssen die eingesetzten Komponenten den extremen Bedingungen im Stahlwerk widerstehen, weshalb drahtgebundene Netzwerklösungen hier schnell an ihre Grenzen stoßen.
Bei der Planung und Implementierung eines Drahtlosnetzwerks sind die besonderen Anforderungen in einem Stahlwerk unbedingt zu berücksichtigen. So erschweren beispielsweise große Gerätschaften den Aufbau eines Netzwerks mit gleichbleibend hoher Signalstärke. Erst wenn diese Hürden genommen sind, erreichen die Signale und Daten aus dem Schmelzprozess die Empfänger in einwandfreier Qualität – und stellen so sicher, dass der Stahl selbst höchsten Ansprüchen genügt.

Industrietauglichkeit

Zuverlässige Kommunikation ohne Wenn und Aber

Industrielle Kommunikationsnetzwerke sollen Grenzen überwinden, nicht an Grenzen stoßen: Selbst raues Klima und extreme Umgebungsbedingungen dürfen ihre Leistung nicht beeinträchtigen.

image

Gemacht für die Industrie

Als Partner der Industrie verstehen wir Ihre Anforderungen an eine schnelle, sichere, standardisierte Kommunikation. Unsere Erfahrung und Kompetenz rund um die industrielle Kommunikation hilft Ihnen dabei, ihre Wettbewerbsfähigkeit dauerhaft zu verbessern und zu sichern – ganz gleich, wie komplex Ihre Aufgabenstellungen sind. Und unabhängig davon, wie anspruchsvoll die Umgebungsbedingungen sind, in denen Ihre Applikationen ablaufen müssen.
Die passenden Geräte hierfür finden Sie in unserem Angebot: Komponenten, die beispielsweise höheren Temperaturen oder staubigen und korrosiven klimatischen Bedingungen trotzen – und dabei ihre Funktionen zuverlässig und fehlerfrei ausführen.

Netzwerkkomponenten

Für jede Applikation das passende Produkt

Ganz gleich, ob Ihre Anwendung eine effiziente Datenübertragung bei starken elektromagnetischen Störungen, unter extremen Temperaturen oder über weite Strecken erforderlich macht: Unsere komplette Palette an leistungsstarken und zuverlässigen Netzwerkprodukten sorgt für mehr Effizienz.

image

Erste Wahl für industrielle Anwendungen

Die Produktfamilie SCALANCE umfasst Netzwerkkomponenten für einen zuverlässigen Betrieb in jeder Industrieumgebung. Abgerundet wird sie durch ein Verkabelungssystem für schnelle, vormontierte Verbindungen vor Ort, schnelle Redundanz für hohe Verfügbarkeit sowie ein Meldekonzept zur permanenten Überwachung der Netzwerkkomponenten. Wo besonders hohe Robustheit verlangt wird, empfehlen sich die Netzwerkkomponenten aus unserem RUGGEDCOM Portfolio. Sie stehen für absolute Zuverlässigkeit unter rauesten Bedingungen, widerstehen extremen Temperaturbereichen, sind immun gegen starke elektromagnetische Störungen und ermöglichen eine ultraschnelle Netzwerkwiederherstellung bei Fehlern. Ebenfalls Teil unseres umfassenden Portfolios: Kommunikationsprozessoren. Diese entlasten die CPU der Steuerung von Kommunikationsaufgaben, ermöglichen die effiziente Integration in Industrial Ethernet und stellen sowohl die Verbindung in die Automatisierungsebene wie auch zur IT-Welt sicher.  

Partner der Industrie

Zukunftssicheres Angebot für industrielle Netzwerke

Die Konzeption, Planung und Implementierung zuverlässiger und leistungsstarker Kommunikationsnetzwerke erfordert Können und Fachwissen. Als Ihr Partner unterstützen wir Sie kompetent dabei, Ihre unternehmensweite Kommunikation zukunftssicher zu gestalten.

Mehr über unsere Expertise in Industrial Networks
PDF-Download

Referenzen

Erfolgreiche Beispiele aus der Praxis

Weltweit setzen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen auf unsere Kompetenz rund um zukunftssichere Kommunikationsnetzwerke.

image
image
image
image

Kontakt

Ihr Partner für robuste industrielle Kommunikationsnetzwerke

Zuverlässiger Datentransfer unter allen Umständen: Sie interessieren sich industrielle Netzwerke, die auch unter besonders anspruchsvollen Umgebungsbedingungen eine lückenlose Kommunikation gewährleisten? Wir helfen Ihnen weiter!

Profitieren Sie von unserem Know-how in industriellen Netzwerken
Kontaktieren Sie unsere Experten