Container wie von Geisterhand bewegen

Mit unsichtbaren Netzwerken

Leistungsstarke industrielle Kommunikationsnetzwerke sichern auch bei erschwerten äußeren Bedingungen rund um die Uhr einen lückenlosen Datentransfer. Im Zusammenspiel mit fahrerlosen Transportsystemen sorgen sie für Bestwerte in Sachen Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit.

image

Drahtlose Kommunikation

Netzwerke, denen keine Herausforderung zu groß ist

Mehr als 80 Prozent des weltweiten Güterverkehrs werden auf dem Seeweg abgewickelt, davon rund 70 Prozent mit Containern – Tendenz weiter steigend. Mit zuverlässiger Drahtloskommunikation lässt sich das enorme Verkehrsaufkommen in den Griff bekommen.

image

Zuverlässig bei Wind und Wetter

Seit den Anfängen des Containerverkehrs hat sich die durchschnittliche Kapazität von Schiffen mehr als verzehnfacht. Lag sie in den 1960ern noch bei rund 700 TEU, sind es heute über 8000 TEU. Auch Kapazitäten von über 13000 TEU sind keine Seltenheit.
Die daraus resultierenden Herausforderungen für Containerterminals sind enorm – und verlangen nach innovativen Lösungen. Beispiele hierfür sind Lagerblöcke mit Brückenkränen, fahrerlose Transportfahrzeuge oder automatisierte Containertransportfahrzeuge. Allerdings müssen diese Innovationen in einem Gesamtsystem effizient zusammenwirken, wenn man ihr Potenzial voll ausschöpfen will. In diesem Zusammenhang spielen drahtlose industrielle Netzwerke eine zentrale Rolle: Sie sorgen auch unter extremen Bedingungen für eine sichere Datenkommunikation in Echtzeit, entlang der gesamten Wertschöpfungskette – und damit für maximale Zuverlässigkeit, Effizienz und Verfügbarkeit am Containerterminal.

Industrielles WLAN

Drahtlose industrielle Kommunikation

Vieles spricht für WLAN in der Industrie: signifikante Kosteneinsparungen durch weniger Verkabelungsaufwand und ein deutliches Plus an Flexibilität und Mobilität beispielsweise. Drahtlose Netzwerke können zudem zu einer Reduzierung des Energie-und Materialverbrauchs beitragen, Produktionskosten senken und die Produktivität steigern. Dazu müssen sie allerdings auch die besonderen Anforderungen der Industrie erfüllen.

image

Kompetente Planung und Implementierung

Wie lassen sich industrielle WLAN-Netze schon heute für die Anforderungen von morgen planen? Auf den ersten Blick ähnlich wie im Büroumfeld auch, bei genauerem Hinsehen sind jedoch teils gravierende Unterschiede zu berücksichtigen – und zwar nicht erst bei der Implementierung, sondern idealerweise bereits bei den ersten Planungsschritten. Schon in dieser frühen Phase sollten Netzwerkexperten Messungen durchführen und die für die Ausleuchtung gegebenenfalls bereits vorhandenen und zusätzlich benötigten WLAN-Netze sowie mögliche neue Access Points überprüfen.

Drahtlos-Netzwerke zukunftssicher planen
Durchgängige WLAN-Infrastrukturen (pdf)

Partner der Industrie

Zukunftssicheres Angebot für industrielle Netzwerke

Die Konzeption, Planung und Implementierung zuverlässiger und leistungsstarker Kommunikationsnetzwerke erfordert Können und Fachwissen. Als Ihr Partner unterstützen wir Sie kompetent dabei, Ihre unternehmensweite Kommunikation zukunftssicher zu gestalten.