image

Industriekomponenten kostenoptimiert konfiguriert

Mit unseren SCE Trainer Paketen bieten wir Ihnen eine spezifische Zusammenstellung von aktuellen Industriekomponenten der Industrie-Automatisierung, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt und komfortabel in Ihrer Lehrveranstaltung oder Ausbildungslabor einsetzbar sind.
 

So profitieren Bildungseinrichtungen von innovativen und flexiblen Hard- und Softwarepaketen zu Sonderkonditionen. Derzeit bieten wir Ihnen rund 90 SCE Trainer Pakete inkl. Komplettzubehör an. Diese decken sowohl den Bereich Fertigungs- als auch die Prozessautomatisierung ab. Mit ihnen lassen sich kostengünstig die gesamten Lehrinhalte zur Industrieautomatisierung vermitteln.

 

Ein weiteres Plus: Die Trainer Pakete und Lehrunterlagen sind in den Lehrsystemen unserer Lehrmittelpartner integriert.

SCE Neuheiten zu Trainer Paketen

image

Der SCE Guide und die SCE Liste für Trainer Pakete wurden umfassend aktualisiert.

 

Highlights

  • Neue Pakete für Kompakt-CPU 1215C in den Varianten DC/DC/DC, AC/DC/Relais und DC/DC/Relais.
  • Drei neue IE SCALANCE-Pakete für Switch XC208, S615 LN Router und S615 mit Software „SINEMA RC Basis“
  • SinuTrain SINUMERIK Operate V4.5/V4.7/V4.8 Basic wird zum kostenfreien Download angeboten:
    siemens.de/sinutrain-downloads
  • Bestellbar ausschließlich für Schulen und Hochschulen:
    IOT2000EDU, S7 Software Controller ablauffähig auf IOT2020/IOT2040 zur TIA Portal Programmierung mit V15.
      

Wichtiger Bestellhinweis für SCE Trainer Pakete

Die Nutzung und der Erwerb von Hardware- und Software-Paketen ist nur im Rahmen der Aus- und Weiterbildung an öffentlichen Schulen, Volkshochschulen, staatlich anerkannten Bildungseinrichtungen sowie im Rahmen von Forschung und Lehre an Hochschulen und an Forschungseinrichtungen ohne Gewinnerzielungsabsicht zulässig. Darüber hinaus können diese Hardware- und Software-Pakete in gewerblichen Ausbildungsstätten der Industrie und des Handwerks für nicht-kommerzielle, innerbetriebliche Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen der Erstausbildung genutzt werden.

 

Für den Bezug der Trainer Pakete ist eine Zusatzvereinbarung notwendig, die Sie von Ihrer regionalen Vertriebsniederlassung erhalten.

 

SCE Trainer Pakete sind direkt via Siemens Industry Mall bestellbar.

SCE Trainer Pakete im Überblick

  • Grundlagen der Programmierung mit Logikmodul LOGO! bzw. für Hochsprachen mit SIMATIC IOT2000
  • Engineering Software (SIMATIC STEP 7/TIA Portal)
  • SPS-Steuerungs- und Sicherheitstechnik mit SIMATIC S7 Hardware ET 200SP, S7-1500, S7-1200
  • Bedienen und Beobachten mit SIMATIC HMI, WinCC, KTP400, KTP 700, TP1500
  • Industrielle Vernetzung mit SIMATIC NET und industrielle Kommunikation inklusive Security mit SINEMA, SCALANCE
  • Sensorik mit Machine Vision, RFID und SIWAREX
  • Dezentrale Peripherie mit ET 200SP-Erweiterungsmodulen
  • Schalttechnik mit SIRIUS Schaltgeräten
  • Simulationen mit SIMIT SCE Simulation Framework
  • Prozessautomatisierung mit SIMATIC PCS 7
  • Vernetzte Antriebstechnik mit SINAMICS/SIMOTION
  • CNC-Programmierung mit SinuTrain