Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

SPS IPC Drives

Discover the value of the Digital Enterprise.

Auf der SPS IPC Drives konnten Sie sehen, dass unser Digital Enterprise-Portfolio skalierbare digitale Lösungen anbietet, die Unternehmen dabei unterstützen, der Konkurrenz voraus zu bleiben und das Potenzial der Digitalisierung zu nutzen. Sie konnten außerdem erfahren, wie digitale Zwillinge wesentliche Vorteile für den Maschinen- und Anlagenbau bieten.

Sie konnten die MindSphere Lounge betreten, um mit unserem offenen IoT-Betriebssystem auf eine große Reise zu gehen und wie Sie mit größtmöglichem Nutzen Daten einsetzen können. In unserem Thought Leaders Forum stellten Ihnen vor, welche Möglichkeiten Sie haben um auch in der Zukunft in der ersten Reihe zu sitzen.

Schreiben Sie Ihre eigene Digitalisierungsgeschichte.

Thought Leaders Forum und MindSphere Lounge

Präsentationen und Vorträge zum Download

Impressionen

Überblick Messeauftritt

Weiterentwicklungen. Innovationen. Zukunft.

Ausstellungsprogramm

Unsere Neuheiten auf der SPS IPC Drives 2017

Neben den Highlights mit besonders eindrucksvollen Lösungen präsentierten wir auf der SPS IPC Drives noch viele weitere Produktneuheiten.

image

SIMATIC S7-1500

Die multifunktionale Plattform auf Basis der S7-1500 bietet die Möglichkeit Hochsprachen-Programme parallel zum Steuerungsprogramm ablaufen zu lassen. Die CPU 1518 MFP verknüpft die Vorteile einer SIMATIC mit denen der PC-Welt.

SIMATIC S7-1500
image

SIMATIC S7-1500 Stromversorgung

Die Remanenz-Stromversorgung PS 60W DC HF reduziert Anlagen-Stillstandszeiten. Es werden alle Daten einer SIMATIC S7-1500 CPU, dank Energiepufferung, direkt auf der CPU gesichert.

image

Von Integrated Engineering zu Integrated Operations

Zusammenspiel aller Tools in einer zentralen Datenplattform, alle beteiligten Disziplinen arbeiten auf Basis eines Datenmodells: Durchgängiger, optimierter Informationsfluss über alle Ebenen und über den gesamten Lebenszyklus der Anlage.

Von Integrated Engineering zu Integrated Operations
image

Know your motors better - mit SIMOTICS IQ

Mit SIMOTICS IQ haben Sie Ihre Motoren unter Kontrolle. Mit Cloud-Anbindung und Datenanalyse werden Motoren Teil des digitalen Unternehmens. Vorteile: Erhöhte Anlagenverfügbarkeit. Verbesserte Performance. Optimierte Serviceability.

SIMOTICS IQ
image

SINAMICS V20 I/O Extension Module

Das SINAMICS V20 I/O Extension Module bietet zwei zusätzliche Digitaleingänge sowie zwei Relaisausgänge für den Umrichter SINAMICS V20. Mit dieser neuen Option gewinnt der SINAMICS V20 zusätzliche Funktionen wie z.B. Mehrpumpenregelung.

SINAMICS V20 I/O Extension Module
image

SINAMICS S120 Booksize Motor Modules C-/D-Typ (24/45/60 Ampere)

SINAMICS S120 Booksize Motor Modules C-/D-Typ: Weniger Platzbedarf im Schaltschrank durch neue Baugrößen (45A/60A) und neue Typen (24A). Jetzt 24A-Geräte auch als C- und D-Typ.

SINAMICS S120 Booksize Motor Modules C-/D-Typ (24/45/60 Ampere)
image

SINAMICS G120

Die Power Module PM240-2 des SINAMICS G120 wurden um drei weitere Push Through Kühlkörpervarianten erweitert. Die neue Baugröße FSG erweitert die bestehende der SINAMICS G120 Baureihe bis 250 kW. 

SINAMICS G120
image

Servoantriebssystem SINAMICS S210

Der einfache, hoch performante und sichere Umrichter SINAMICS S210 bildet in Verbindung mit dem Motor SIMOTICS S-1FK2 und der optimierten Anschlusstechnik OCC (One Cable Connection) ein perfekt aufeinander abgestimmtes Servoantriebssystem.

Servoantriebssystem SINAMICS S210
image

Synchronreluktanz-Antriebssystem

1. Hohe Energieeinsparung, besonders im Teillastbereich 

2. Hohe Produktivität und Betriebssicherheit

3. Perfekt abgestimmtes Antriebssystem mit SINAMICS Umrichtern

Synchronreluktanz-Antriebssystem
image

Antriebssystem mit Wasserkühlung für einen gemeinsamen Kreislauf

SINAMICS S120 und SIMOTICS FD sind mit einem durchgängigen Kühlkonzept perfekt aufeinander abgestimmt. Die Anforderungen an die Wasserqualität für die Kühlung sind sehr gering. Es kann das in der Industrie gebräuchliche Wasser verwendet werden.

 SIMATIC IT Unified Architecture Discrete

Digital Drive Train Services

Mit Digital Drive Train Services bietet Siemens seinen Kunden neben der Hardware, der Konnektivität und der Plattform, auch die dazugehörigen Digital Services – und das über den gesamten Antriebsstrang hinweg.

Digital Drive Train Services
image

SIMOTICS SD Add

Die neue effizientere Generation von Niederspannungsmotoren ist jetzt auch in Prozessindustrien wie z.B. Öl, Gas, Petrochemie und Chemie einsetzbar. Über die SIMOTICS Digital Data App sind die wichtigsten Daten des Motors jederzeit abrufbar.

SIMOTICS SD next generation
image

Industrial Security für industrielle Netzwerke

-Gesicherte Netzwerke als unverzichtbarer Teil eines ganzheitlichen Security-Konzeptes

-Vermeidung von Zugriffsverletzungen durch Firewall

-Gesicherte Kommunikation durch VPN-Tunnel und Security-Engineering im TIA-Portal

Industrial Security für industrielle Netzwerke
image

IWLAN mit IEEE 802.11ac und Redundanz

-Gigabit-Datenraten dank IEEE 802.11ac Wave 2, für Videostreaming/ hohe Nutzerdichte 

-Industrielle Softwarefeatures z.B. für zuverlässige IWLAN-Kommunikation mit -Redundanz über WLAN

-Robuste, kompakte Geräte, vielfältige Montage

IWLAN mit IEEE 802.11ac und Redundanz
image

Kompetenz in industriellen Netzwerken – die Basis für Digitalisierung

-Hohe Datenraten bis zu 10 Gbit/s und Redundanz mit SCALANCE X

-Industrial Security mit SCALANCE S und M

-i-Features für stabile Kommunikation im Funkfeld mit SCALANCE W und Software für Netzwerkmanagement und gesicherten Fernzugriff

Kompetenz in industriellen Netzwerken
image