Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Rückblick auf die Hannover Messe 2017

Das Verschmelzen von virtuellen und realen Produktionswelten

Das Motto „Discover the value of the Digital Enterprise“ steht für wegweisende neue Technologien, um die Markteinführungszeiten zu verkürzen, Flexibilität und Effizienz zu steigern sowie die Qualität zu verbessern. Mit Innovationen von Siemens können die Fertigungs- und die Prozessindustrie ihre Innovationsgeschwindigkeit erhöhen und Geschäftsmodelle für sich neu definieren.

image

Messehighlights auf YouTube

Lassen Sie die Hannover Messe 2017 noch einmal Revue passieren – in kurzen Videos zu unseren Messehighlights.

Top-Produktneuheiten

Neue Produkte, Lösungen und Services

Zusätzlich zu den Highlights zeigten wir auf unserem Stand ein breites Portfolio neuer Produkte, Lösungen und Services. Hier die Wichtigsten.

MindSphere - das cloudbasierte, offene Betriebssystem für das Internet der Dinge

Mit MindSphere bieten wir ein cloudbasiertes, offenes Betriebssystem für das Internet der Dinge an. Um die Plattform MindSphere entsteht ein Ökosystem an innovativen Applikationen, Konnektivitätselementen und digitalen Services.  Kunden und Partner können dieses Angebot schnell und einfach nutzen oder neue Applikationen, Services und Geschäftsmodelle selbst entwickeln, anbieten und vertreiben.

Ausstellungsprogramm im Detail

Weitere Neuheiten auf der Hannover Messe 2017

Neben den Highlight Cubes mit besonders eindrucksvollen Lösungen für digitale Unternehmen, präsentierten wir noch viele weitere Produkte. Klicken Sie sich durch alle unsere vorgestellten Produkte auf der der Hannover Messe 2017.

image

SIMATIC S7-1500 T

Für Mid-Range-Applikationen ist die SIMATIC S7-1500 T-CPU perfekt abgestimmt auf den Servoantrieb SINAMICS V90 PN. Sie bietet Motion Control Funktionalität inkl. Kurvenscheibengleichlauf und Fehlersicherheit auf einer CPU, skalierbar innerhalb des SIMATIC S7-1500 Controller Portfolios. Sie profitieren von hoher Engineering-Effizienz durch grafische und tabellarische Projektierung sowie Optimierung von Kurvenscheiben im TIA Portal.

SIMATIC S7-1500 T
image

SIMATIC S7-1200 mit PROFIsafe

Die SIMATIC S7-1200 mit PROFIsafe ist die erste Kleinsteuerung mit Safety Integrated: ein Controller, eine Kommunikation und ein Engineering für Standard und fehlersichere Aufgaben. Die dezentrale Peripherie wird direkt über PROFIsafe angesteuert.

SIMATIC S7-1200 mit PROFIsafe
image

SINAMICS G120P – neues Powermodul PM240P-2

Neues Powermodul PM240P-2 für industrielle Anwendungen: Geringer Platzbedarf durch kompakten Aufbau | Integrierte Safety-Funktion STO mit SIL 3 Level | Verfügbar für 3AC400V und 3AC690V im Leistungsbereich bis 132kW

SINAMICS G120P – neues Powermodul PM240P-2
image

SINAMICS G120C Leistungserweiterung

SINAMICS G120C Leistungserweiterung - nun komplett: Drei neue Gehäusegrößen FSD, FSE und FSF. Somit ist der SINAMICS G120C in sieben Baugrößen in einem Leistungsbereich von 0,55–132 kW verfügbar.

SINAMICS G120C Leistungserweiterung
image

SINAMICS V20 Smart Access – Webservermodul

Das Webservermodul SINAMICS V20 Smart Access ermöglicht kabellosen Zugriff auf den Umrichter mittels WiFi Verbindung. Der Umrichter kann dadurch mit dem Smartphone oder Laptop in Betrieb genommen und bedient werden.

SINAMICS V20 Smart Access – Webservermodul
SIMOTICS HV C wassermantelgekühlt und druckfest

SIMOTICS HV C wassermantelgekühlt und druckfest

SIMOTICS HV C zeichnet sich insbesondere durch ihre innovativen Kühlsysteme aus. Durch diese ist die Ausnutzung besonders hoch, der Motor sehr kompakt bei auf die Leistung bezogen minimalen Abmessungen und Gewichten. Zudem sind die Schwingungen minimiert und die Einsatzmöglichkeiten erweitert.

SIMOTICS HV C
SINAMICS PERFECT HARMONY GH180 next generation

SINAMICS PERFECT HARMONY GH180 next generation

Bei den Mittelspannungsumrichtern SINAMICS PERFECT HARMONY GH180 new generation ist der Aufbau stark vereinfacht, die Komponentenzahl auf ein Minimum reduziert. Dadurch ist die Konstruktion sehr kompakt und die Stellfläche unschlagbar klein.

SINAMICS PERFECT HARMONY GH180
image

Synchronreluktanz-Antriebssystem

Hohe Energieeinsparung, besonders im Teillastbereich | Hohe Produktivität und Betriebssicherheit | Perfekt abgestimmtes Antriebssystem mit SINAMICS Umrichtern

Synchronreluktanz-Antriebssystem
image

SIMOTICS DP Rollgangmotor

Die nächste Generation robuster, unbelüfteteter Rollgangmotoren mit Rundrippengehäuse sind besonders konstruiert für den sehr rauen und heißen Bereich in Walzwerken.

SIMOTICS DP Rollgangmotor
image

Blue High-Voltage Portfolio

Das Blue High-Voltage Portfolio mit Vakuumschalttechnik ermöglicht die Verwendung von „Clean Air“ als F-Gas-freies Isolationsmittel. „Clean Air“ ist ein ungiftiges und sicheres Medium.

Blue High-Voltage Portfolio
image

Energieautomatisierung für Digital Substations

Mit SICAM, SIPROTEC und Reyrolle bietet Siemens innovative und zuverlässige Produkte und Lösungen für Schutztechnik, Stationsautomatisierung sowie Netzqualität und Messung im Bereich der Energieübertragung und -verteilung.

Energieautomatisierung für Digital Substations
image

Transformatoren-Designkonzept

Innovatives Transformatoren Design spiegelt geniale Technologien und Engineering aus dem Inneren auch nach außen wider. Digital. Effizient. Allzeit verfügbar.

Transformatoren-Designkonzept
image

Finetrading

SiemensFinetrading - 180 Tage Zahlungsziel für Wareneinkäufe bei Siemens: Finanzielle Flexibilität | Skontonutzung | Keine Sicherheiten | Bilanz-/Ratingoptimierung möglich

Finetrading
image

Industrial Tablet PC ITP1000

Hohe Performance, vielfältige Funktionen wie Kamera, Barcodeleser und durchdachte Schnittstellen bieten höchste Flexibilität für mobile Anwendungen vom Service-Einsatz, bei Prüfständen oder der Montage.

Industrial Tablet PC ITP1000
image

SIMATIC IOT2000

Offene und maßgeschneiderte Plattform für den Einsatz als industrielles Gateway. Ideal für die zuverlässige Sammlung von Fertigungsdaten und die sichere Weitergabe an Firmen-Server/Cloud.

SIMATIC IOT2000
image

Neue IWLAN Produkte für Industrie und industrienahe Bereiche

Hohe Datenraten z.B. für Videostreaming dank IEEE 802.11ac wave2 | Kompakte Geräte in robustem Design | Einsatz bei Temperaturen von -40 °C bis +70 °C | Industrielle Software-Features wie iPRP für zuverlässige IWLAN-Kommunikation

Neue IWLAN Produkte für Industrie und industrienahe Bereiche
image

Telecontrol integrated in TIA Portal

Gleiches Look and Feel für das komplette Telecontrol Projekt | Zeit- und kostensparendes Engineering, Betrieb und Wartung | Keine zusätzlichen Kosten für Telecontrol Engineering

Telecontrol integrated in TIA Portal
image

RUGGEDCOM RX1400 mit MindConnect

MindConnect integriert | LTE (4G)-Schnittstelle mit Rollback auf 2G/3G | Integrierter WLAN-Access-Point/Client | Vollständige ROX2 Software enthalten | Virtual-Machine-Umgebung (RUGGEDCOM VPE1400)

RUGGEDCOM RX1400 mit MindConnect
image

SIMOCODE pro: Innovationen im System

SIMOCODE pro mit OPC UA macht den Schaltschrank zum Datenlieferant: Motordaten werden direkt aus SIMOCODE pro in die Siemens Cloud „MindSphere“ übertragen. Im Einsatz mit EtherNet/IP entstehen neue Einsatzfelder für SIMOCODE pro.

SIMOCODE pro
image

SIRIUS Systembaukasten Baugröße S3 - “Perfekt kombinieren” mit dem SIRIUS Systembaukasten

Der SIRIUS Systembaukasten bietet alles, was man zum Schalten, Schutzen und Starten von Motoren benötigt. Ein modulares Spektrum an Standardkomponenten, die optimal aufeinander abgestimmt sowie auf einfache Weise kombinierbar sind.

SIRIUS Systembaukasten Baugröße S3
image

SIRIUS ACT mit direkter PROFINET-Anbindung

Mit dem flexiblen Kommunikationssystem  SIRIUS ACT mit PROFINET werden SIRIUS ACT Drucktaster, Schalter und Meldegeräte direkt mit der Steuerung über PROFINET verbunden. Auch Sicherheitslösungen lassen sich damit schnell realisieren.

SIRIUS ACT mit direkter PROFINET-Anbindung
image

SIMATIC RF300 Gen2

Die Reader der neuen Generation wurden in ihrer Funktionalität deutlich verbessert, sind aber vollständig kompatibel zur ersten Generation. Die Integration in das TIA Portal sorgt für eine deutliche Vereinfachung beim Engineering.

SIMATIC RF300 Gen2
image

SIMATIC RF600 V3

OPC UA als zukunftsweisender Standard von Industrie 4.0 | OPC UA integrated Security | Companion specification OPC UA for Auto ID V1.0 | Ethernet/IP Schnittstelle in RF680R und RF685R integriert

SIMATIC RF600 V3
image

SIMATIC RF1060R

Nutzung vorhandener Mitarbeiterausweise  | Authentifizierung von Bedienpersonal an Maschinen und Anlagen | Integrationsmöglichkeiten in WinCC | Hohe Schutzart IP65 und Temperaturbereich von -25° bis +55°C | Kompakte Bauform mit geringer Einbautiefe

SIMATIC RF1060R
image

Ident-Systeme für die Digitalisierung

Ident-Systeme als Bindeglied zwischen realer und digitaler Welt (Real World Awareness) | Gesamtes Technologieangebot (RFID und optisch) | Systemintegration in TIA, IT und 3rd Party Systems | Robuste Produkte für raue Industriebedingungen

Ident-Systeme für die Digitalisierung
image

Remote Learning@SITRAIN

Digitale Wissensvermittlung ist ein fester Bestandteil der Qualifizierung. Mit Remote Learning@SITRAIN können Kunden von zertifizierten Siemens-Experten an exklusiven Trainingsgeräten geschult werden ohne sich direkt vor Ort zu befinden.

Remote Learning@SITRAIN
image

Digital Services

Mit Digital Services die digitale Zukunft gestalten und neue Geschäftsmodelle entwickeln. Unsere individuellen Industry Services unterstützen Sie dabei, das Optimum aus Ihren Maschinen und Anlagen herauszuholen.

Digital Services
image

Factory Automation Services

Anlagenverfügbarkeit maximieren, Kosten optimieren und Wettbewerbsfähigkeit sichern, das alle Instandhaltungsaktivitäten umfasst: von Break/Fix Services zur präventiven und prädiktive Instandhaltung bis hin zu digitalen Services.

image

Approved Partner

Gemeinsam mit zertifizierten und qualifizierten Partnern unterstützt Siemens seine Kunden weltweit dabei, ihre unterschiedlichen Anforderungen im Bereich der Automatisierungs- und Antriebstechnik sowie in der Energieverteilung zu erfüllen.

Approved Partner
image

SITOP PSU8600 und DC-USV | SITOP UPS1600 mit OPC UA Funktionalität

SITOP PSU8600 und unterbrechungsfreie 24V Stromversorgung | SITOP UPS1600 jetzt mit OPC UA Funktionalität für die flexible Integration der Stromversorgung in jede Anlage.

SITOP PSU8600 und DC-USV | SITOP UPS1600 mit OPC UA Funktionalität
image

LOGO!Power 4. Generation

Small. Clever. LOGO!Power.
Die innovierten Stromversorgungen im LOGO! 8 Design bieten jetzt noch mehr Möglichkeiten auf kleinstem Raum und setzen damit einen neuen Maßstab leistungsstarker und effizienter Mini-Netzgeräte.

LOGO!Power 4. Generation
image

SIMATIC Software Platform as a Service

SIMATIC Software Plattform as a Service bietet eine Cloud-basierende IT-Infrastruktur mit vorinstallierter und fertig konfigurierter SIMATIC Software für das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7.

SIMATIC Software Platform as a Service
image

SITRANS TO500 - faseroptische Temperaturmessung mit genauem Profil

Das Mehrpunkt-Messsystem SITRANS TO500 dient zur Auswertung einer hohen Anzahl von Temperaturmesssensoren, die auf einer sehr schlanken faseroptischen Messlanze angeordnet sind. Es misst mit bis zu 48 Messpunkten Temperaturen bis 400 ºC.

SITRANS TO500 - faseroptische Temperaturmessung mit genauem Profil
image

COMOS 10.2

Schnellere Durchführung von Projekten im Engineering und in der Betriebsphase, Geringere Arbeitsbelastung für den Anwender und jederzeit konsistente Daten und höhere Interoperabilität verbessert die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten.

COMOS 10.2
image

Where digitalization becomes reality – Totally Integrated Automation in the Digital Enterprise

Totally Integrated Automation (TIA) steht für die Automatisierung innerhalb des Digital Enterprise. Das zukunftsfähige Automatisierungskonzepts mit einem integrierten Portfolio aus Hard- und Softwarekomponenten ermöglicht effizientes Engineering und Transparenz im Betrieb. Als integraler Bestandteil der Digital Enterprise Suite macht TIA die Digitalisierung konkret und schrittweise möglich.

Totally Integrated Automation
image

Niederspannungsschaltanlage SIVACON S8

Die Niederspannungsschaltanlage SIVACON S8 mit der Diagnosestation SIMARIS control trägt zur Digitalisierung bei. Daten und Prozesse lassen sich intelligent managen. Neue Features für energiekritische Applikationen runden das Angebot ab.

Niederspannungsschaltanlage SIVACON S8
image

Gasisolierte Mittelspannungsschaltanlage NXPLUS C (neue Feldvariationen)

Die NXPLUS C Mittelspannungsschaltanlage erfährt eine Portfolioerweiterung durch ein neues Leistungsschalterfeld 450 mm sowie ein Eigenbedarfs-Transformatorfeld und ein luftisoliertes Übergabemessfeld.

Gasisolierte Mittelspannungsschaltanlage NXPLUS C
image

Energiemonitoring einfach gemacht

Das Energiemonitoringsystem aus dem SENTRON Portfolio ermöglicht, ein Energiemanagementsystem gemäß ISO 50001 einzuführen und die Energiekosten in Unternehmen dauerhaft zu reduzieren.

Energiemonitoring
image

Wind Equipment

Siemens Wind Equipment erhöht die Performance und Zuverlässigkeit von Windenergieanlagen und Windparks, senkt die COE und beschleunigt den ROI für Turbinenbauer und Windparkbetreiber.

Wind Equipment

Überblick Siemens Messeauftritt

Weiterentwicklungen. Innovationen. Zukunft.