Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Industrie 4.0 in der Praxis erleben

Digital Enterprise – Implement now!

Die digitale Transformation der produzierenden Wirtschaft nimmt an Fahrt auf. Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen erschließen das Potential mit durchgängiger Digitalisierung bereits für nachhaltige Wettbewerbsvorteile durch kürzere Markteinführungszeiten sowie höhere Flexibilität, Effizienz und Qualität. Sie ermöglicht neue Möglichkeiten der Wertschöpfung, innovative Geschäftsmodelle und zukunftsweisende Formen der Kooperation.

 

Die technischen Voraussetzungen für die Umsetzung des Konzepts der Industrie 4.0 sind mit dem Digital Enterprise geschaffen: die Verbindung der virtuellen und der realen Produktionswelt entlang der gesamten Wertschöpfungskette auf der Grundlage profunder Branchenkenntnisse und einzigartiger Kompetenz in den Bereichen Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Jetzt ist entscheidend, diese Möglichkeiten auszuschöpfen und so den Weg in eine erfolgreiche Zukunft zu beschreiten.

Der digitale Zwilling eines Messestandes, der digitale Zwillinge zeigt.

Nichts ist perfekt, vor allem, wenn man neue Wege beschreitet.

 

Wir experimentieren gerade mit einem digitalen Zwilling unseres Messestandes herum, was auf Grund seiner Größe von mehr als 4.000 m² eine echte Herausforderung darstellt.

 

Wenn Sie uns auf der Reise Richtung #digitalfairstwin begleiten möchten - kommen Sie herein in die Testumgebung.

image

Livestream der Messe auf YouTube

Highlight Showcases

Die Digitalen Zwillinge zum Leben erwecken.

Der ganzheitlichste Digitale Zwilling beflügelt die Luftfahrt

Um die hohe Nachfrage zu bewältigen, muss die Luftfahrtindustrie durch höhere Automatisierungsgrade sowie der End-to-End-Integration digitaler Tools und Workflows ihre Produktivität steigern.

Vielfältiger werdende Modellvarianten bedeuten kleinere Stückzahlen, für die mehr Flexibilität nötig ist.

 

Mit der Digital Enterprise Suite – unserem einzigartigen Lösungsangebot für die Fertigungsindustrie – und dem ganzheitlichsten Digitalen Zwilling ist das bereits heute für Unternehmen jeder Größe möglich.

 

Mehr dazu im Aerospace Portal

Digitale Zwillinge in der chemischen Industrie

Kürzere Markteinführungszeiten, höhere Datenqualität und Anlagentransparenz, Echtzeit-Updates der Dokumentation: Dank durchgängiger Digitalisierung können die Unternehmen der Prozessindustrie ihre Effizienz und Produktivität nachhaltig steigern – in der Engineering-Phase sowie im Betrieb.

Wir bieten das dafür nötige Lösungs-Portfolio aus integrierter Hard- und Software an. Das zeigen wir am Beispiel der chemischen Industrie, die unter anderem von modularem Anlagenbau und Paperless Manufacturing profitiert.

 

Mehr dazu im Chemie-Portal

Open Space Challenge

Die MindSphere Lounge

Weitere Informationen zur MindSphere Lounge!

 

MindSphere bringt die Industrie mit IoT-Lösungen zusammen – mit unserer neuesten Version MindSphere 3.0 ergeben sich neue Funktionalitäten und Dienste für eine Vielzahl von Möglichkeiten für Ihr Geschäft, sowie neuer Tools für Entwickler.

Erfahren Sie mehr über neue Applikationen zur Konnektivität und Datenanalyse von MindSphere und entdecken Sie innovative Anwendungsbeispiele unserer Partner und Kunden aus den Bereichen Energie für Industrie, Automobil, Nahrungs- und Genussmittel, Luft- und Raumfahrt, Chemie, Öl und Gas sowie der Fiber Industrie.

 

Mehr über MindSphere

Digitale Zwillinge bauen Autos - unabhängig vom Antriebskonzept

Die Dynamik in der Automobilbranche nimmt weiter zu: Die Hersteller müssen die steigende Nachfrage nach E-Cars und immer individueller gestalteten Autos – weiterhin mit konventionellen  Antrieben – effizient bewältigen.

Möglich wird das durch ein einzigartiges Portfolio, bestehend aus unseren weltweit führenden Automatisierungslösungen und unserem innovativen Softwareangebot für die digitale Transformation, unserer Digital Enterprise Suite.

 

Wir zeigen das auf der Hannover Messe 2018 anhand konkreter Beispiele.

 

Mehr zur Digitalisierung im Automobilbau

Wenn digitale Zwillinge Bier brauen

Große Bier-Abfüller und kleine Craft-Beer-Brauereien müssen stets höchste Qualität abliefern – ganz gleich, wie komplex der Brauprozess auch sein mag.

Gut, dass es Digitale Zwillinge gibt, mit denen sich alle Abläufe von der Rezeptur bis zur Abfüllung in einer vollständig digitalen Umgebung detailgetreu und realitätsnah simulieren lassen.

 

So können Brauereien jeder Größe ihre Prozesse risikolos testen und optimieren, bis sie das reale Getränk effizient, flexibel und mit höchster Qualität produzieren können.

 

Mehr im Brauerei-Portal

Digitale Zwillinge verkürzen die Markteinführungszeiten

Die kurzen Lebenszyklen von Elektronikprodukten führen zu ebenfalls sehr kurzen Produktionszyklen. Um die engen Zeitvorgaben der Elektronikkonzerne erfüllen zu können, müssen Fertiger und Maschinenbauer die Inbetriebnahmephase von neuen Maschinen und Linien verkürzen.

 

Dazu zeigen wir, wie Maschinenbauer und Hersteller mit unserem Automatisierungs- und Digitalisierungsangebot schon heute die Inbetriebnahmezeiten deutlich senken können. Somit kann die Produktion schneller beginnen und die Markteinführungszeit reduziert werden.

 

Zum Maschinenbau-Portal

Digitale Zwillinge helfen die Additive Fertigung zu industrialisieren

Die additive Fertigung muss im industriellen Einsatz höchsten Anforderungen an Qualität, Stabilität, Reproduzierbarkeit, Genauigkeit und Sicherheit erfüllen.

Auf der Hannover Messe 2018 zeigen wir, dass dies schon heute möglich ist.

 

Als einziger Anbieter können wir additive Fertigung nahtlos entlang der gesamten Wertschöpfungskette integrieren, vom Design bis zu den Services. Unseren Kunden ermöglichen wir dadurch, schneller und kostengünstiger zu produzieren sowie neuartige Designs zu entwickeln.

 

Mehr über Additive Fertigung

Ein Digitaler Zwilling beschleunigt den Entwicklungsprozess mit Werkzeugmaschinen

Maschinenbetreiber wollen mehr Transparenz über die Fertigungsprozesse, durchgängiges Datenmanagement und vernetzte Maschinen. Effizientere Entwicklung, höchste Produktionsgüte und deutliche Produktivitätszuwächse zählen zu den Vorteilen, die eine durchgängige Digitalisierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette bietet.

 

Mit unserer CNC Shopfloor Management Software, den Digitalisierungslösungen für den Bau und Betrieb von Werkzeugmaschinen, optimieren unsere Kunden bereits heute ihren gesamten Produktionsprozess.

 

Mehr zur Digitalisierung von Werkzeugmaschinen

Mehr Transparenz für die nachhaltige und flexible Papierproduktion

Die Fiber Industry durchläuft einen grundlegenden Wandel, hin zu neuen Produkten und neuen Rohstoffen. Der Bedarf an nachhaltigen Verpackungs- und Hygieneprodukten wächst, zugleich setzen immer mehr Unternehmen auf die Integration erneuerbarer Energiequellen und Materialien aus Biomasse anstatt auf Petrochemikalien.

 

Wir zeigen, wie gut sich die Produktion neuer Fasererzeugnisse aus nachwachsenden Rohstoffen jetzt schon mit unserem SIPAPER Portfolio aus Hard- und Software optimieren lässt.

 

Mehr dazu im Fiber-Portal

Digitale Zwillinge bohren die Öl- und Gasförderung auf

Die Öl- und Gasindustrie sucht neue Lösungen, um ihre Leistung und Effizienz steigern, damit die Kosten für die Produktion sinken. Digitalisierung liefert die Antworten – mit Hilfe von datengetriebenen Lösungen, die beispielsweise den Zugriff auf die Anlage quasi von jedem Ort der Welt ermöglichen, Entscheidungshilfen für den Betreiber im laufenden Prozess bieten und sogar den Einsatz von Anlagen-Assets intelligent unterstützen.

 

Wir bieten das dafür nötige umfangreiche Digitalisierungs-Portfolio.

 

Mehr über die Digitalisierung bei Öl & Gas

Digitale Zwillinge sorgen für mehr Energietransparenz

Die Digitalisierung der Industrie ist ohne zuverlässige Energieversorgung nicht denkbar: Wir präsentieren die Vorteile des nahtlosen Zusammenspiels von zuverlässigen und sicheren Stromversorgungslösungen, kommunikationsfähigen Messgeräten sowie ausgefeilten Analysemethoden.

 

Auf diese Weise entsteht die benötigte Energietransparenz, die Voraussetzung für optimales Energiemanagement ist – ein zunehmend wichtiger Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit.

 

Referenz: Energie sparen mit Big Data

Ausstellungsprogramm

Produkt-Highlights

Neben den Showcases mit besonders eindrucksvollen Lösungen präsentierten wir auf der Hannover Messe noch viele weitere Produktneuheiten.

SIDRIVE IQ

Mit SIDRIVE IQ erhalten unsere Kunden nicht nur eine digitale Plattform zur Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Wartungsaktivitäten, sondern auch einen Mehrwert in Bezug auf Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit.

SIDRIVE IQ

image

Digital Consulting

Wir beraten unsere Kunden bei ihrer Digitalen Transformation:

  • umfassende digitale Roadmap für die gesamte Wertschöpfungskette
  • Services, basierend auf dem Siemens Branchenknowhow
  • mehr Wettbewerbsfähigkeit und höhere Produktivität

 

Digital Consulting

image

Servoantriebssystem SINAMICS S210

Der einfache, hoch performante und sichere Umrichter SINAMICS S210 bildet in Verbindung mit dem Motor SIMOTICS S-1FK2 sowie der optimierten Anschlußtechnik OCC (One-cable-connection) ein perfekt aufeinander abgestimmtes Servoantriebssystem.

 

Servoantriebssystem SINAMICS S210

image

SINAMICS S120 Booksize Motor Modules C-/D-Type (24/45/60 Ampere)

SINAMICS S120 Booksize Motor Modules C-/D-Typ:

Weniger Platzbedarf im Schaltschrank durch neue Baugrößen (45A/60A) und neue Typen (24A). Jetzt 24A-Geräte auch als C- und D-Typ. 

 

SINAMICS S120 Booksize Motor Modules C-/D-Type (24/45/60 Ampere)

image

SINAMICS G120 Smart Access Module

Mit dem SINAMICS G120 Smart Access Module können Sie Ihre Mobilgeräte drahtlos mittels Wi-Fi-Verbindung mit den Standardumrichter-Reihen SINAMICS G120, G120C und G120P für kabellose Inbetriebnahme, Diagnose und Service verbinden.

 

SINAMICS G120 Smart Access Module

image

SINAMICS V20 – neue Baugröße FSAC: 40 % kleiner

Der SINAMICS V20 Umrichter wird um die neue Baugröße FSAC im Spannungsbereich 1AC 200 V bis 240 V, 1,1 kW bis 1,5 kW erweitert. Die neue Baugröße FSAC ist 40 %  kleiner und hat einen integrierten Funkentstörfilter Kategorie C1.

 

SINAMICS V20 – neue Baugröße FSAC: 40 % kleiner

image

SIMOTICS SD Pro

SIMOTICS SD Pro rundet mit seiner einmaligen Eigenschaften-Kombination die nächste Motorengeneration SIMOTICS SD ab. Er ist für Netz- und Umrichterbetrieb bis 690V weltweit ohne Zusatzmaßnahmen in jeder Anlagenkonfiguration einsetzbar.

 

SIMOTICS SD Pro

image

SINAMICS S120 Innovation

SINAMICS S120 Chassis-2  bedient hervorragend die sich verändernden Anforderungen an Frequenzumrichter. 

Verbessertes mechanisches und elektrisches Design steigert die Zuverlässigkeit und Lebensdauer, auch in schwierigen Umgebungen.

 

SINAMICS S120 Innovation

image

SIMOTICS XP

Das durchgängige Plattformkonzept für alle explosionsgeschützten Motoren SIMOTICS XP steht für den verlässlichen, einfachen und schnellen Weg zur maximalen Sicherheit: Höchste Zuverlässigkeit, beschleunigte Projektabwicklung bei weniger Aufwand.

 

SIMOTICS XP

image

Digital Drive Train Services

Mit Digital Drive Train Services bietet Siemens seinen Kunden neben der Hardware, der Konnektivität und der Plattform, auch die dazugehörigen Digital Services – und das über den gesamten Antriebsstrang hinweg.

 

Digital Drive Train Services

image

EnergyIP Energy Efficiency Analytics

Cloud-Lösung für Energieverbrauchsanalysen und Vorhersagen in Echtzeit, basierend auf einer Vielzahl von Sensordaten.

Erreichen Sie höchste Energieeffizienz! Reduzieren Sie Ihren Energieverbrauch und die CO2-Emissionen um 15 Prozent!

 

EnergyIP Energy Efficiency Analytics

image

Transformer Digitalization and Resilience

Die digitale Lösung für Transformatoren macht aktuelle Betriebsdaten über eine Cloud und App in Echtzeit sichtbar – für eine optimierte Effizienz und Netzsteuerung. Maximale Netzverfügbarkeit dank Pretact®-Konzept.

 

Transformer Digitalization and Resilience

image

Dezentrale Energiesysteme

Dezentrale Energiesysteme von Siemens helfen Unternehmen, ihre Energieversorgung wirtschaftlicher zu gestalten, am Energiemarkt teilzunehmen, ihre Umweltbilanz zu verbessern und die eigene Energieversorgung abzusichern.

 

Dezentrale Energiesysteme

image

Digitale Unterstationen - IoT Anbindung undEnergieautomatisierung

Dazu setzen wir MindSphere ein, das cloudbasierte, offene IoT Betriebssystem. MindSphere ermöglicht den Anschluss von digitalen Unterstationen an die digitale Welt. Analysieren Sie praktisch unlimitierte Datenbestände Ihrer intelligenten Komponenten und gewinnen Sie wertvolle Erkenntnisse über Ihr Netz und vieles darum herum. 

 

Digitale Unterstationen

image

Financial Services

“Digital Enterprise – Implement now” – Schaffen Sie sich die finanzielle Handlungsfreiheit für den digitalen Transformationsprozess mit maßgeschneiderten Lösungen von Siemens.

 

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich auf der Hannover Messe aus erster Hand über innovative und zukunftssichere Finanzierungsmodelle zu informieren. Ob Sie sich für digitale Zwillinge, additive Fertigung oder generell für Automatisierung und Digitalisierung interessieren, ob Sie investieren oder eigene Lösungen vermarkten möchten: Unsere maßgeschneiderten Finanzierungslösungen bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten.

 

Digitalisierung finanzieren – Erfahren Sie mehr.

image

Kompetenz in industriellen Netzwerken – die Basis der Digitalisierung

Siemens designt, plant, realisiert zukunftssichere Industrielle Netzwerke, entsprechend der Anforderungen der jeweiligen Applikation und integrierbar in Unternehmens-ITs.

 

Kompetenz in industriellen Netzwerken – die Basis der Digitalisierung

image

RUGGEDCOM Produkte für digitale Substations

  • Reduzierung der Betriebs- und Kapitalaufwendungen
  • Höhere Systemverfügbarkeit, um Ausfälle zu verhindern und zu reduzieren
  • Höhere Flexibilität dank Standardisierung und Interoperabilität

 

RUGGEDCOM Produkte für digitale Substations

image

SIMATIC S7 Cloud Connectivity

  • Die Basis für alle Cloud-basierten Applikationen.
  • Die Anbindung an verschiedene Cloud-Systeme wie z.B. MindSphere bietet höchste Flexibilität und Offenheit, und dass bei voller Integration in das TIA Portal.
image

TSN – Time-Sensitive Networking

  • Konvergenz im selben Netzwerk zwischen verschiedenen echtzeitfähigen Protokollen mit notwendig zugesicherter Quality of Service
  • Geringe Übertragungslatenz und stoßfreie Redundanz
  • Synchronisation

 

TSN – Time-Sensitive Networking

image

Integrated Control Panels – Ganzheitliche Unterstützung rund um den Schaltschrank

Siemens bietet umfangreiches Know-how, Tools und Daten sowie ein abgestimmtes Produktportfolio für die Schaltschrankplanung. Das Ergebnis: eine ganzheitliche Unterstützung bei Herausforderungen im Engineering und Bau von Schaltschränken.

 

Integrated Control Panels – Ganzheitliche Unterstützung rund um den Schaltschrank

image

SIMOCODE pro goes MindSphere

Im Sinne der Digitalisierung und dem Streben danach, riesige Datenmengen schnell auszuwerten, überträgt SIMOCODE pro via OPC UA Abzweigdaten direkt in die Cloud.

Der Effekt: Die Anlagenverfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit steigen.

image

SIRIUS ACT mit PROFINET

Mit der flexiblen Kommunikationslösung für Feld und Schaltschrank werden SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte direkt mit der Steuerung über PROFINET verbunden.

 

SIRIUS ACT mit PROFINET

image

SIRIUS Sanftstarter 3RW5: So vielseitig wie Ihre Applikation

Sanftstarter 3RW5 passen zu jedem Antrieb. Sie sind einfach in die Automatisierung einzubinden und liefern Daten bis in die MindSphere. 

 

SIRIUS Sanftstarter  3RW5: So vielseitig wie Ihre Applikation

image

Real Time Locating Systems (RTLS)

  • Lokalisieren  jegliche Objekte präzise  – in Echtzeit
  • Höchste Lokalisierungsgenauigkeit und nahtlose Integration 
  • Für Produktion, Logistik und Wartungsbetrieb 

 

Real Time Locating Systems (RTLS)

image

SIMATIC MV540

Die optischen Lesegeräte werden mit SIMATIC MV540 um eine Reihe neuer Highend-Geräte erweitert. SIMATIC MV540 bietet deutlich mehr an Funktionalität und Performanz als der Vorgänger SIMATIC MV440.

image

SIMATIC RF615A

Diese Antenne für das UHF-System SIMATIC RF600 eignet sich durch ihre sehr kompakte Bauform und ihre hohe Schutzart besonders für den Einbau bei beengten Platzverhältnissen und den Einsatz unter härtesten Industriebedingungen.

image

SIMATIC RF200 IO-Link V1.1

Die neue IO-Link-Reader-Reihe erfüllt den IO-Link Standard V1.1 und verarbeitet Daten mehr als zehnmal schneller als die Reader nach IO-Link Standard V1.0. Die Geräte sind besonders kompakt und robust  gebaut.

image

SIMATIC RF280R/SIMATIC RF380R

Diese Reader verfügen über eine Hohe Schreib-/Lesereichweite und ein großes Erfassungsfeld und sind somit für den Einsatz in dynamischen Applikationen geeignet. Die Reader sind vollständig in TIA integriert.

image

Digital Industry Services

Mit Digital Industry Services Prozesse transparent machen und optimieren, gleichzeitig Ihre Anlagen durch Security Maßnahmen schützen. Digital Industry Services unterstützen Sie, Ihre Gesamtanlageneffektivität zu verbessern.

 

Digital Industry Services

image

SITOP Manager für SITOP-Geräte mit offener Kommunikation

Der SITOP Manager ermöglicht die komfortable Integration der SITOP UPS1600 und PSU8600 in Automatisierungssysteme über Ethernet-, USB und OPC UA. Die SW unterstützt die online-/offline-Konfiguration, sowie das Bedienen und Beobachten.

 

SITOP Manager für SITOP-Geräte mit offener Kommunikation

image

SITOP PSU8600: Erweiterungsmodul CNX8600 mit 8 Ausgängen

Das Stromversorgungssystem SITOP PSU8600 ist jetzt auf bis zu 36 Ausgänge erweiterbar. Dadurch können die Lastzweige noch feiner aufgeteilt und in der Folge Anlagenfehler schneller lokalisiert werden. 

 

SITOP PSU8600: Erweiterungsmodul CNX8600 mit 8 Ausgängen

image

SITOP PSU8600: DC-USV-Modul UPS8600 und Batteriemodul BAT8600

Das Stromversorgungssystem SITOP PSU8600 ist jetzt zu einer unterbrechungsfreien Stromversorgung ausbaubar. Alle Ausgänge können bei Netzausfall bis zu Stunden über Batteriemodule in Blei- oder Lithium-Technologie gepuffert werden. 

 

SITOP PSU8600: DC-USV-Modul UPS8600 und Batteriemodul BAT8600

image

3-phasige Technologie-Stromversorgungen SITOP PSU8200 24 V/40 A und 48 V/20 A

Die 3-phasigen 1000-W-Stromversorgungen SITOP PSU8200 24 V/40 A und 48 V/20 A der Produktlinie SITOP modular wurden innoviert und sind jetzt noch kompakter, effizienter und bieten zusätzliche Funktionalität.

 

3-phasige Technologie-Stromversorgungen SITOP PSU8200 24 V/40  A und 48 V/20 A