Anleihen

Anleihen sind das klassische Instrument der langfristigen Finanzierung über den Kapitalmarkt. Die letzte Siemens Anleihe wurde im Jahr 2018 begeben. Siemens behält sich vor, auch weiterhin in dieser Form auf den internationalen Kapitalmärkten vertreten zu sein und dadurch seine Kapitalgeberbasis zu diversifizieren.

Rating

Bonitätseinstufungen sind Beurteilungen der künftigen Kreditwürdigkeit auf Basis fundamentaler Bonitätsanalysen. Die Einstufung wird anhand von Kürzeln wiedergegeben. Die fundamentale Bonitätsanalyse umfasst eine Bewertung der Marktposition, der Wettbewerber, der Unternehmensführung und des Jahresabschlusses. Die Bonitätsanalyse besteht aus Wahrscheinlichkeitsanalysen hinsichtlich ordnungsgemäßer Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen (Kapital- und Zinszahlungen) eines Schuldners. Dabei zielt die Bonitätsanalyse darauf ab, die Credit Performance von Anleihen, Finanzinstrumenten oder Unternehmen im Zusammenhang mit verschiedenen wirtschaftlichen Szenarien (unter anderem auch Krisenszenarien) vorherzusagen.

Rating-Agentur
langfristig
kurzfristig
Ausblick
Letzte Aktualisierung
Moody's Investors Service A1 P-1 stabil Feb 2015
Standard & Poor's A+ A-1+ stabil Nov 2012

Rating-Historie

Siemens wird seit 1995 von Moody's Investors Service und Standard and Poor's bewertet. Die Ratings werden regelmäßig aktualisiert. Die folgende Tabellen zeigen die Entwicklungen der Bonitätsbewertungen von Siemens seit Aufnahme der Ratings.

Moody's Rating-Historie

Rating-Maßnahme
langfristig
Ausblick
kurzfristig
Mai 2013 Aa3 negativ P -1
Juni 2012 Aa3 stabil P -1
September 2011 A1 positiv P -1
November 2007 A1 stabil P -1
Juni 2006 Aa3 negativ P -1
Januar 2004 Aa3 stabil P -1
Dezember 2002 Aa3 negativ P -1
Januar 1999 Aa3 stabil P -1
Januar 1998 Aa1 negativ P -1
Juli 1997 Aa1 stabil P -1
Dezember 1995 Aaa stabil P -1

S&P Rating-Historie

Rating-Maßnahme
langfristig
Ausblick
kurzfristig
April 2011 A+ positiv A - 1+
Juni 2009 A+ stabil A - 1
Juni 2007 AA - negativ A - 1+
April 2007 AA- negativ watch A - 1+
Dezember 2006 AA - negativ A - 1+
Juni 2006 AA - negativ watch A - 1+
Februar 2002 AA - stabil A - 1+
Juli 1998 AA negativ A - 1+
März 1998 AA + stabil A - 1+