SINAMICS SELECTOR

image

Die Frequenzumrichter-Auswahlhilfe für unterwegs

Mit der SINAMICS SELECTOR App hat Siemens ein praktisches Tool entwickelt, mit dem Sie die Artikel-Nummern für Ihren SINAMICS Umrichter im Leistungsbereich von 0,12 kW bis 560 kW schnell und einfach zusammenstellen können. Ganz gleich, ob Sie sich für SINAMICS V20, SINAMICS G120C, SINAMICS G120P oder SINAMICS G120 interessieren:

Die App liefert Ihnen die korrekten Artikel-Nummern ganz komfortabel.

Description

Hauptfunktionen auf einen Blick

Weitere Informationen

Und so funktioniert’s

Wählen Sie:

  1. Ihre Applikation
  2. Ihren SINAMICS Frequenzumrichter
  3. Die Bemessungsleistung sowie Geräteoptionen
  4. Zubehör



Anschließend können Sie die Auswahl speichern und per E-Mail versenden.

  • Die Vorauswahl dient als Grundlage für eine Bestell-Spezifikation beim Fachhändler / bei Siemens
  • Verfügbar in Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Chinesisch, Koreanisch, Türkisch, Russisch, Tschechisch, Polnisch.

App Download

Voraussetzungen

  • Kompatibel mit iPhone, iPod touch und iPad. Erfordert iOS 8.0 oder neuer. Diese App ist für iPhone optimiert.
  • Optimiert für Android 6.