Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Energy Analytics als cloud-basierter Service

image

Energiekosten sparen

Lagern Sie Ihr Energiedatenmanagement als Service aus und profitieren von regelmäßigen Analysen unserer Energie-Experten. Auswertungen zeigen: Durch Energy Analytics lassen sich ohne weiteres Einsparpotenziale von bis zu 5% erzielen.

Gerne beraten wir Sie persönlich
Kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner
image

28. - 30. November, Nürnberg, Messezentrum

Wir laden Sie herzlich zum Besuch auf der SPS IPC Drives ein!

Besuchen Sie uns vom 28.-30. November 2017 in Halle 11
Kostenlose Eintrittskarte mit gültigem Code

Energiedatenmanagement

Ihr Mehrwert durch professionellen Service

Als Energiemanager oder Produktionsleiter sind Sie direkt verantwortlich für die Energiekosten oder den Ressourcenverbrauch in Ihrer Produktion. Dazu kommen die gesetzlichen Bestimmungen, die dazu zwingen den CO2-Ausstoß zu reduzieren sowie die Erfüllung umweltrelevanter Normen. Der cloud-basierte Energiedatenmanagementservice Energy Analytics unterstützt Sie dabei, diese Ziele zu erreichen.

So werden Ihre Daten mehr wert

Und so funktioniert Energy Analytics als cloud-basierter Energiedatenmanagementservice: Zunächst installieren wir bei Ihnen in der Produktion ein Messsystem, das alle wichtigen Energiedaten erfasst. Dazu gehören Verbrauchsdaten wie Strom, Wasser oder Gas. Diese werden in einer so genannten Energy App gesammelt und über eine sichere Datenverbindung an eines unserer Service-Center übertragen. Dort werten unsere Experten die Daten aus. Im Anschluss daran bekommen Sie von uns detaillierte Berichte und intelligente Analysen über Ihr personalisiertes Webportal übermittelt. Einfach, verständlich und individuell aufbereitet. Je nach Bestellumfang erhalten Sie zusätzlich zu den automatisierten Berichten individuelle Analysen unserer Experten, die Kosteneinsparungen ermöglichen (z.B. Einkaufsoptimierungsanalysen, Maschinenlevelanalysen und Analysen von Nicht-Produktionszeiten). Regelmäßige und aussagekräftige Berichte, individuell auf Ihre Belange abgestimmt, liefern Ihnen auf Wunsch genau die Informationen, die Sie brauchen, um Ihre Kosten zu senken (z.B. 15-Minuten-Lastganganalysen, ISO 50001 Energieberichte und Berichte über aussagekräftige Energie-Kennzahlen). Technische Optimierungsmaßnahmen können in Energy Analytics geplant und nachverfolgt werden.  

Energiedatenmanagement-System nach Maß

Das Basis-Paket umfasst standardisierte Dashboards, automatisierte Berichte, Quickcharts und beinhaltet 20 Messstellen, sogenannte Datenpunkte, die an relevanten Messstellen in Ihrer Produktion angebracht werden. Mit diesem Paket werden Ihre Energiedaten transparent gemacht und erste Einparpotenziale aufgedeckt. Je nach Umfang Ihrer Produktion und möglicher Potenziale lässt sich der Funktionsumfang Ihres Energy Analytics Portals um weitere Datenpunkte erweitern (10, 50 oder 100 Datenpunkte). Und Sie haben die Wahl zwischen drei Mehrwertmodulen als Bestandteil Ihres Energiemanagementsystems, die sie einzeln oder im Paket nutzen können. Dazu gehören:  Energieeffizienzanalysen, Dashboards/ Individualisierte Berichte sowie Wetternormalisierung.

So einfach lassen sich Energiekosten optimieren. Erleben Sie ausgewählte Leistungen und Funktionen in der Energy Analytics Demo
Energy Analytics Demo

Downloads

Informationen für Sie bereit gestellt

Wenn Sie mehr über Energy Analytics wissen möchten, steht Ihnen ein Flyer zum Download bereit. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

Energy Analytics

Referenzen

Weltweit Einsparpotenziale realisieren

Wettbewerbsfähigkeit, Kostendruck, Umweltauflagen – die Anforderungen an die Unternehmen wachsen hinsichtlich einer energieeffizienten Produktion. Folgende Projekte zeigen, wie mit Energy Analytics als cloud-basiertem Energiedatenmanagmentservice erhebliche Optimierungen erzielt werden konnten.

image
image
image

Kontakt

Persönlich für Sie da

Nutzen auch Sie die aussagekräftigen Energiereports und Empfehlungen, die Ihnen helfen, verborgene Einsparpotenziale voll auszuschöpfen.

Gerne beraten wir Sie persönlich
Kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner