Retrofit- und Modernisierungs-Services

image

Selbst an der besten Technik geht die Zeit nicht spurlos vorüber. In der Folge können Maschinen und Anlagen leicht an ihre Grenzen stoßen – besonders angesichts kontinuierlich steigender Anforderungen. Verlangt werden deshalb intelligente Konzepte und Lösungen, mit denen Anlagenbetreiber ihre Produktivitäts- und Performance-Ziele erreichen. Und gleichzeitig ihre Investitionen schützen. Genau dafür stehen die Retrofit- und Modernisierungs-Services von Siemens.

image

Retrofit und Modernisierung

Investitionen schützen. Zukunft sichern.

Ungeplante Stillstandzeiten, mangelnde Energieeffizienz, hohe Wartungskosten etc. Wenn in die Jahre gekommene Maschinen und Anlagen Probleme machen, lautet die entscheidende Frage für Sie als Betreiber: in neues Equipment investieren – oder das bestehende überholen und auf den Stand der Technik bringen?

Unsere Experten helfen Ihnen, die für Sie richtige Entscheidung zu treffen: die, mit der Sie den Lebenszyklus Ihrer Maschinen und Anlagen wirtschaftlich verlängern. Und das gelingt in der Regel am besten durch Modernisierung, also durch ein Komplettpaket aus Hardware, Software und Mechanik. Oder durch gezieltes Retrofit, den Austausch älterer Komponenten gegen aktuelle. Beides trägt wesentlich zu langfristiger Investitionssicherheit bei. Und beides ist selbst ein lohnendes Investment, das sich schnell amortisieren kann – beispielsweise durch mögliche Energieeinsparungen oder durch das Ausschöpfen zusätzlicher Optimierungspotenziale, die zu einer Reduzierung der Betriebskosten beitragen.
Sie werden überrascht sein, was Ihre alten Maschinen und Anlagen leisten können – nach der systematischen und kompetenten Überholung durch unsere Experten.

Maschinenverfügbarkeit mit System steigern

Gerade wenn die Mechanik einer Werkzeugmaschine noch in einem guten Zustand ist, Steuerungs- und/oder Antriebsbereich aber nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen, sind unsere CNC-Retrofit-Maßnahmen meist wesentlich wirtschaftlicher als eine Neuinvestition. Im Rahmen unseres Angebots bringen wir gezielt einzelne Komponenten auf den neuesten technischen Stand. Dazu gehören: neue Steuerungs- und Antriebstechnik SINUMERIK und SINAMICS, werkstattnahe Programmierung und gegebenenfalls auch mechanische Überholungen. Die Vorteile: mehr Produktivität durch weniger Stillstandzeiten und schnellere Bearbeitungszyklen, verbesserte Qualität durch höhere Präzision sowie einfache Bedienung und Programmierung – und natürlich eine langfristig gesicherte Ersatzteilversorgung. Unsere Lösungen sind exakt auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten – beim Austausch von Steuerungen und Antrieben ebenso wie bei einer mechanischen Modernisierung oder bei einer Komplettlösung.

 

 

Wirtschaftliche Modernisierung für PC-basierte Werkzeugmaschinen

Die mechanischen Komponenten in Ihren Werkzeugmaschinen laufen oft jahrzehntelang zuverlässig. Doch während dieser Zeit entwickelt sich die Steuerungs- und Antriebstechnik stetig weiter. Durch Abkündigung dieser Komponenten kann die Ersatzteilversorgung schwierig werden, zudem entsprechen ältere Systeme oft nicht den aktuellen IT-Sicherheitsanforderungen. Das gilt auch für Maschinen mit der PCU-basierten SINUMERIK 840D pl – daher bieten wir dafür mit dem PCU Retrofit eine wirtschaftliche Alternative zum Komplett-Retrofit oder zur Anschaffung einer neuen Maschine. So erhöhen Sie die Produktivität durch modernste Hardware und Sicherstellung der Ersatzteilverfügbarkeit, verbessern die IT-Sicherheit und profitieren von neuen Funktionen.

image

Produktivität gezielt steigern

Flexibilität in der Fertigung und eine Vermeidung von Engpässen sind entscheidende Erfolgskriterien. Gerade bei intensiv genutzten Werkzeugmaschinen mit hoher Auslastung hat die maximale Ausschöpfung der Maschinenkapazität einen großen wirtschaftlichen Nutzen. Mit Productivity Improvement bieten wir für Ihre mit SINUMERIK 840D ausgerüstete Werkzeugmaschine eine Analyse und Bewertung des Fertigungspotenzials. Anschließend werden produktivitäts-steigernde Maßnahmen in einer Simulation verifiziert, bevor diese an Ihrer Werkzeugmaschine implementiert werden.

Ihre Vorteile: Beschleunigung und Optimierung der Maschinenabläufe mit Produktivitätssteigerung von bis zu 15 Prozent, Reduzierung der Stückzeit bei gleicher Qualität und somit Reduzierung der Stückkosten, kurzer Maschinenstillstand dank systematischer, zeitoptimierter Umsetzung durch unsere Spezialisten. Productivity Improvement reduziert Kapazitäts-Engpässe in der Fertigung und hilft Ihnen, die Anforderungen Ihrer Kunden zu erfüllen. Weiteres Optimierungspotenzial kann mit Manufacturing IT Maßnahmen freigesetzt werden.

image

Bewährte Technik fit machen für morgen

Retrofit empfiehlt sich für ältere Produktionsmaschinen, wenn die Mechanik einen hohen Stahlanteil enthält oder die Automatisierung überholt und anfällig ist. Einerseits weil die Kosten für einen Retrofit zwischen 20 und 60 % unter denen für eine Neuanschaffung liegen – aber auch wegen der oft sehr langen Lieferzeiten für eine neue Maschine.
Mit unserem Technologie- und Branchen-Know-how sind wir der ideale Partner für Ihr Retrofit-Projekt. Von der umfassenden Beratung bis zur termingerechten Ausführung. Unsere maßgeschneiderten Konzepte basieren auf neuester Technologie und folgen einem klar definierten Umsetzungsprozess – perfekt abgestimmt auf Ihre Anforderungen, Ihre Zeit und Ihr Budget. Sie schließen die Auslegung und Auswahl der richtigen Antriebe und Motoren ein und berücksichtigen alle Sicherheitsanforderungen für Mensch und Maschine. Dabei ermöglicht es unser modular aufgebautes, Ihr spezifischen Anforderungen flexibel zu erfüllen. Das Ergebnis: Ihre Maschine ist wieder auf dem neuesten Stand und überzeugt durch ein deutliches Plus an Verfügbarkeit, Produktivität und Energieeffizienz.

 

> Mehr Informationen