SIMATIC Software Platform as a Service

image

Potenziale ausschöpfen mit Cloud-Computing

Rechenleistung, Nutzungsdauer, Bandbreiten – die tatsächlich benötigten Ressourcen beim Engineering variieren je nach Programmieraufgabe. Cloud-Computing ermöglicht hier die bedarfsabhängige Bereitstellung von virtuellen Ressourcen  in einer zentralen IT-Infrastruktur, der Cloud. Abgerechnet wird abhängig von der Nutzung. Im Verbund der verschiedenen Cloud-Servicemodelle ist Platform as a Service der ideale Cloud-Service für eine effiziente Bereitstellung von Programmierumgebungen und Entwicklerwerkzeugen.

Gerne beraten wir Sie
Ihr persönlicher Kontakt

SIMATIC Software Platform as a Service

Bleiben Sie zeitlich flexibel

Die immer kürzer werdenden Innovations- und Entwicklungszyklen erfordern flexible und kostengünstige Software-Entwicklungsumgebungen – insbesondere während der Engineering-, Test- und Inbetriebnahme-Phase. SIMATIC Software Plattform as a Service bietet eine Cloud-basierte IT-Infrastruktur mit vorinstallierter und fertig konfigurierter SIMATIC Engineering-Software mit unterschiedlichen, virtuellen Maschinen und optionalen Servicepaketen. Vor allem in der Engineering- und Inbetriebnahmephase können Sie die Plattform kurzfristig, zeitlich begrenzt und flexibel nutzen. Sie bezahlen nur für die Leistung, die Sie tatsächlich beanspruchen. Zudem können Sie diese Cloud-Lösung für Multi-Projekt- und Multi-User-Engineering ortsunabhängig verwenden.

Ihr Nutzen

Das Baustein-Konzept von SIMATIC Software Platform as a Service

image

Ob Rechenleistung, Speicher oder Netzwerke – die virtuelle IT-Infrastruktur im Data Center des Cloud Service Providers stellt die notwendigen Ressourcen zur Verfügung. Genauso wie nutzerfreundliche Tools für das Management der IT-Plattform. Die Cloud-Plattform besteht aus funktionell getrennten Sicherheitsbereichen für unterschiedliche Anforderungen.   

image

Eine virtuelle Anwendung – die sogenannte virtuelle Maschine – beinhaltet ein vorkonfiguriertes Betriebssystem und die gewünschte Softwareapplikation. Dabei können Sie bereits verschiedene SIMATIC PCS 7-Versionen als fertig konfigurierte virtuelle Maschinen nutzen. Gerne passen wir diese, z.B. durch Installation zusätzlicher Software, an Ihre individuellen Anforderungen an. 

image

Virtuelle Maschinen mit den dazugehörigen Zugängen stellen wir in der „Standard Security Zone“ zur Verfügung. Wollen Sie mehrere virtuelle Maschinen gemeinsam und parallel nutzen, dann können diese in einem Isolated Environment eingerichtet werden. Innerhalb Ihrer eigenen „Isolated Security Zone“ kann ein komplettes Netzwerk zwischen einzelnen Maschinen aufgebaut werden – gerne unterstützt durch einen unserer Experten.

image

Bestellabwicklung, Zutrittskontrolle, User-Management sowie Software- und Template-Management – das Modul „Managed Support“ bietet Ihnen die komplette Service-Verwaltung. Optional können Sie gerne die SIMATIC Remote Services nutzen. Sie unterstützen Sie bei allen Fragen zu der verwendeten SIMATIC Engineering-Software.

Weitere Anwendungsszenarien

Weltweit für Sie verfügbar
Siemens Industry Online Support

Downloads

Nutzen Sie weiterführende Informationen

Überzeugen Sie sich von den vielfältigen Möglichkeiten, die Ihnen unsere digitale Serviceleistung SIMATIC Software Platform as a Service bietet. Und wie Sie von maßgeschneiderten und modularen Konzepten profitieren.