image

Wir digitalisieren Ihre Werkzeugmaschinen und optimieren Ihre Produktion

Die Digitalisierung ist eine der großen Herausforderungen moderner industrieller Produktion – mit gleichzeitig vielen Vorteilen. So profitieren auch Werkzeugmaschinenhersteller und -betreiber von steigender Verfügbarkeit, Qualität und Effizienz. Als kompetenter Partner begleiten wir unsere Kunden auf dem Weg zur Digitalisierung. Mit unseren digitalen Services erschaffen wir neue Möglichkeiten, die Produktivität nachhaltig zu steigern. Dank der Vernetzung von Maschinen und Installation der passenden Software, wird Transparenz über Daten und Prozesse geschaffen. Damit Sie die Potentiale Ihrer Maschinen erkennen und ausschöpfen.

Sie möchten die Potentiale Ihrer Werkzeugmaschinen ausschöpfen? Kontaktieren Sie uns.
Digitalize now!

Alle Potentiale erkennen und ausschöpfen

Alle Betreiber industrieller Fertigungsanlagen stehen vor der gleichen Herausforderung: dem steigenden Wettbewerbsdruck durch eine effizientere Fertigung begegnen. Was lapidar klingt, hat tiefgreifende Konsequenzen. Schließlich kann sich kein Hersteller der Welt ungenutzte Optimierungspotentiale leisten. Diese aufzuspüren erfordert einen umfassenden Ansatz, der die Produktion mit integrierten IT-Prozessen im Umfeld der Werkzeugmaschinen optimieren kann.

Motion Control Services im Überblick
Download Broschüre

Digital Industry Services für eine vernetzte Maschinenwelt

Digital Industry Services von Motion Control Services unterstützen den Maschinenbetreiber dabei, ungenutzte Optimierungspotenziale zu identifizieren und die Produktion mit integrierten IT-Prozessen zu verbessern. Dabei stehen unsere Experten dem Kunden beratend zur Seite: bei Bedarfsanalysen und der daraus resultierenden Konzeption von Architektur und Spezifikation der Lösung sowie bei der eigentlichen Implementierung.

Potenziale aufdecken

In einer professionellen Beratung erarbeiten wir gemeinsam Ihre Ziele und zeigen Chancen auf, die sich durch Digitalisierung individuell ergeben. Im Vordergrund steht die Optimierung der Fertigung. Als Ergebnis erhalten Sie ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Konzept. Dazu überprüfen wir die Anlage und die zugrunde liegende Systemarchitektur auch technisch auf Digitalisierungspotenzial. Auf dieser Basis legen wir die passende Digitalisierungs-Software fest.

Transparenz und Sicherheit gewinnen

Damit Sie vom Mehrwert einer vernetzten Maschinenwelt profitieren können, ist eine umfassende Datenaufnahme und -bewertung der Maschinenausrüstung nötig. Genau das liefert Motion Control Services. Wir geben Ihnen konkrete Handlungsempfehlungen, um Ihre Maschinen optimal an das IT-System Ihrer Fertigung anzuschließen. So schaffen Sie Transparenz über die Digitalisierungsfähigkeit Ihrer Anlage und gewinnen Sicherheit über Ihre Maschinenflotte.

Voraussetzungen schaffen

Mit der Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus dem Digitalisierungs-Check, bringen wir Ihre Werkzeugmaschinen auf den neuesten Stand und befähigen sie damit für die Digitalisierung. Im Bedarfsfall wird die Maschinenflotte mithilfe von Software-Updates, Upgrades der Hardware oder auch eines Retrofits rundum fit gemacht für die Digitalisierung.

Werkzeugmaschinen vernetzen

Wir starten mit Ihnen in die Digitalisierung Ihrer Fertigung: Mit der Implementierung des definierten Digitalisierungskonzepts. Dafür werden die nötigen Software-Module aus der CNC Shopfloor Management Software Suite installiert, passend konfiguriert und vor Ort in Betrieb genommen. In diesem Schritt werden Ihre Maschinen an das überlagerte IT-System angebunden. Durch die Vernetzung sind Daten jederzeit abrufbar, z.B. in MindSphere. Diese Transparenz ist die Basis für die weitere Analyse. Das macht Ihre Fertigung noch effizienter und profitabler – und sichert die Qualität. Auf Wunsch rundet ein passendes Trainingsangebot diese Phase ab.

Optimierungsmaßnahmen ableiten

Entdecken Sie Ihre Optimierungspotenziale und erhöhen Sie die OEE (Overall Equipment Effectiveness). Auf Wunsch führen wir für Sie die komplette Datenanalyse durch oder  zeigen Ihnen, wie Sie die Informationen aus der Analyse gewinnbringend in Ihren Instandhaltungsprozess einbinden. Auf Basis der Datenanalyse beraten wir Sie zu Optimierungsmaßnahmen hinsichtlich erhöhten Maschinenlaufzeiten, Kosteneinsparungen oder einer Steigerung der Qualität.

Fertigungsprozesse verbessern

Wir bieten die passenden Lösungen, um die identifizierten Optimierungspotenziale Ihrer Maschinenflotte auszuschöpfen – und sie in konkreten Nutzen für Ihre Produktion zu wandeln. Dazu dienen vor allem auch unsere klassischen Dienstleistungen wie Ersatzteil- und Reparaturservices, Service-Verträge, Modernisierungsmaßnahmen wie Upgrades, Retrofitmaßnahmen oder Productivity Improvement.

Verfügbarkeit des IT-Systems sicherstellen

Wir übernehmen die Wartung des Systems für Sie und stellen so eine hohe Verfügbarkeit sicher. Dazu gehören z.B. die Datenbankverwaltung und Software-Updates. Wir überwachen die IT-Installation rund um die Uhr bei entsprechendem Vertrag und sorgen so für ein stabiles System, auf das Sie sich verlassen können.

   

Ihre Vorteile mit Motion Control Services

  • Steigerung der Produktivität
  • Höhere Maschinenverfügbarkeit
  • Kostenersparnisse
  • Steigerung der Nachhaltigkeit Ihrer Produktion
  • Optimierung des Asset-und Ressourcenmanagements
image

SINUMERIK Virtual Commissioning Services

Virtual Commissioning reduziert die Time-to-Market und optimiert die Inbetriebnahme durch Wegfall eines echten Prototypen. Eine enge Kooperation zwischen mechanischer Entwicklung und Elektrokonstruktion kann dadurch parallel und nicht wie bisher sequentiell erfolgen. Schon lange bevor die Maschine in der Realität aufgebaut ist, kann der virtuelle Zwilling an eine reale Steuerung angeschlossen und diese damit virtuell in Betrieb genommen werden. Das verkürzt die Inbetriebnahmezeit an der realen Maschine um bis zu 30%.

SINUMERIK Virtual Commissioning Services auf einen Blick
Download Flyer

Klassische Services für kontinuierliche Verbesserung

Auf dem Weg zu einer digitalen Fertigung dienen unsere klassischen Dienstleistungen als wichtige Basis für eine konsequent dauerhafte Optimierung Ihrer Prozesse. Wir unterstützen unsere Kunden während des gesamten Lebenszyklus ihrer Produktionsanlagen. Ob Antriebe, Motoren oder Steuerungen, ob Maschinenbauer, Händler oder Maschinenbetreiber – für Produktentwicklung, Produktionsbetrieb oder bei Optimierungen. Wir sind, wo unsere Kunden sind – überall auf der Welt.

image

Downloads und Support