Setzt neue Standards in der Verkehrstechnik

Sitraffic smartGuard ist eine Verkehrszentrale im Betreibermodell. Für Sie bedeutet das: Sie sparen die Hardware. Und können sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren. Sie nutzen dabei zahlreiche Funktionen, die immer auf dem neuesten Stand sind. 

image

Hohe Usability für effizienten Betrieb

Wer mit Smartphone und Apps umgehen kann, kann auch Sitraffic smartGuard bedienen. Für die hohe Usability sorgt die übersichtliche und einfache Benutzeroberfläche. Bei der Anwendung werden nur die Funktionen sichtbar, die Sie auch tatsächlich nutzen.

Auf der OpenStreetMap können Sie sich einen Überblick über Ihr gesamtes System verschaffen. In die Karte integriert sind wichtige Informationen zu einzelnen Objekten (LSA, Detektoren, Parkeinrichtungen).

  • Tooltipps anzeigen lassen
  • Zoomstufen ändern
  • Kartenausschnitte durch Wischen verschieben
  • Verkehrstechnische Objekte filtern und suchen

Wer lieber mit Listen arbeitet, kann sich die wichtigsten Informationen auch in Listen darstellen lassen.

  • Die Sortier- und Gruppenfunktion nutzen (Gerätetyp, Steuerebene, Name oder Nummer)
  • Im Detailfenster alle relevante Daten überblicken
  • Wenn betreffende Anlagen noch Detektoren zugeordnet sind, lassen sich die Infos von hier aus ebenfalls direkt aufrufen

Das Dashboard zeigt Ihnen auf einen Blick den aktuellen Status des Systems an. Eventuelle Alarmmeldungen sind rot, Warnungen gelb markiert. Die jeweiligen Ursachen dafür lassen sich schnell herausfinden.

  • Einzelne Objekte beobachten
  • Veränderungen an Objekten über einen längeren Zeitraum beobachten
  • Sich Statuswechsel von verkehrstechnischen Objekten anzeigen lassen
  • Stündliche, tägliche oder wöchentliche Zusammenfassungen abrufen

Sitraffic smartGuard erlaubt den Zugriff auf die satellitengestützte Bus- und Einsatzfahrzeug-Bevorrechtigung Sitraffic Stream.

  • Aktuelle Standorte der Busse und Einsatzfahrzeuge darstellen
  • Meldepunkte in der Liste oder in der Karte darstellen

 

image
image
Sitraffic smartGuard: Verlass mit Garantie.

Sitraffic smartGuard: ISO/IEC 27001-Norm zertifiziert

Verlass mit Garantie: Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit von smartGuard sind ISO/IEC 27001-Norm zertifiziert. Die ISO/IEC 27001-Zertifizierung unseres Produkt-, System- und Serviceportfolios stellt sicher, dass alle IT-Sicherheitstechnologien immer auf dem aktuellen Stand der Technik sind. Zum hohen Sicherheitsstand tragen auch das zweistufige smartGuard-Sicherheitskonzept sowie die Sicherheitsstandards der Feldgeräte, Server und Datenübertragung bei.

Sitraffic smartGuard
Download Broschüre

Downloads, Support und Services

Infrastruktur und städtische Verkehrssteuerung

 

Wachsende Verkehrsaufkommen, zunehmende Luftverschmutzung, steigende Kosten: Eine Mobility-Solution allein kann nicht alle Ihre Infrastruktur-Herausforderungen lösen. Aber sie ist immer ein Beitrag, damit Sie Ihre Stadt oder Kommune noch moderner, attraktiver und umweltfreundlicher machen können.

 

Sitraffic smartGuard

Die webbasierte Verkehrszentrale von Siemens ist heute der größte Verkehrsrechner der Welt. Mit großen Vorteilen für alle Städte und Kommunen, die sich für dieses innovative System entschieden haben.

smartGuard – zu Hause in aller Welt

0 Detektoren
0 Parkhäuser
0 angeschlossene Lichtsignalanlagen

Ihre mobile webbasierte Verkehrszentrale

Ihre Verkehrstechnik mit jedem mobilen, internetfähigen Gerätüberwachen und steuern, ohne eigene Verkehrsrechner-Hardware? Wie Sie Sitraffic smartGuard am besten nutzen? Lassen Sie sich jetzt von unseren Experten beraten.

Jetzt mehr über Ihre individuelle smartGuard-Lösung erfahren
Ihr Kontakt