Sitraffic SST5 und InterUrbanService-App IUS

Mehr Sicherheit und Verkehrsfluss

Intelligente Verkehrsinformations- und -leitsysteme auf großen Schilderbrücken sind inzwischen ein vertrautes Bild auf Autobahnen. Sie helfen Unfälle, Staus und Emissionen zu reduzieren. Mit Sitraffic SST5 steht Ihnen eine leistungsstarke Streckenstation zur lokalen Ereignisdetektion und Warnung zur Verfügung – ergänzt um die Service-Applikation InterUrbanService-App IUS. Sie lässt sich ideal an die Autobahn-Management-Zentrale Sitraffic Conduct+ anbinden.

image
Sitraffic SST5

Die Streckenstation zur lokalen Ereignisdetektion und Warnung

Sitraffic SST5 wird an kritischen Orten eingesetzt, um gezielte Gefahrenmeldungen abzusetzen. Das Ergebnis: Die Sicherheit wird erhöht und Unfälle werden vermieden. Sitraffic SST5 ist eine preisgünstige und zukunftssichere Alternative für spezielle Anwendungen wie Wetterdetektion, Dauerzählstellen oder Stauwarnanlagen.

image

Lokale Nebelwarnanlage – für Autobahnen und im urbanen Umfeld

  • Integrierte Nebelwarnanlage für kritische Stellen wie Senken, Waldstücke oder andere Gefahrenpunkte
  • Erhöht die Verkehrssicherheit bei Nebel und Sichteintrübungen
  • Dynamische Wechselverkehrsanzeigen für zuverlässige Hinweise

 

image

Lokale Dauerzählstelle – für die Erfassung des fließenden Verkehrs

  • Lokale, kostengünstige Dauerzählstelle zur Erfassung von Verkehrsdaten
  • Detektoren mit sehr hoher Genauigkeit 
  • Unterstützung für alle gängigen Detektoren (z.B. Induktionsschleifen, Triple-Technologie und Infrarot-Detektoren)
  • Kann zur flächendeckenden Verkehrsdatenerfassung ausgebaut werden
image

Lokale Warnanlage – für die Detektion und Anzeige von Geschwindigkeitsüberschreitungen

  • Geschwindigkeitswarnanlage an Unfallschwerpunkten 
  • Weist auf zu hohe Geschwindigkeiten hin
  • Verarbeitet Detektorwerte und aktiviert bei einer Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit direkt Wechselverkehrszeichen

Sitraffic SST5 ist ausgelegt, um autark zu agieren und Entscheidungen über eine Anzeigenschaltung zu treffen. Die Stromversorgung erfolgt über Brennstoffzelle, Solarstrom oder den Strom einer Straßenlaterne. Dadurch verringern sich Kosten und Installationszeit.

Sitraffic SST5 basiert auf der Sitraffic Streckenstation SST5 und nutzt damit dieselbe Prozessarchitektur. Das gewährleistet die Erfüllung der TLS-Norm. 

Alles in einem Gehäuse: Das kompakte Design der Sitraffic SST5 und die Verwendung einer Batterie als USV und Stromversorgung ermöglichen die Integration des Steuermoduls, der Stromversorgung sowie der Kommunikation – für eine schnelle und kostengünstige Installation. 

Der autarke Controller Sitraffic SST5 lässt sich optional auch um eine zentrale Archivierung erweitern. Hierzu steht als Option für eine zentrale Datenhaltung die Software „ComBoxServer“ zur Verfügung. 

Sitraffic SST5 sorgt mit einem energiesparenden Prozessor für viel Leistung bei geringem Stromverbrauch. Das spart zusätzlich Kosten. 

Neben dem V24-Übertragungsverfahren (mit Siemens FME-Modem) sind für Sitraffic SST5 auch Funk-, GPRS-/UMTS oder Ethernet-Anbindungen als Kommunikationsschnittstelle möglich. Abgesetzte Detektoren können über eine Funkverbindung verbunden werden.

Sitraffic SST5. Die Highlights:

  • Vielfältig einsetzbar als Nebelwarnanlage, Dauerzählstelle oder Warnanlage
  • Einsetzbar um den Temperaturbereich –40 Grad bis +80 Grad
  • Hohe Skalierbarkeit – von einer Full-featured-Streckenstation bis zu Einbau-Kit auf Hutschiene
  • Große Anzahl an Schnittstellen, hohe Flexibilität bei der Anbindung externer Aktoren und Sensoren
  • Echtes Hot-Stand By, ohne Unterbrechung
  • 3-Phasen-Überwachung, automatisches Umschalten bei Ausfall einer Phase
  • Ideale Anbindung an die Autobahn-Management-Zentrale Sitraffic Conduct+
  • Bereits jetzt erfolgreich im Einsatz (z.B. Autobahn A93)

 

Sitraffic SST5
Download Broschüre
image
InterUrbanService-App (IUS)

Let your Smartphone do the walking!

Vielfältige Funktionalität auf mobilen Endgeräten: Die InterUrbanService-App (IUS) ist das neue Service-Tool, das auf Smartphones, Handhelds oder Tablets installiert werden kann. Das spart bei Service-Einsätze an Schilderbrücken deutlich Zeit. 

Mit der IUS-App übernimmt das Smartphone die Rolle der Zentrale: Der Techniker wird über Bluetooth mit der Streckenstation verbunden – und erhält alle Infos der Anlage und Diagnosetools.
image

Remote-Unterstützung per Smartphone – so funktioniert´s

  • Via „Remote“ kann der Techniker die Unterstützung des Service-Centers einholen – direkt per Smartphone
  • Das Service-Center erhält exakt die gleiche Bedienoberfläche wie das Smartphone
  • So kann der Fehler remote diagnostiziert werden
  • Geänderte Parameter werden direkt auf die Anlage geladen 
  • Nach der Neu-Initialisierung läuft die Anlage hoch und wirdauf beiden Bildschirmen angezeigt – in Echtzeit 

 

InterUrbanService-App (IUS). Die Highlights:

  • Einsetzbar für Inbetriebnahme, Wartung, Versorgungsänderungen, Fehlerdiagnose, Remote-Anwendungen
  • Kompatibel mit allen gängigen Smartphones und Tablets
  • Kabellose Anbindung via Bluetooth
  • Mit Alt- und Neuanlagen kompatibel (SST4 oder SST5, ComBox4 oder ComBox5)
Die Service-Applikation für Streckenstationen
Download Broschüre
Autobahn-Management-Zentrale Sitraffic Conduct+
Download Broschüre