Die intelligente Antwort auf Staus und Emissionen

Sitraffic Motion MX ist eine Software, die auf modernen Verkehrsrechnern wie Sitraffic Scala installiert wird. Mit Sitraffic Motion MX wird per „dynamischer grüner Welle“ ein deutlich besserer Verkehrsfluss erreicht. Außerdem sinken im fließenden Verkehr gegenüber Stop-and-go-Verkehr Emissionen deutlich um zweistellige Prozentwerte. Auch die Lärmbelastung der Anwohner nimmt ab.

image

Sitraffic Motion MX – messbar mehr Performance

Basis: Empirische Untersuchungen der Ruhr-Universität Bochum 

Untersuchung: Grünen Welle mit 24 Knotenpunkten an einer 6 Kilometer langen Hauptverkehrsstraße 

Einsatz: Sitraffic Motion MX

Ergebnisse:

  • Verbesserung des Performance-Index um 29 %
  • Verringerung der Anzahl der Halte und Wartezeiten um 35 % bis 45 % 
  • Reduzierung der Zeitverluste für Pkw und Busse um ein Drittel
  • Senkung des Kraftstoffverbrauchs
  • Deutlich geringere Stickoxidbelastung

Sitraffic Motion MX ist die erste adaptive Netzsteuerung, die nach OCIT®-Standard Daten austauschen kann. Das heißt: Sie ist kompatibel zu Steuergeräten und Lichtsignalanlagen praktisch aller europäischer Hersteller. 

Sitraffic Motion MX kombiniert die Vorteile einer adaptiven Netzsteuerung mit der operativen Flexibilität einer sekündlich reagierenden LSA-Steuerung. Das Steuergerät behält dabei aber alle operativen Funktionalitäten, die für die Steuerung von Individualverkehr und ÖPNV nötig sind.

In Sitraffic Motion MX 4.2 können neue Features eingebunden werden, ohne dass Änderungen in den Steuergeräten oder den vorhandenen LSA-Planungen notwendig sind. Dadurch ist die Einbindung in Sitraffic Motion MX wesentlich günstiger, denn das System ist Schritt für Schritt erweiterbar.

Sitraffic Motion MX. Die Highlights

  • Optimiertes Zusammenspiel zwischen lokaler und zentraler Steuerung
  • Einzige adaptive Netzsteuerung, die grüne Wellen in beide Richtungen über mehrere Signalanlagen hinweg optimieren kann
  • Optimale Abwicklung des stetig wachsenden Verkehrsaufkommens 
  • Deutlich weniger Staus und Abgasbelastung 
  • Einhaltung von Emissionsgrenzwerten
  • Optimierung vorhandener Infrastruktur
  • Schritt für Schritt erweiterbar
Adaptive Netzsteuerung Sitraffic Motion MX
Download Broschüre

Sitraffic Motion MX

Sitraffic Motion MX ist bereits in vielen Ländern im Einsatz. Ein besserer Verkehrsfluss, weniger Staus, niedrigere Emissionen und zufriedene Verkehrsteilnehmer sind gute Gründe für die adaptive Netzsteuerung.

image
image
image

Downloads, Support und Services

Infrastruktur und städtische Verkehrssteuerung

Wachsende Verkehrsaufkommen, zunehmende Luftverschmutzung, steigende Kosten: Eine Mobility-Solution allein kann nicht alle Ihre Infrastruktur-Herausforderungen lösen. Aber sie ist immer ein Beitrag, damit Sie Ihre Stadt oder Kommune noch moderner, attraktiver und umweltfreundlicher machen können.

Die adaptive Netzsteuerung für Ihr Verkehrsmanagement

MX können Sie in Verbindung mit einem modernen Verkehrsrechner die Qualität des Verkehrsablaufes im gesamten Straßennetz erheblich verbessern – und damit Staus und Abgasbelastung deutlich reduzieren.

Jetzt mehr über Ihre individuelle Motion MX-Lösung erfahren
Ihr Kontakt