Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Intelligente Steuerungslösungen

Verkehrssteuergeräte Sitraffic sX und Sitraffic C920ES

Leistungsfähige Hardware, innovative Software: Die Verkehrssteuergeräte Sitraffic sX und Sitraffic C920ES sind so flexibel und anpassbar, dass sie mit der Verkehrsinfrastruktur Ihrer Kommune wachsen. Deshalb sind sie eine nachhaltige Investition in die Zukunft.

image
Smart traffic starts with a smart X

Das Verkehrssteuergerät Sitraffic sX

Sitraffic sX ist Teil einer webbasierten, skalierbaren Sitraffic-Familie. Auch kleinere Städte können damit effiziente Verkehrssteuerung realisieren. Sitraffic sX überzeugt mit einem großen Anwendungsbereich: von der Stand-alone-Lösung ohne Anbindung an einen übergeordneten Verkehrsrechner bis zur nahtlosen Einbindung in umfassende Verkehrsleitsysteme größerer Städte. So passt sich das Gerät flexibel an die wachsende Verkehrsinfrastruktur Ihrer Kommune an. Zugleich ist es intuitiv und komfortabel bedienbar, z. B. per Tablet.

Sitraffic sX: The new generation of controllers for traffic signals and detectors.

Keine Tools, keine Installation – einfach den Internetbrowser öffnen und Sitraffic sX sofort bedienen. Auch der Zugriff auf die webbasierte städtische Verkehrszentrale Sitraffic smartGuard, ist mit jedem HTML-5-fähigen Browser per PC, Tablet oder Smartphone möglich.

Als erstes Steuergerät weltweit beinhaltet das Sitraffic sX einen Notfallprozessor, welcher im laufenden Betrieb die Steuerung der Signale vom Hauptprozessor übernehmen kann. Ein großer Vorteil bei Hardware-Ausfall und Software-Updates ohne Unterbrechung von Rot-Gelb-Grün.

Mit Sitraffic smartCore wird die Konfiguration des Sitraffic sX zum Kinderspiel. Der Anwender wird via Assistenten durch die komplette Konfiguration geführt. Am Ende steht eine fehlerfreie Konfiguration inklusive der Signalsicherung.

Die Konfiguration lässt sich auf Basis der Detektordefinition automatisch vordefinieren, über die Signalprogramme anpassen und ist sekundenschnell mit wenigen Klicks erledigt. Die bevorzugte Steuerungsart ist phasenorientiert. 

Mehr als 64 Signalgruppen und bis zu 250 Detektoren: Die besonders einfache Installation mit wenig Verkabelungsaufwand und einem modularen Rahmenkonzept charakterisieren das Steuergerät ebenso wie die serielle Baugruppen-Kommunikation und das bewährt SIL3-Sicherheitsdesign.

image

Sitraffic sX. Die Highlights:

  • Neue Technologie erhöht Verfügbarkeit und Sicherheit
  • Funktionale Aufrüstung und Geräte-Update erstmals im laufenden Betrieb möglich
  • Gerätekonfiguration dank intelligenter Software deutlich vereinfacht 
  • Zugriff und Bedienung via Internet Browser, Tablet oder Smartphone 
  • Teil einer webbasierten Siemens-Gesamtlösung – für maximale Flexibilität
Das neue Verkehrssteuergerät Sitraffic sX
Download Broschüre
image
Höchste Effizienz für Lichtsignalanlagen

Das Verkehrssteuergerät Sitraffic C920ES

Für hochkomplexe Anforderungen bietet Ihnen das Steuergerät Sitraffic C920ES einen robusten Betrieb Ihrer Lichtsignalanlagen – energiesparend und sicher. Die Leistungsstärke wird belegt durch ein SIL3-Design nach EN 61508 und ein Zertifikat der Signalsicherungssoftware nach DIN V VDE V 0832-500. Was immer die Zukunft bringen mag: Mit der Gerätelinie der C-Familie gibt Siemens die richtige Antwort.

Das Herzstück von Sitraffic C920ES/940ES ist die Prozessoreinheit ITS-Engine mit der Steuereinheit BBX. Der Power-PC MPC8270/266 MHz nutzt als Betriebssystem LINUX. Das flexible Betriebssystem und eine Vielzahl von externen Schnittstellen ergeben eine ideale Systembasis.

Die Sitraffic Traffic-Language ist das Herz des einzigartigen Programmsystems für die Lösung verkehrstechnischer Probleme. Per Struktogramm können verkehrstechnische Aufgaben ohne Programmierkenntnisse in einen Programmcode umgesetzt werden. 

In der Anwenderbibliothek können persönlich definierte Bausteine des jeweiligen Nutzers abgelegt, individuell benannt und jederzeit mit den PDM-Bausteinen kombiniert werden. So wächst mit jedem abgeschlossenen Projekt die Bausteinbibliothek – und in späteren Projekten kann viel Zeit gespart werden.

Mit S-L setzt Sitraffic Traffic-Language auf Vereinfachung durch Standardisierung. Denn hier sind die einzelnen Bausteine bereits zusammengefügt. Der Anwender muss nur noch die Anpassung an die spezifischen Erfordernisse der jeweiligen Kreuzung vornehmen – einfach per Parametrierung

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit S-L setzt Sitraffic Traffic-Language auf Vereinfachung durch Standardisierung. Denn hier sind die einzelnen Bausteine bereits zusammengefügt. Der Anwender muss nur noch die Anpassung an die spezifischen Erfordernisse der jeweiligen Kreuzung vornehmen – einfach per Parametrierung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitraffic Service stellt Testhilfen zur Bedienung, Prüfung und Fehlerdiagnose bereit und bietet damit alle Funktions-Levels – von vollgraphischer Visualisierung bis zur detaillierten Experteninformation.

 

image

Sitraffic C920ES. Die Highlights:

  • Vielzahl von in Europa anerkannten Steuerungsverfahren integriert
  • Hohe verkehrstechnische Flexibilität mit Sitraffic PDMe und Traffic-Language
  • Kompatibel zu einer Vielzahl von Verkehrsrechnern und Verbindungsprotokollen
  • Funktionalität und Robustheit seit vielen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt
Verkehrssteuergerät Sitraffic C920ES
Download Broschüre

Downloads, Support und Services

Infrastruktur und städtische Verkehrssteuerung

Wachsende Verkehrsaufkommen, zunehmende Luftverschmutzung, steigende Kosten: Eine Mobility-Solution allein kann nicht alle Ihre Infrastruktur-Herausforderungen lösen. Aber sie ist immer ein Beitrag, damit Sie Ihre Stadt oder Kommune noch moderner, attraktiver und umweltfreundlicher machen können.

The adaptive network control system for your traffic management tasks!

 

 

 

Dank der innovativen Verkehrssteuergeräten Sitraffic sX und Sitraffic C920ES werden Ausfallzeiten reduziert und die Sicherheit an Kreuzungen erhöht – eine nachhaltige Investition für Ihr Verkehrsmanagement. 

 

 

 

Jetzt mehr über Ihre individuelle Controller-Lösung erfahren
Kontakt