Wimag und SLD4

Hochpräzise Informationen über die Verkehrsbelastung in Ihrer Stadt oder Kommune: Mit Wimag und SLD4 stellt Siemens Ihnen passgenaue Bodensensoren der neuen Generation zur Verfügung. Ihre Vorteile: Sie können auf Basis der Informationen Ihre Infrastruktur besser planen, reduzieren Staus und verbessern deutlich den Verkehrsfluss.

Schnelle Detektion mit Funktechnologie

image

Herkömmliche Detektorschleifen müssen im Straßenbelag eingearbeitet werden und sind darum kostenintensiv. Mit Sitraffic Wimag hat Siemens eine innovative Detektionstechnologie entwickelt, die kabellos, kosteneffizient und leicht zu installieren ist. Sitraffic Wimag ist eine Familie von Verkehrsdetektoren. Die drei Detektoren können beliebig gemischt werden, denn die Funktechnologie mit Repeatern, Basisstation und Software ist für alle gleich.

  • Sitraffic Wimag VD, MR für fließenden Verkehr
  • Sitraffic Wimag PD für Parkplätze
image

Sitraffic Wimag – so funktioniert die innovative Technologie

  • Dank der kabellosen Technologie kann Wimag in kurzer Installationszeit in die Fahrbahn eingelassen werden. 
  • Die elektronische Baugruppe besteht aus Magnetsensoren, Prozessor, Funkantenne sowie einer Batterie. 
  • Die Abmessungen der Basisstation betragen gerade mal 7,5 x 7,5 x 5,0 cm.
  • Das Detektionsereignis wird per Funk an die Basisstation übermittelt. 
  • Die Datenübertragung an das Steuergerät erfolgt über eine Ethernet-Anbindung.
Sitraffic Wimag. Die Highlights:
  • Verkehr und Parkplätze einfach, sicher und wirtschaftlich detektieren
  • Hochpräzise Informationen über die Verkehrsbelastung
  • Sensor und Basisstation für einen Temperaturbereich von -45 bis +80 °C 
  • Lange Lebensdauer, auch in alten Straßenoberflächen
Sitraffic Wimag
Download Broschüre

Bewährter Schleifendetektor Sitraffic SLD4, neue Anwendungsvielfalt

image

Seit über 30 Jahren liefern Induktionsschleifendetektoren von Siemens verlässliche Verkehrsdaten. Sitraffic SLD4 verbindet das gebündelte Know-how aus drei Jahrzehnten mit modernster Technik und neuer Anwendungsvielfalt.

  • Hohe Detektionsrate bei allen Schleifenarten (klein/groß, alt/neu, mit kurzer/langer Zuleitung)
  • Durch Multiplexing haben alle vier Schleifen an einem Detektor die gleiche Frequenz

 

  • Grund-Parameter lassen sich über DIP-Schalter einstellen
  • Detektor ist in fast allen Anlagen schnell, einfach zu installieren und in Betrieb zu nehmen
  • Selbst komplexe Anwendungen sind sehr einfach realisierbar
  • Sitraffic SLD4 passt nahtlos in Siemens Steuergeräte und Streckenstationen
Sitraffic SLD4. Die Highlights:
  • Zuverlässige Detektion für optimiertes Verkehrsmanagement
  • Unabhängig von den Umgebungsbedingungen
  • Automatische Einstellung der Empfindlichkeit
  • Hohe Flexibilität bezüglich der Schleifenfrequenzen (echtes Multiplexing)
  • Einfache Installation
  • USB-Schnittstelle
  • PC-Parametrierung mit benutzerfreundlicher Oberfläche
Sitraffic SLD4
Download Broschüre

Downloads, Support und Services

Infrastruktur und städtische Verkehrssteuerung

Wachsende Verkehrsaufkommen, zunehmende Luftverschmutzung, steigende Kosten: Eine Mobility-Solution allein kann nicht alle Ihre Infrastruktur-Herausforderungen lösen. Aber sie ist immer ein Beitrag, damit Sie Ihre Stadt oder Kommune noch moderner, attraktiver und umweltfreundlicher machen können.

Bodensensoren für Ihr Verkehrsmanagement

Mit Wimag und SLD4 bietet Siemens eine völlig neue Detektortechnologie: Bodensensoren, die hochpräzise arbeiten und unkompliziert installiert werden können. 

Jetzt mehr über Ihre individuelle Bodensensoren-Lösung erfahren
Ihr Kontakt