Siemens Tunnellösungen – Experten für sichere Tunnel

image

Siemens besitzt wie kaum ein anderes Unternehmen die umfassende Kompetenz, komplexe Tunnel auszustatten. Dabei integrieren unsere Tunnel-Experten Systeme so, dass Betreiber und Verkehrsteilnehmer gleichermaßen einen maximalen Mehrwert bekommen. Ob schlüsselfertige Komplettlösungen oder einzelne Komponenten wie Energie, Beleuchtung, Belüftung, Feuererkennung, Videoüberwachung, Notruf, Erfassung von Verkehrs- und Umfelddaten sowie Verkehrssteuerung: Die Siemens Tunnellösungen sind hochflexibel – und werden an Ihre Bedürfnisse angepasst. Oftmals sind Tunnel in ein Fernstraßennetz eingebettet. Die Siemens Zentralen ermöglichen die Integration von Tunnel- und Autobahnsteuerung – alles in einem System.

Kontakt zu unseren Experten?
Sprechen Sie uns an

Flexible Lösungen für Ihre Anforderungen

Wir sind flexibel, um sehr funktionale wie auch sehr detailliert spezifizierte Anforderungen unserer Kunden in geeignete Lösungen umzusetzen – und liefern Ihnen für Ihr Projekt und Ihre Anforderungen immer die passende Lösung. 

image

Sicherheit für Mensch und Anlage

Das Thema Sicherheit für Tunnel wird zunehmend wichtiger – je nach Land und Gesetzessauflagen. Die Sicherheit des Menschen steht im Zentrum unserer Sicherheitsmaßnahmen. Gleichermaßen im Fokus: die Sicherung der Investition durch Reduzierung von volkswirtschaftlichen Schäden und von Einnahmeverlusten im Fall eines Feuers oder Unfalls.

 

Unsere Experten kennen die Anforderungen zur funktionalen Sicherheit (IEC 61508) und setzen diese in der Design- und Errichtungsphase um. Dies geschieht auch unter Zuhilfenahme anerkannter Prüfinstitute.

image

Anlagenschutz und IT-Security für Tunnel

Auch der Anlagenschutz bzw. die IT-Security sind in Zeiten von Cyber-Attacken von entscheidender Bedeutung. Unsere Sicherheitsprozesse sind ISO/IEC 27001-zertifiziert. Dabei erfolgt zunächst eine Threat-Risk-Analyse für das Projekt. Dann leiten wir mit Ihnen zusammen geeignete Security-Maßnahmen ab, die angemessene Sicherheits-Levels nach IEC 62443 gewährleisten (Industrielle Kommunikationsnetze – IT-Sicherheit für Netze und Systeme).

image

Tunnelleitzentrale Sitraffic ITCC – universell einsetzbar, individuell anpassbar

Das Herz unserer Tunnellösungen ist ein Leitsystem mit unterlagerter Automatisierung: die Tunnelleitzentrale Sitraffic ITCC (International Tunnel Control Center). In der Tunnelleitzentrale laufen alle Informationen zusammen – über den Betrieb im Tunnel ebenso wie über das Verkehrsgeschehen. Sitraffic ITCC basiert auf hochstandardisierten Softwaremodulen und bietet so eine flexible Plattformlösung. Das senkt die Kosten beträchtlich – und erlaubt eine spezifische Anpassung an Ihre Bedürfnisse.

image
Sitraffic ITCC von Siemens: Modular aufgebaut und vielfältig einsetzbar.

Sitraffic ITCC – die modular aufgebaute Lösung für Ihr Tunnelmanagement

Sitraffic ITCC erlaubt Ihnen eine genaue Analyse des Verkehrsgeschehens und des Betriebs. So können Sie jederzeit situationsgerecht reagieren – zum Beispiel durch adäquate Warnungen, Umleitungsempfehlungen, Geschwindigkeitsreduzierungen und Fahrstreifensperrungen mittels unterschiedlicher Typen von Wechselverkehrszeichen.

image
Sitraffic ITCC von Siemens: Hier laufen alle Informationen zusammen.

Eine solide Basis plus fundiertes Experten-Know-how

Sitraffic ITCC ist so aufgebaut, dass für Standard-Leitsystem-Funktionen eine Middleware eingesetzt wird, die bereits viele Grundfunktionen mitbringt (z.B. Hot-Standby, Bedienoberfläche, Mehrsprachigkeit, Benutzerverwaltung, Archivierung, Berichte etc.). Das entlastet unsere Experten und gibt Spielraum für die tunnelspezifischen Funktionen (z.B. Belüftung, Beleuchtung, Verkehrssteuerung o.ä.).

 

Bei Design, Entwicklung, Tests, Inbetriebnahme und Einbindung von ITCC waren und sind die besten Ingenieure eingebunden. Das fundierte Experten-Know-how und der intensive Informationsaustausch zwischen Fachleuten unter Berücksichtigung umfassender Projekterfahrungen sind in das Produkt eingeflossen – und kommen so Ihnen als Siemens-Partner zugute.

image

Zentrale Steuerung und Überwachung

Sitraffic ITCC ist eine Gesamtlösung – von der lokalen Steuerung und Überwachung (PLCs) über das Bedienen und Beobachten bis hin zum zentralen Serversystem. Sitraffic ITCC beschränkt sich nicht nur auf die Leit- und Steuerungseinrichtungen für den Verkehr. Die gesamte betriebstechnische Ausrüstung eines Tunnels ist angeschlossen und überwach- sowie steuerbar. Gefährliche Situationen können schneller erkannt und behoben werden. Das erhöht die Sicherheit beträchtlich. Die Tunnelzentrale Sitraffic ITCC erlaubt die zentrale Steuerung und Überwachung sämtlicher technischer Einrichtungen eines Tunnels:

  • Energieversorgung
  • Lüftung
  • Beleuchtung
  • Notrufsystem
  • Videoüberwachung
  • Verkehrsermittlung
  • Verkehrsbeeinflussung
  • Brandmeldung
  • Feuerlöschung

Tunnelleitzentrale Sitraffic ITCC. Die Highlights:

  • Modularer Aufbau, flexibel anpassbar
  • Jederzeit verfügbar, jederzeit erweiterbar
  • Situativ anpassbar, reaktionsschnell
  • Einheitliche Darstellung, übersichtliches Design
Die komplette Tunneltechnik aus einer Hand
Download Broschüre

Tunnelerfahrung rund um den Globus

Von Hongkong bis Abu Dhabi: Die Tunnelleitzentrale Sitraffic ITCC ist schon in vielen Tunneln im Einsatz. 

image
image
image
image