Mehr Effizienz und weniger Kosten dank Modernisierung

Gesteigerte Energieeffizienz, verbesserter Komfort, höhere Zuverlässigkeit – es gibt viele gute Gründe für die Modernisierung, Erweiterung und Instandsetzung Ihrer Infrastruktur. Doch Sie müssen nicht unbedingt in ein neues System investieren. Häufig kann auch gebrauchte oder veraltete Technik Basis für Neues sein. Das ist nachhaltig und wirtschaftlich zugleich.

Kontakt zu unseren Experten?
Sprechen Sie uns an

Lebensdauer verlängern, Ressourcen schonen

Unsere Upgrade Services verlängern das Leben von Mobilitätssystemen deutlich. Ganz einfach, indem wir bestehende Komponenten modernisieren. Umweltfreundliche State-of-the-Art-Technologie kann z.B. die Energieeffizienz steigern. Für alle zentralen Systeme und Ausstattungsgeräte bieten wir Ihnen selbstverständlich umfassende Leistungen rund um die Soft- und Hardware-Systempflege.

image
Systempflege

Verkehrssysteme auf dem neuesten Stand

Dank unserer Upgrade Services können Sie sich voll und ganz auf Ihr Kerngeschäft, etwa den Betrieb des Stadtverkehrs konzentrieren. Durch einen Systempflegevertrag gewährleisten wir, dass Sie stets über die aktuellste Hardware, Software und Sicherheitsinnovationen für das System verfügen. Sie erhalten jederzeit das neueste geprüfte System und gegebenenfalls Software-Updates und/oder Hardware-Upgrades.

Systempflege. Die Highlights

  • Modulare Dienstleistungspakete – auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt
  • Proaktive Dienstleitung – bevor ein Problem entsteht
  • Jederzeit die neuesten Softwareupdates und -upgrades
  • Ständige Verfügbarkeit der benötigten Ersatzteile
  • „Single point of contact“ für Ihr System
  • Nur Leistungen, die wirklich benötigt werden, um den Wert der Investitionen zu erhalten, werden berechnet
  • Höchstmögliche Systemverfügbarkeit
  • Verkehrssysteme mit neuesten Funktionen und verbesserten Leistungsmerkmalen
  • Schutz vor Produktabkündigungen und überalterten Verkehrssystemen (Obsoleszenz)
  • Planungssicherheit bezüglich der Lebenszyklus-Kosten
  • Vollständige Systempflege durch einen erfahrenen und zuverlässigen Partner

Upgrade Services. Die Highlights

  • Neueste IT-Sicherheitsvorkehrungen, höchster Systemschutz
  • Reduzierung der Energie- und Wartungskosten
  • Zusätzliche State-of-the-Art-Technologie mit erweiterten Funktionen 
  • Verlängerung des Lebenszyklus eines Systems, Verbesserung der Lebenszykluskosten 
  • Planungssicherheit bei Systemlebenszykluskosten 
  • Hohe Systemverfügbarkeit und Betriebssicherheit (Produkt- und Lösungssicherheitsstandard) 
  • Gewährleistung der Kompatibilität von Hardware und Software 
  • Innovative Service Prozesse in der Kombination von Remote (via CRSP), On-site- und Logistik-Services unter Einhaltung strenger Sicherheitsrichtlinien (z.B. EN 27001 zertifiziert)
  • Garantierte Reaktionszeiten und Systemverfügbarkeiten

Downloads, Support und Services

Infrastruktur und städtische Verkehrssteuerung

Wachsende Verkehrsaufkommen, zunehmende Luftverschmutzung, steigende Kosten: Eine Mobility-Solution allein kann nicht alle Ihre Infrastruktur-Herausforderungen lösen. Aber sie ist immer ein Beitrag, damit Sie Ihre Stadt oder Kommune noch moderner, attraktiver und umweltfreundlicher machen können.

Upgrade Services

Mit Siemens Upgrade Services sind ganze Kommunen nicht nur auf dem Weg in eine sichere Zukunft, sondern auch auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit.

image

Lebensdauer verlängern, Ressourcen schonen

Sie müssen nicht immer direkt in neue Technik investieren. Gebrauchte Technik als Basis für Neues zu nehmen, ist häufig die wirtschaftlichere und nachhaltigere Alternative. Wenn die Voraussetzungen stimmen, lässt sich fast alles machen.

Jetzt mehr über Ihre individuelle Upgrade Services-Lösung erfahren?
Sprechen Sie uns an