Digital Services – smarte Services für Ihre Verkehrstechnik

Digitale Geschäftsmodelle nutzen die Daten aus Produkten und Prozessen, um zusätzlichen Kundennutzen zu schaffen. Digital Services von Siemens Mobility Services liefern Ihnen hierzu den Schlüssel. Unsere Digital Services basieren auf der leistungsfähigen Plattformarchitektur von Siemens, an die bereits mehr als 300.000 Geräte und Systeme  angeschlossen sind – selbstverständlich nach aktuellsten IT-Sicherheitsstandards. 

Kontakt zu unseren Experten?
Sprechen Sie uns an

Daten nutzen, Leistung optimieren

Dank innovativer Technologien und digitaler Services wie Smart Light Management, Smart Guidance und Smart Access erkennen Sie Fehler, bevor sie auftauchen. Profitieren Sie von neuen Wegen, um Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit zu steigern – durch vorausschauende Instandhaltung, optimiertes Asset Management und einen effizienten Betrieb.

image
Smart Light Management

Intensität und Kosten steuern – mit System beim Licht

Kosten in der Straßenbeleuchtung lassen sich auf verschiedene Weise senken – durch den Einsatz energieeffizienter Lampen und Leuchten und moderner Steuerschränke, aber auch durch intelligentes Lichtmanagement, das sich lokalen Gegebenheiten anpasst. Um alle Systeme optimal betreuen zu können, bieten wir Ihnen ein breites Spektrum von Services, z. B. Inventarisierung und Audit, Modernisierung, Maintenance Services und Betrieb.

image

Smart Light Management. Fakten

  • 50 – 90 % Energieeinsparung
  • Bis zu 98 % Verfügbarkeit
  • 24/7 Call-Center

Mit der Inventarisierung Ihres Bestandes (z. B. Leuchtentypen,

Hersteller, Masten, Verkabelungen, Anschlüsse an Versorgungsnetze) führen wir alle relevanten Daten zusammen

und schaffen eine solide Planungsbasis. Zusätzlich bewertet

ein Audit die vorhandene Technik und ermittelt, welche Teile modernisiert oder getauscht werden sollten.

Mit verschiedenen Modernisierungspaketen sorgen wir dafür, dass nur die notwendigen Teile der Straßenbeleuchtung erneuert werden. Somit erreichen wir eine erhöhte Energieeffizienz bei vernünftigen Kosten.

Im Rahmen der Maintenance Services tauschen wir fehlerhafte und ineffiziente Komponenten aus und erstellen nachhaltige Instandhaltungspläne. Auf deren Basis wird entschieden, an welchen Stellen proaktiv und wo reaktiv Komponenten getauscht werden. Damit steigern wir die Effektivität des Service sowie die Verfügbarkeit der Anlagen.

Siemens bietet flexible Finanzierungsmodelle, mit denen die öffentliche Hand entlastet und zugleich die Betriebssicherheit gesteigert werden kann. Durch die Abwicklung als Gesamtpaket (Planung, Instandhaltung, Ersatzteilversorgung, kontinuierliche Modernisierung etc.) aus einer Hand ergeben sich beachtliche Einsparpotentiale. Kostentransparenz und Planungssicherheit haben dabei oberste Priorität. 

Intelligent StreetLighting
Download Broschüre
Verkehrsabhängige Lichtsteuerung – so funktioniert´s
Fehlerbericht per QR-Code – so funktioniert´s
Public Lighting Services
Download Broschüre

Nur einen Anruf entfernt: Das Operation & Competence Center

Kompetente Unterstützung und Hilfe im Störungsfall und bei technischen Problemen bietet Ihnen unser Operation & Competence Center (OCC). Dort erhalten Sie z. B. Experten-Fernunterstützung bei der Instandhaltung – in mehreren Sprachen und 24/7 an 365 Tage im Jahr. 

image
Smart Guidance

Die Leistungen des OCC:

  • Technische Anfragen
  • Störungsbeseitigung
  • 24/7 Störungsbeseitigung (optional)
  • Remote Service Lösungen
  • SW-Update Service
  • Remote Software Updates Installation
  • Automatische Virenpattern Verteilung
  • Remote Systemwartung/Systemcheck
  • Remote Überwachung der Systeme vor Ort
  • Application Hosting, IaaS, SaaS, ASP

Schnelle Problemanalysen und effiziente Unterstützung

Mithilfe der sicheren Datenverbindung Smart Access kann der Servicetechniker vor Ort Probleme schnell und effizient analysieren. Ihr Betriebs- und Instandhaltungspersonal erhält ebenfalls einen sicheren Fernzugriff auf Ihre Anlagen. Alle Verbindungen hierfür werden über die Siemens common Remote Service Platform (cRSP) hergestellt. Diese Plattform ist mehrfach zertifiziert und erfüllt internationale Datensicherheitsstandards.

image
Das Customer Web Portal CWP

Keinen separater Systemzugang nötig

Das Customer Web Portal (CWP) stellen wir Ihnen über unsere cRSP zur Verfügung. Mit diesem Dienst können Sie sicher per Internet auf Ihre eigenen Systeme zugreifen. Ihr Vorteil: Sie benötigen keinen separaten Systemzugang. Stattdessen können Sie die gleiche sichere und hochverfügbare Infrastruktur der cRSP nutzen. 

Steuerschränke für die „Intelligente Straßenbeleuchtung“
Download Broschüre

Referenzen