Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Ladetechnik für eBusse

image

Effizienter öffentlicher Nahverkehr ohne Emissionen

Kommunen, die auf Batterie- und Elektrohybridbusse setzen, halten mit urbanem Wachstum Schritt und schonen die Umwelt. Siemens liefert hierfür innovative Ladetechnologien. Diese sorgen für weniger Energieverbrauch im Vergleich zu Bussen mit Verbrennungsmotoren, nutzen erneuerbare Energien, reduzieren Lärmbelastung, Partikelemissionen und CO₂-Ausstoß und bedeuten niedrigere Lebenszykluskosten sowie zuverlässigen Betrieb.

Kontakt zu unseren Experten?
Sprechen Sie uns an

Ladetechnik für eBusse

Charge your future – mit der Siemens eBus-Ladetechnik

Siemens ist einer der führenden Anbieter in der Ladetechnik für eBusse – mit maßgeschneiderten Lösungen für jede Anforderung. Unser Portfolio umfasst Schnelladesysteme mit 150 bis 600kW Ladeleistung als Offboard-Lösung oder 60 bis 120 kW als Onboard-Lösung. Steckerladegeräte mit 30 bis 150 kW Ladeleistung finden Anwendung im Betriebshof. Für Depots erstellen unsere Experten maßgeschneiderte Konzepte unter Berücksichtigung von Netzanschlussbedingungen und Energiekostensätzen. Auf Wunsch kann ein aktives Lade- und Lastmanagement integriert werden.

image
Ladetechnik für eBusse: die nachhaltige Lösung für Ihre Kommune.

Ladetechnik für eBusse. Die Highlights:

  • Perfekte und vielseitige Antwort auf die steigende Nachfrage an nachhaltigen Verkehrslösungen
  • Lokal emissionsfrei, geräuscharm, zuverlässig
  • Kann Energie aus erneuerbaren Quellen nutzen
  • Keinerlei Kompromisse hinsichtlich Betriebsverfügbarkeit, Beförderungskapazität und Fahrgastkomfort
Charge your future – mit der Siemens eBus-Ladetechnik
Download Broschüre

Downloads, Support und Services

Infrastruktur und städtische Verkehrssteuerung

Wachsende Verkehrsaufkommen, zunehmende Luftverschmutzung, steigende Kosten: Eine Mobility-Solution allein kann nicht alle Ihre Infrastruktur-Herausforderungen lösen. Aber sie ist immer ein Beitrag, damit Sie Ihre Stadt oder Kommune noch moderner, attraktiver und umweltfreundlicher machen können.

Ladetechnik für eBusse

Siemens ist einer der führenden Anbieter in der Ladetechnik für eBusse – mit maßgeschneiderten Lösungen, die schon an vielen Orten im Einsatz sind.

image
image
image
image

Effizienter öffentlicher Nahverkehr ohne Emissionen

Unsere Ladelösungen für eBusse machen das Laden effizienter und kostensparender. Wenn auf erneuerbare Energien zurückgegriffen wird, werden keinerlei lokale Emissionen wie CO2 oder Lärm erzeugt.

Jetzt mehr über Ihre individuelle Lade-Lösung erfahren?
Ihr Kontakt