Val: die neueste Generation des Automated People Mover

image

Die intelligenteste Verkehrsinvestition für Städte und Flughäfen

Moderne Städte brauchen Zubringerlinien und mittelgroße Metrosystem-Infrastrukturen, die leistungsstark und energieeffizient sind und sich flexibel an fluktuierende Kapazitäten anpassen können. Gleichzeitig nimmt die Zahl und die Größe der Flughäfen weltweit zu. Flughäfen benötigen eine effiziente und zuverlässige Verbindung zwischen Terminals und einen Anschluss an andere Verkehrssysteme. Städte wie Flughäfen suchen ständig nach intelligenten Möglichkeiten, ihre Investitionen in Verkehrslösungen zu maximieren.

 

Der Val der neuen Generation ist eine vollautomatische APM-Lösung (Automated People Mover) mit Gummibereifung, die die geringstmöglichen Gesamtbetriebskosten für Städte und Flughäfen bietet. Der Val setzt neue Maßstäbe für Effizienz und Verfügbarkeit und erfordert minimale Baumaßnahmen. Die Val-Systeme von Siemens nutzen die modernste Automatisierungs- und Überwachungstechnologie für einen optimierten Alltagsbetrieb und für die schnellstmögliche Reaktion auf unerwartete Situationen.

Unsere Mobilitätsexperten beraten Sie gerne.
Kontaktieren Sie uns

Informationen über das Val-System

Geringstmögliche Gesamtbetriebskosten für Städte und Flughäfen

Der Val der neuesten Generation ist darauf ausgelegt, den Betreibern den bestmöglichen Gegenwert für die Investition zu bieten. Dies wird durch die Optimierung der zugehörigen Infrastruktur (wie Gleise, Bahnsteige und Tunnel) sowie dem modernen Fahrzeugdesign und eine dadurch erreichte Reduzierung der Gesamtprojektkosten über den gesamten Lebenszyklus des Val Systems gewährleistet.

Die Vorteile der neuesten Val-Generation

Der Val ist so flexibel wie eh und je und kann gleichermaßen an ein städtisches Umfeld und ein Flughafenumfeld angepasst werden. Das System ist hochgradig skalierbar und kann so auf die einzigartigen und sich ständig wandelnden Bedingungen dieser komplexen Umgebungen reagieren.

Erfahren Sie mehr über unsere kommunikationsbasierte Zugsteuerung:
Besuchen Sie unsere CBTC-Website

Entdecken Sie Val – die optimale Lösung für Städte und Flughäfen

Cityval: perfekt geeignet für Stadtgebiete

image

Der Cityval ist ein Stadtbahnsystem mit Gummibereifung, das ideal für die Infrastrukturanforderungen dicht besiedelter Stadtgebiete geeignet ist. Er bietet gleichermaßen Lösungen für Gleise auf Hochbrücken, zu ebener Erde und in Tunneln. Der Cityval passt sich übergangslos an ein sich änderndes Fahrgastaufkommen an und ist ohne Störung des Netzwerks einfach skalierbar. Die neue Generation bietet darüber hinaus ein leichteres und optimiertes Design mit einem zentralen Zugleitsystem auf einem einzelnen Gleis. Dadurch können Betriebs- und Wartungskosten gesenkt und Baumaßnahmen vereinfacht werden.

 

Cityval erfüllt die Anforderungen des Stadtverkehrs:

  • Kurze Fahrzeugfolgen bis zu 60 Sekunden
  • Hohe Beförderungsgeschwindigkeit
  • Flexible Kapazität von 5.000 bis 45.000 pphpd
  • Gute Bewältigung von engen Kurven und starken Steigungen

Airval: Flexibilität für Flughäfen

image

Der Airval ist ein AGT-System (Automated Guideway Transit) für Flughafenumgebungen mit hohem Verkehrsaufkommen. Der Airval bietet maximale Flexibilität in verschiedenen Betriebsmodi und ist darauf ausgelegt, luftseitig und landseitig gleichermaßen effizient zu funktionieren – und an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr verfügbar zu sein. Das optimierte Design der neuen Generation weist einen Innenraum auf, der für den Komfort von Fahrgästen mit Gepäck maximiert ist.

 

Airval erfüllt die Anforderungen moderner Flughäfen:

  • Gesamter Innenraum für die Fahrgäste verfügbar – mit oder ohne Sitze
  • Sicherheitsstandards entsprechend Metrosystemen auf Flughäfen angewandt
  • Verfügbarkeit von insgesamt 99,8 % für alle Referenzinstallationen
  • Hohe Betriebsflexibilität durch anpassbare Zuglänge und Zugfolgezeiten bis zu 60 Sekunden