Creating Corridors

Vectron ist die Lokomotivenplattform für den europaweiten grenzüberschreitenden Schienenverkehr. Darauf ausgerichtet, jede Traktionsaufgabe effizient und kostengünstig zu lösen bietet Vectron technische Flexibilität und wirtschaftliche Planbarkeit auch auf lange Sicht. Darüber hinaus wird Vectron permanent weiterentwickelt und ist somit immer up to date. Als marktorientierte, anpassbare Lokomotive ist Vectron damit die richtige Lösung für alle, die den heutigen und zukünftigen Anforderungen entsprechen wollen und müssen. Steigen Sie ein – und entdecken Sie die Lok, die neue Wege schafft.

Sie interessieren sich für Vectron? Unsere Experten beraten Sie gerne.
Experten kontaktieren
image
Vectron AC/DC/MS

Pure Traktion für Europas Korridore

  • Leistungsstarke elektrische Lokomotiven für die verschiedenen Spannungssysteme Europas und Anwendungen bis 200 km/h
  • Optimale Konfiguration für spezifische Verkehrsaufgabe dank vordefinierter Länder- und Optionspakete, schnelle Anpassbarkeit an neue Streckenanforderungen oder Einsatzbereiche
  • Vertriebslagerlokomotiven in Vorzugsvarianten mit kurzen Lieferzeiten
image
Vectron Dual Mode

Die zeitgemäße Antwort auf wechselnde Streckenanforderungen

  • Zweikraftlokomotive mit leistungsfähigem Dieselmotor und der Ausstattung für die Nutzung der Oberleitung 
  • Gesteigerte Kosten- und Energieeffizienz im Vergleich zum reinen Dieselbetrieb
  • Optimiert für die Anforderungen im Güterverkehr
image
Vectron DE

Die Vectron-Dieselvariante

  • Vectron-Dieselvariante für den Güterverkehr
  • Gesteigerte Verfügbarkeit, höchste Zuverlässigkeit und niedriger Kraftstoffverbrauch
  • Erfüllt aktuellste Emissionsanforderungen gemäß EU97/IIIB

Mit Vectron werden Grenzen zu Verbindungen

 

In unserer globalisierten Welt sind Güter und Personen europaweit unterwegs. Neue Wege sind gefragt – im Kopf wie geografisch. Denn liberalisierte Märkte und vielfältige Länderanforderungen, wechselnde Kundenbedürfnisse und steigender Wettbewerbsdruck fordern heute und morgen mehr Flexibilität denn je. Überschreiten Sie Grenzen.

 

Das Lokkonzept für langfristigen Erfolg

Mit Vectron planen und investieren Sie sicher

Mit Vectron erfüllen Sie zuverlässig heutige und zukünftige Verkehrsanforderungen. Das beweist eine große Vectron-Flotte täglich aufs Neue. Der Erfolg von Vectron beginnt beim Konzept: Vectron ist konsequent an den Verkehrsaufgaben und Herausforderungen im Markt ausgerichtet. Die Entwicklung beruht auf einer Vielzahl von Betreiberinterviews und den Erfahrungen aus über 1.600 Eurosprintern und Eurorunnern im Einsatz. In die ständige Weiterentwicklung fließen die Erfahrungen aus dem Einsatz aller Lokomotiven ein. So bietet Vectron hohe Investitionssicherheit, Fungibilität sowie flexible Nach- und Umrüstbarkeit. Dafür sorgt der Verzicht auf Kundenspezifika und Sonderlösungen in den Basisvarianten – und ein breites Spektrum an vordefinierten Optionsmöglichkeiten. Die intelligente Kombination bewährter Technologien und die lebenslange Anpassungsfähigkeit gewährleisten eine einzigartige Zuverlässigkeit und Zukunftssicherheit. Darüber hinaus erfüllt Vectron alle relevanten TSI-Normen – und schafft neue Freiheiten im länderübergreifenden Verkehr. Damit ist Vectron für langfristige Perspektiven ebenso geeignet wie für Marktveränderungen und plötzliche Unwägbarkeiten.

So individuell wie Ihr Geschäft

Bedienen Sie heutige Hauptstrecken und zukünftige Wachstumsregionen – mit einer Lok, die konsequent an Ihren Verkehrsaufgaben ausgerichtet ist. Vectron verbindet ausgereifte Technik mit flexibler Anpassungsfähigkeit. Modulare Nachrüstbarkeit mit zukunftsorientierter Grenzenlosigkeit. Und wegweisende Investitionssicherheit mit maßgeschneiderten Service-Paketen.

Für jede Aufgabe geeignet

Vectron konzentriert sich auf das Wesentliche: Ihren Erfolg. Deshalb macht das Fahrzeugkonzept auch in puncto Modularität keine Kompromisse und kann passgenau auf die jeweilige Verkehrsaufgabe zugeschnitten werden. Vectron ist mehrfachtraktionsfähig mit vielen anderen Loktypen, vielfältig kuppelbar und gewährleistet über das modulare Zugsicherungskonzept absolute Flexibilität in europäischen Systemen.

image

Integrierte Leistungsstärke

Vectron überzeugt mit einer außergewöhnlich hohen Zugkraft – in der die ganze Erfahrung aus fast 140 Jahren Siemens-Lokomotiven steckt. Diese Leistungsstärke ist die Basis für jede gängige Traktionsaufgabe.

 

Hoher Gleichteilegrad 

Gleichteile wie zum Beispiel das Frontend, Führerraum, Bremsausrüstung und Leittechnik sichern eine einheitliche Bedien- und Steuerbarkeit sowie optimierte Lebenszykluskosten. Wo immer Sie unterwegs sind, wann immer sie neue Traktionsaufgaben lösen müssen – mit Vectron erledigen Sie sie effizient und kostengünstig.

 

> Erfahren Sie mehr 

Flexibel an Bedürfnisse anpassbar

Mit Vectron bleiben Sie flexibel und können auch in Zukunft auf Marktveränderungen reagieren. Dafür sorgt die problemlose Anpassungsfähigkeit der Basiskonfigurationen an neue Streckenanforderungen und Einsatzbereiche. Dank vorgedachter und vorkonfigurierter Varianten sowie wählbarer Optionspakete erhalten Sie eine optimale, kostengünstige Lösung für Ihre jeweiligen Verkehrsaufgaben.

image

 

Vorgerüstete Ländervarianten
Standardmäßig zugelassene, schnell verfügbare Vorzugsvarianten ermöglichen einen zügigen Start – ohne zusätzliche Schleifen über Entwicklung und Zulassung.  Sprechen Sie Ihren Vertriebspartner auf schnell verfügbare Varianten an. Und sollte sich Ihr Einsatzgebiet doch einmal ändern: Vectron ist auch später für den grenzüberschreitenden Betrieb nachrüstbar.

 

Zusätzliche Optionspakete
Jede Region, jede Strecke, jede Aufgabe hat ihre besonderen Anforderungen. Mit vordefinierten Optionspaketen können Sie Vectron um zusätzliche Features erweitern, die Sie für Ihren Betrieb brauchen oder die Ihnen helfen, den Betrieb zu vereinfachen. Auch nachträglich als Nachrüstlösung.

 

 

> Erfahren Sie mehr 

In ganz Europa unterwegs

Streckenanforderungen wechseln. Wechseln Sie mit. Und lassen Sie technische Hürden auf kontinental-europäischen Schienennetzen hinter sich. Vectron ist mit nationalen Zugsicherungssystemen und ETCS ausgerüstet. Das wegbereitende Länderpaketkonzept gewährleistet aufwandsarme Auf- und Umrüstungen für den wechselnden Einsatz auf Europas Korridoren.

image

Unterwegs in 18 Ländern

Vectron ist europaweit unter vier verschiedenen Spannungssystemen erfolgreich unterwegs. Mit Vectron Dual Mode und Vectron DE stehen optimale Lösungen für nicht-elektrifizierte Strecken zur Verfügung. Schon heute verfügt Vectron über 18 Länderzulassungen. Viele verschiedene Länderkorridore können befahren werden. Nutzen Sie mit Vectron grenzüberschreitende Verbindungen, wann immer Ihr Geschäft das erfordert.

 

Alle Zugsicherungen Zentraleuropas an Bord

Bei Vectron AC, DC und MS garantiert ein optionales Vorrüstpaket, dass sich Verdrahtungen und Einbauplätze für alle Zugsicherungen Zentraleuropas bereits an Bord befinden. So ist ein Hinzufügen oder Weglassen von Zugsicherungen jederzeit problemlos möglich. Sie profitieren von einem geringerem Zulassungsaufwand und einer deutlichen Zeitersparnis.

Garantiert verfügbar – jederzeit und überall

Optimal planbare Betriebsführung braucht höchste Verfügbarkeit. Basis dafür ist eine an Ihren Bedürfnissen orientierte Instandhaltung. Denn wer Großes bewegen will, der muss sich auf seine Fahrzeuge verlassen können. Neben einem zuverlässigen Fahrzeug zählen hier Reaktionsschnelligkeit und Nähe – europaweit. So bleiben die Fahrzeuge fit im täglichen Einsatz und kommen im Fall der Fälle schnell wieder in Bewegung. Und Sie können sich auf Ihren laufenden Betrieb konzentrieren.

image

Railcover für Lokomotiven 

Service-Anforderungen variieren von Fall zu Fall. Unsere Antwort darauf heißt Railcover. Das passgenaue Service-Konzept bietet Service genau dort, wo Ihre Fahrzeuge sich befinden und genau dann, wenn dieser erforderlich ist. Railcover ist modular aufgebaut. Sie können aus einer Vielzahl durchdachter Bausteine wählen: Mit unseren Support-, Instandhaltungs- und Materialmodulen können wir gezielt auf Ihre spezifischen Anforderungen eingehen. Schnüren Sie mit Railcover Ihr individuelles Servicepaket mit den Leistungen, die Sie wirklich brauchen.

> Broschüre herunterladen

> Mehr erfahren

 

Konsequente Wartungsfreundlichkeit

Vectron ist ein wartungsoptimiertes Fahrzeug. Bereits im Design-Prozess wurden die Service-Anforderungen konsequent berücksichtigt. Ein Beispiel hierfür ist das auswechselbare Frontend. Auch die Radscheiben mit einem minimal zulässigen Durchmesser von 1.160 mm sind hinsichtlich Wartungsfreundlichkeit und verlängerter Radstandzeiten optimiert. Weil Vectron eine echte Plattform ist, benötigen Sie insgesamt weniger Ersatzteile – sogar bei einer gemischten Flotte aus unterschiedlichen Vectron-Varianten. So sind beispielsweise zwischen Vectron AC und Vectron MS 95 Prozent aller Teile gleich. Zusätzlich ist Vectron mit Remote Data Access (RDA) ausgestattet, um einen Datenaustausch vom Fahrzeug auf die Landseite zu ermöglichen. Erfahrungen aus dem täglichen Einsatz werden genutzt, um die Wartungsintervalle normgerecht noch weiter zu verlängern.

 

Zustandsorientierte Instandhaltung 

Mittels konsequente Ausrichtung der Instandhaltung auf den tatsächlichen Zustand der Lokomotive lassen sich die optimalen Zeitpunkte für eine präventive Instandhaltung unter Berücksichtigung der gesetzlichen Rahmenbedingungen exakt festlegen: Über RDA wird eine Vielzahl von Daten wie etwa Fahrzeugposition, Zählerstände, Schaltspiele oder Einschaltdauern von Komponenten auf die Landseite übertragen. Diese Informationen geben eine Übersicht über den aktuellen Zustand der Fahrzeuge – und können zu einer präziseren Planung von Instandhaltungsaktivitäten auf Komponentenebene genutzt werden.