Smartron – focused to the max

image

So smart war ein Lok-Konzept noch nie: eine Ausführung, ein Vertrag, ein Preis. Das intelligente Geschäftsmodell des Smartron vereint die Vorteile eines Produkts mit denen plattform-erprobter Technologie. Das Ergebnis ist optimal angepasste Leistung zu attraktiven Konditionen. Damit steht der Smartron für eine hohe Wirtschaftlichkeit und Verlässlichkeit. Der richtige, kosteneffiziente Ansatz, um die Anforderungen an einen modernen, wirtschaftlichen Gütertransport zu erfüllen.

Sie interessieren sich für den Smartron? Unsere Mobility-Experten beraten Sie gern.
Kontaktieren Sie uns

Einfachheit auf Schienen

Der Umfang an Leistungsmerkmalen des Smartron ist für den Güterverkehr innerhalb Deutschlands optimiert. Von der Kaufentscheidung bis hin zu bedarfsgerechten Services profitieren Sie von schnellen, einfachen Prozessen. 

So einfach fahren Sie mit Smartron