Bitte benutzen Sie einen anderen Browser
Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:
Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Mit dem aktuellen Browser fortfahrenUrbanisierung, demografischer Wandel, immer mehr Fahrgastaufkommen: Als Zugbetreiber müssen Sie vielseitigen Anforderungen gerecht werden. Wie steigern Sie Kapazitäten und senken dennoch Betriebskosten? Wie vereinen Sie Wirtschaftlichkeit mit Nachhaltigkeit? Wie bleiben Sie anpassungsfähig und sorgen gleichzeitig für maximale Sicherheit? Die Antwort gibt der neue Mireo®: ein Commuter-Zug, der alle Anforderungen intelligent vereint. Der Mireo ist die innovative Plattform für einen Nahverkehr der Extraklasse – energieeffizient, flexibel, reaktionsschnell und profitabel zugleich.
Energieeffizienz, Flexibilität, Reaktionsschnelligkeit, Profitabilität
Weniger Gewicht, mehr Bewegungsfreiheit, kürzere Bauzeiten, optimierte Komponenten: Die Siemens-Ingenieure haben viele innovative Ideen entwickelt, um mit dem neuen Mireo einen Nahverkehrszug der Extraklasse auf die Schiene zu bringen. Doch dieser Commuter-Zug überzeugt nicht nur mit vielen Features. Er vereint diese Features intelligent, um Betreibern einen maximalen Mehrwert zu bieten.
Senken Sie Energiekosten und positionieren Sie sich zugleich als Anbieter nachhaltiger Mobilität, selbstverständlich unter Berücksichtigung aller Gesetzesauflagen. Unsere Ingenieure haben den neuen Mireo so konstruiert, dass er Energieeffizienz auf ganzer Linie bietet – von der Fertigung bis zum emissionsarmen Betrieb. Dadurch steigern Sie einerseits Ihre Wettbewerbsfähigkeit und geben andererseits dank der Reduzierung von Ressourcen, Emissionen und Lärm Ihren Fahrgästen das gute Gefühl, Verantwortung für die Natur zu übernehmen.
Nutzen Sie jeden Zentimeter für Ihre Fahrgäste und passen Sie sich wechselnden Anforderungen an. Mit dem neuen Mireo setzt Siemens auf kompromisslose Flexibilität. Die Siemens-Ingenieure haben Komponenten möglichst nur im Unterflur oder auf dem Dach verbaut. Ein intelligenter Schachzug. Denn dank der „Idee der leeren Röhre“ senken Sie nicht nur Umbau- und Reinigungskosten. Sie haben als Betreiber auch eine Fülle von Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten – und können immer wieder flexibel auf einen dynamischen Markt reagieren.
Kommen Sie ab sofort schneller auf die Schiene und bedienen Sie Bedarf, wenn er entsteht. Unsere Ingenieure haben den neuen Mireo als ein intelligentes, modulares Baukastensystem konzipiert. Zusätzlich haben sie die Anzahl der Komponenten reduziert und die Verkabelung vereinfacht. Für Sie als Betreiber bedeutet das: Sie verkürzen die Time-to-Market, senken Beschaffungskosten und nutzen zugleich maximale Konfigurationsvarianz – für eine gesteigerte Reaktionsgeschwindigkeit jetzt und in Zukunft.
Fahrzeuge, Service und Finanzierung aus einer Hand: Der Mireo setzt neue Maßstäbe in Sachen Fahrzeugdiagnose und Wartungsfreundlichkeit. Dank der intelligenten Erfassung wartungsrelevanter Daten senken Sie Lebenszyklus- und Wartungskosten und steigern zugleich Sicherheit und Verfügbarkeit.
Erleben Sie ein virtuelle Reise durch den neuen Mireo Commuter- und Regionalzug. Wählen Sie aus vier 360 Ansichten und erkunden Sie den Zug.
Navigate through this 360° experience by moving your mouse in any direction.
Your browser does not support this experience
Close
FOCAL DISTANCE: mm
EYE SEPARATION: mm
Please rotate your screen after you started the Mireo experience.
Download & Support
Der neue Mireo
Ein Zug, der alle Anforderungen intelligent vereint – energieeffizient, flexibel, reaktionsschnell, profitabel. Entdecken Sie jetzt den neuen Mireo.