Commuter- und Regionalzüge von Siemens

Energieeffizient, zuverlässig und wirtschaftlich. Mit intelligenten, flexiblen Konzepten für Commuter- und Regionalzüge können Sie gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen begegnen und die Zukunft des Nah-, Regional- und Zubringerverkehrs mitgestalten – unabhängig vom Einsatzgebiet oder der Anbindungsmöglichkeit an andere Verkehrsmittel.

Sie interessieren sich für unsere intelligenten Zugkonzepte. Unsere Experten beraten Sie gern.
Kontaktieren Sie uns
image
Mireo

Ein Zug, der alle intelligent vereint

  • Innovative Zug-Plattform für den Nahverkehr
  • Weniger Gewicht, mehr Bewegungsfreiheit, kürzere Bauzeiten, optimierte Komponenten
  • Fahrzeuge, Service und Finanzierung aus einer Hand
image
Desiro City

Die Evolution im Nahverkehr

  • Plattform für höchste Flexibilität, perfekten Komfort und niedrigen Energieverbrauch
  • Speziell für den britischen Markt entwickelt
  • Praxisbewährt bei hohen Kapazitäten
image
Desiro Verve

Mit bewährter Technologie auf der Überholspur

  • Innovatives Plattformkonzept für den britischen Intercityverkehr
  • Leichtbauweise sorgt für geringeren Verschleiß an der Schiene und geringeren Energieverbrauch
  • Geräumig, modular und wartungsfreundlich
image
Desiro HC

Clever kombiniert, für hohe Kapazität

  • Flexible Zuglösung, die die Stärken von Einzel- und Doppelstockwagen kombiniert
  • Komfort, Kapazität, Attraktivität und Effizienz vereint
  • Geringe Stromkosten dank optimiertem Energiemanagement
image
Desiro RUS

Innovation auf Schienen

  • Zuverlässiger und vielseitiger Zug für den Nah-, Regional- und Interregioverkehr
  • Optimal abgestimmt auf die besonderen Infrastruktur- und Betriebsbedingungen in Russland
  • Einsatzfähig bei bis zu –40°C

Commuter- und Regionalzüge

Flexible Zugkonzepte für die Zukunft

Die Menschen wollen mobil bleiben – und das am liebsten so komfortabel, flexibel und umweltgerecht wie möglich. Dank intelligenter Zugkonzepte können Sie diesen Anforderungen gerecht werden. Mehr noch: Plattformen wie Desiro und Mireo eröffnen Ihnen neue unternehmerische Freiräume. Und bieten Ihren Kunden ein völlig neues Fahrgefühl.

Schneller ankommen, individueller planen, mehr bewegen

Die Zugfamilie

image

Ein Zug, der alle intelligent vereint

Energieeffizient, flexibel, reaktionsschnell und profitabel zugleich: Der Mireo vereint intelligent alle Anforderungen von Betreibern, Käufern und Fahrgästen. Dabei überzeugt er durch weniger Gewicht, mehr Bewegungsfreiheit, kürzere Bauzeiten und optimierte Komponenten. So bietet unsere innovative Plattform maximalen Mehrwert für den Nah- und Regionalverkehr.

image

Die bewährte, flexible Zugfamilie

Mehr Komfort, erhöhte Sicherheit und ausgezeichnete Zuverlässigkeit: Mit der richtungsweisenden Desiro Zugfamilie sind Sie bestens für alle Anforderungen gerüstet. Die innovativen Züge garantieren gesteigerte Attraktivität und mehr Kundenzufriedenheit. Ganz gleich, ob beim Einsatz in S-Bahn-Netzen, im Stadt- und Regionalverkehr oder im Zubringerverkehr – mit der Desiro Familie steigern Sie Flexibilität und Qualität, optimieren Ihre Kosten und sorgen für maximale Wirtschaftlichkeit.

Mit individuellen Lösungen den Schienenverkehr vorantreiben

Um allen Herausforderungen im Nah- und Regionalverkehr zu begegnen, entwickelt Siemens bei Bedarf auch innovative kundenspezifische Lösungen. Auch diese garantieren ein hohes Maß an Zukunftssicherheit, Zuverlässigkeit und technologischer Spitzenklasse. 

 

So liefern wir beispielsweise für die S-Bahn Berlin GmbH in einem Konsortium bis zu 1.380 Wagen für die neue Berliner S-Bahn. Siemens verantwortet dabei den gesamten elektrischen Anteil vom Antriebs- und Bremssystem über die Bordnetzversorgung, die Fahrzeugsteuerung und das Zugsicherungs- und Fahrgastinformationssystem bis hin zu den Drehgestellen der Fahrzeuge.

Die Desiro Familie: rund um den Globus im Einsatz

Ob in Großbritannien, Deutschland oder Russland – Züge der Desiro Familie sind weltweit im Einsatz und überzeugen durch Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit.

image
image