Netzleittechnik für die Bahnelektrifizierung

image

Immer alles im Blick

Setzen Sie auf Netzleittechnik von Siemens für die Bahnelektrifizierung. So kann Ihr Bahnpersonal zum Beispiel bei Störungen die Funktionalität von Unterwerken schnell wiederherstellen. Agieren Sie komfortabel, reagieren Sie flexibel – in jeder Situation: mit unserer hoch-verfügbaren, erprobten und ausgereiften Operational-IT mit Automatisierung, Feldausrüstung, Hot-Standby und intelligenten Multi-Monitoring-Solutions. On top bieten Ihnen die integrierten RailSCADA-Systeme viel Potenzial zur Kostenoptimierung.

Kontakt zu unseren Experten?
Sprechen Sie uns an

Hoch-verfügbar, effizient, flexibel

Arbeiten Sie mit einem starken Partner zusammen: Seit mehr als 40 Jahren entwickelt Siemens Leitsystem-Lösungen für die Bahnstromversorgung und Bahninfrastruktur. Unsere Bahnsysteme werden weltweit bei zahlreichen Verkehrsbetrieben im Nah- und Fernverkehr eingesetzt.

Überblick behalten

Redundante Server und hohe Verfügbarkeit dank Hot-Standby-System und Multi-Monitoring: Mit Sitras RSC hat Ihr Betriebspersonal einen schnellen Überblick – für maximale Transparenz und Betriebssicherheit.

image
Netzleitsystem Sitras RSC von Siemens für die Bahnelektrifizierung.

Netzleitsystem Sitras RSC für die Bahnelektrifizierung

Das Netzleitsystem Sitras RSC (RailSCADA) wird für das Steuern, Überwachen, Archivieren und Auswerten in der Bahnstromversorgung und Bahninfrastruktur eingesetzt. Mit den integrierten Energiemanagement-Funktionen lässt sich der Energiebezug optimieren bzw. die Energieeffizienz steigern. Das Betriebspersonal erhält so einen schnellen und sicheren Überblick über den Betriebszustand der Anlage.

 

Ihre Vorteile im Überblick:

 

● Wirtschaftlichkeit durch Energiemanagement, aktives Stör- und Wartungsmanagement

● SIL 2 Zertifizierung des Entwicklungsprozesses nach EN 50128: 2011

● Einfachste Projektierung durch objektorientiertes Engineering Studio

● Hohe Verfügbarkeit durch verteilte Hot-Standby-Systeme, ausgerüstet mit modernen PCs und Automatisierungsgeräten der Simatic S7 Serie

● Skalierbares System von der einfachen Stationsbedienung bis zu redundanten, verteilten Leitstellen

● Multi-Monitoring, Client-Server-Konfiguration

● Fernzugriff

● Flexible kundenspezifische Lösungen bzgl. Schnittstellen, Funktionen, Systemkonfiguration

Leitsystem und Stationsbedienung Sitras RSC
Download Broschüre

Störungen meistern

Stellen Sie die Funktionalität Ihres Unterwerks bei Störungen wieder her und entdecken Sie die anderen Vorteile der modular aufgebaut und kundenspezifisch anpassbaren Stationsleittechnik Sitras SCS für die Bahnstromversorgung.

image
Stationsleittechnik Sitras SCS von Siemens für die Bahnstromversorgung.

Stationsleittechnik Sitras SCS für die Bahnstromversorgung