Digitale Technologien für die Bahnelektrifizierung

image

Steigern Sie Verfügbarkeit, Leistungsfähigkeit und Effizienz

Digitalisierung spielt bei der Steigerung von Zuverlässigkeit, Flexibilität und Verfügbarkeit eine große Rolle – und bei der Kosteneffizienz von Schienenlösungen. Sie ist der effizienteste Hebel, mit dem Sie die kontinuierlich wachsenden Anforderungen auf der Schiene erfüllen und Fahrgästen das Reisen einfacher und angenehmer machen. Mit digitalen Technologien von Siemens implementieren Sie Lösungen, die Mobilität flexibler gestalten. Dabei profitieren Sie von einer unabhängigen Beratung und von Systemen, die sich problemlos miteinander vernetzen lassen – für einen maximalen Schutz gegen physikalische Eingriffe und IT-Manipulationen.

Kontakt zu unseren Experten?
Sprechen Sie uns an

Mehrwert für Sie – und Ihre Kunden

Mit unseren digitalen Technologien für die Bahnelektrifizierung bleiben Züge in Bewegung. Es sind innovative Lösungen, mit denen Sie die Verfügbarkeit Ihrer Systeme maximieren, einen kosteneffizienten Betrieb gewährleisten – und Ihren Kunden Vorteile wie höhere Sicherheit und ein komfortables Reiseerlebnis bieten.

Newton Rail Electrification

Mit unseren digitalen Lösungen für die Bahnelektrifizierung spielen Sie die Stärken des Bahnverkehrs aus. Sie vermeiden Ausfallzeiten, sichern eine hohe Tragfähigkeit des elektrischen Netzwerkes und erhalten schnell und präzise Informationen über dessen Zustand. Im Falle einer Störung werden Sie umgehend informiert und können die Fehlerquelle exakt lokalisieren. Darüber hinaus helfen Ihnen die Daten aus dem laufenden Betrieb bei der Risiko-Analyse und der vorausschauenden Instandhaltung.

 

Schadensfälle orten, Anlagenverfügbarkeit erhöhen

Unsere digitalen Technologien unterstützen Sie dabei, das ganze Potenzial der digitalen Transformation zu nutzen. Fallspezifisch können unerwünschte Lastspitzen auch durch softwaretechnische Anwendungen minimiert und somit ein unnötiger Ausbau der Infrastruktur vermieden werden. Darüber hinaus haben Sie die volle Transparenz der Energieflüsse sowie des Energieverbrauchs der einzelnen Teilsysteme Ihres Netzwerkes.

 

Netzwerke planen, Spannungsschwankungen berücksichtigen

Sie müssen auf eine unerwartete und ungewöhnliche Situation im Betriebsablauf umgehend reagieren? Sie wollen trotz fehlendem Betriebspersonal jederzeit eine Ausnahmebehandlung durchführen können? Sie stehen unter Zeitdruck und müssen eine Störung beheben? Mit den digitalen Technologien von Siemens haben Sie Ihre Bahnelektrifizierung im Griff. Sie erhalten jederzeit transparente und situationsbedingte Informationen. 

 

Netzwerk-Kontrollsysteme für die Bahninfrastruktur