Highspeed unter Spaniens Sonne

Velaro E – schnell unterwegs, angenehm temperiert

Frühstück in Madrid, Business-Lunch in Barcelona: Starten Sie durch. Der Velaro E bringt Sie in weniger als 2 ½ Stunden ans Ziel. Die achtteiligen, 200 m langen Triebzüge erreichen bei einer Antriebsleistung von 8.800 kW eine Höchstgeschwindigkeit von 350 km/h. 625 km Strecke vergehen dabei nicht nur schnell, sondern auch angenehm temperiert.

Für die Hitze geschaffen

Der Velaro E ist speziell für den Betrieb unter spanischer Sonne ausgerüstet: Seine um ca. 25 % verstärkte, redundante Klimaanlage mit separater Klimatisierung der Fahrerkabine ist für Außentemperaturen bis 50 °C ausgelegt.

Reisen mit Klasse

Club, Preferente und Turista – drei Klassen und vier Service-Areas bieten Platz und viel Bewegungsfreiheit für 405 Fahrgäste. Während die Club-Klasse mit Leder und Premium-Class-Komfort besticht, präsentiert sich die Preferente-Klasse mit hochwertiger Ausstattung und individuellem Service auf Business-Class-Niveau. Den Übergang zum Turista-Bereich bildet der Cafeteria-Wagen mit Kundenbetreuungszentrum und Räumen für Zugpersonal sowie unbegleitetes Gepäck. Fahrgäste der Turista-Klasse können in einer Lounge den freien Blick auf die Strecke genießen.

 

Entspannen auf hohem Niveau

Sie sitzen gerne in Fahrtrichtung? Dank drehbarer Sitze haben Sie im Velaro E in allen drei Klassen freie Platzwahl. Nach genossener Aussicht können Sie sich entspannt den großen, von jedem Platz aus gut sichtbaren Videodisplays widmen. 

 

Hochmoderne Fahrgastinformation

Die Fahrgastinformation erfolgt über mehrsprachige LED-Innen- und Außendisplays. Für eine sichere Fahrt sorgen dabei weitere Systeme von Siemens: das hochmoderne europäische Signalsystem ETCS Level 2 und die bewährte LZB.

Das Datenblatt zum Velaro E
Download
Typ Velaro E
Baujahr 2005-2008
Wagen pro Zug 8
Spannungssystem AC 25 kV / 50 Hz
Höchstgeschwindigkeit [km/h] 350
Spurweite [mm] 1.435
Anzahl Sitzplätze 405
Traktionsleistung [kW] 8.800
Anzahl 26

Top-Performance für den Hochgeschwindigkeitsverkehr

Technik, Flexibilität, Komfort und Wirtschaftlichkeit: Die Velaro-Familie wird Sie überzeugen.

Kontakt zu unseren Experten?
Sprechen Sie uns an

Velaro-Flotte

Ein technologischer Erfahrungsvorsprung von über 1,4 Milliarden gefahrenen Kilometern – unter anderem in Spanien, Russland, China, Frankreich, der Türkei oder Deutschland: Das ist die Velaro-Flotte. 

image
image
image
image