Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

SiMobility JustGo für schnelles Einsteigen, einfaches Reisen und smarte Abrechnung

image

SiMobility JustGo erschließt die nächste Dimension im E-Ticketing und liefert eine smarte Lösung für einfaches und komfortables Umsteigen. Reisen wird zu einem bequemen Fahrerlebnis und mit SiMobility JustGo ist eins garantiert: Nie mehr Ticketchaos!

Sie möchten gerne mehr Informationen erhalten?
Kontaktieren Sie uns!

Produktinformation

SiMobility JustGo - Innovationen für mehr Fahrkomfort

SiMobility JustGo ermöglicht einfaches Reisen ohne Ärger mit dem Fahrschein und liefert die Grundlage für ein berührungsloses Ticketing ohne Kenntnis der relevanten Tarife, ohne Anstehen sowie schnelles  Einsteigen, Aussteigen und Umsteigen.

image

Ist die auf SiMobility JustGo basierte App auf dem Smartphone installiert, erkennt diese im Fahrzeug installierte Bluetooth-Sender, wenn das Fahrzeug fährt und schickt die Daten an das Hintergrundsystem zur Fahrtenbildung. Die Abrechnung erfolgt nutzungsbasiert nach der gefahrenen Strecke.

Die Vorteile von SiMobility JustGo

SiMobility JustGo macht Reisen bequemer – bei geringeren Kosten

image

Vision ist bereits Realität

Keine zeitraubende Suche nach dem günstigsten Fahrpreis. Kein Fahrschein. Kurz: Stressfreies Reisen. Diese Vision ist bei der Schweizerischen Südostbahn (SOB) bereits Realität.

Siemens steuerte mit SiMobility JustGo eine wichtige Komponente bei der Entwicklung und Umsetzung einer innovativen Vertriebsplattform für die Schweizerische Südostbahn (SOB) bei. Das Projekt der SOB ist das erste kommerzielle Be-in/Be-out-Projekt (BiBo) seiner Art. Das System nutzt die Funktionalität der BiBo-App auf Smartphone. Die Fahrgäste werden beim Ein- und Aussteigen entlang des SOB-Netzes automatisch und berührungslos registriert und nach Fahrtende wird der günstigste Fahrpreis berechnet. Über die Plattform haben SOB Kunden die Möglichkeit, Tickets für den öffentlichen Verkehr in der gesamten Schweiz zu erwerben. Unterstützt durch Komponenten von SiMobility Connect werden sukzessive auch alternative Verkehrsmittel wie Car-/Bike-Sharing einfach zugänglich – Skilift inklusive!

image

Wir waren auf der Suche nach einer umfassenden Lösung, die zuverlässig ist und gut skaliert: Siemens hat die Herausforderung angenommen und unsere sehr hohen Erwartungen erfüllt.

Frau Reisner-Schmid, Leiterin Unternehmensentwicklung, Schweizerische Südostbahn

Downloads & Support

SiMobility JustGo

Broschüre: Mit Leichtigkeit unterwegs

Flyer: Intermodale Lösung Südostbahn AG

Artikel: Mehr als eine Fahrplan-App

Artikel: Schweizerische Südostbahn - eine Vision wird Wirklichkeit

Artikel: Der Paradigmenwechsel läuft

Artikel: Mit allen Mitteln einfach zum Ziel

Kontakt

Sie haben Fragen zu SiMobility? Wenden Sie sich an unser Team.


Visionen werden Wirklichkeit

Beispiele intermodaler Mobilitätslösungen

image

Wie können wir Ihnen helfen?

Sie haben Fragen, Wünsche oder Anregungen? Nehmen Sie bitte direkt Kontakt mit uns auf. Wir helfen gerne weiter!