Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

SiMobility Connect eröffnet den Zugang zur Welt der intermodalen Mobilität

image

Die mobile Gesellschaft sitzt oftmals lieber im Verkehrsstau im Auto auf der Straße als in der Bahn. Doch der steigende Transportbedarf kann nur noch selten durch den Neubau zusätzlicher Straßen oder Bahnstrecken auch kompensiert werden. Und auch der Ausbau des Bahnnetzes ist nur begrenzt möglich. Deshalb sind innovative Verkehrskonzepte gefragt, die es schaffen, dass Reisende vermehrt, gerne und komfortabel umweltfreundliche öffentliche Verkehrsmittel nutzen und dass die vorhandenen Kapazitäten effizient genutzt werden. Hierbei ist dennoch wichtig, dass Reisende, wenn sie möchten, schnell und einfach den Individualverkehr in Anspruch nehmen können.
SiMobility Connect vernetzt unterschiedlichste öffentliche und private Transportangebote zu einem bedarfsgerechten Angebot.

Verkehrsbetriebe und Serviceanbieter erhalten mit SiMobility Connect einen starken Partner mit vielen Vorteilen.

Sie möchten gerne mehr Informationen erhalten?
Kontaktieren Sie uns!

Produktinformation

SiMobility Connect: die optimale Plattform für Mobilität

Mit SiMobility Connect lassen sich Mobilitätsleistungen einzelner Anbieter zu einem durchgängigen Angebotsportfolio für den Reisenden zusammenführen. Die Plattform stellt notwendige Informationen und Dienste für die intermodale Mobilität bereit und ermöglicht Transportbetreibern ihre Angebotspalette um multimodale und mobile Dienstleistungen zu erweitern. 

image

Die Integrationsplattform verknüpft die Systeme verschiedener Transportmodi und unterstützt die Integration der Transportdienstleister auf vertraglicher und geschäftlicher Ebene. SiMobility Connect reduziert dabei die Komplexität und Kosten für das Management multimodaler Dienste. Die Plattform ist modular und flexibel aufgebaut. Als Lösung "in-the-cloud" ist sie zudem hoch skalierbar.

 

Die Bereitstellung der Plattformdienste „As-a-service“ senkt die finanziellen Hürden für Kommunen und Verkehrsunternehmen. Mobilitätsanbieter nutzen SiMobility Connect als Basis zur Bereitstellung multimodaler Dienste für ihre Kunden. Die Funktionen von SiMobility Connect können den Reisenden über individuell gestaltete Apps und Websites zur Verfügung gestellt – oder in bestehende Systeme integriert werden.

 

Fahrgäste erhalten so Zugang zu allen relevanten Informationen und Diensten für eine Reise aus einer Hand: von der Planung der Reise, Buchung und Ticketing, über die Berücksichtigung von Echtzeitinformationen unterwegs bis zur transparenten Darstellung abgeschlossener Fahrten. Die Präferenzen der Reisenden sind ausschlaggebend für die Wahl der Reiseempfehlungen – die Optimierung nach Zeit oder Kosten, die Anzahl der Umstiege, die relevanten Verkehrsmittel und einiges mehr.

 

Im Rahmen der ERTICO MaaS Alliance arbeitet Siemens bereits mit europäischen Partnern zusammen, um die Vision für eine Zukunft mit flexibler, effizienter und nachhaltiger Mobilität auf internationaler Ebene Wirklichkeit weiter voran zu treiben. Gemeinsam mit der Siemens-Tochter HaCon, einem international führenden Anbieter von Planungs-, Dispositions- und Informationssystemen für Verkehr, Transport und Logistik, bietet Siemens seit 2017 ein noch breiteres Portfolio für die integrierte und intermodale Zug-, Reise- und Fahrplanung sowie Zahlungs- und Ticketing-Systeme aus einer Hand an.

Erfahren Sie mehr über HaCon
Zur Website

Die Vorteile von SiMobility Connect auf einen Blick

SiMobility Connect ermöglicht eine starke Positionierung im Ökosystem Mobilität

image

Vision ist bereits Realität

Aufbauend auf ersten Pilotprojekten in Deutschland, machen laufende Implementierungen weltweit integrierte Mobilität erlebbar: 

Die integrierte Mobilitätsplattform für die Road and Transport Authority RTA Dubai schafft einfachen Zugang zu verschiedenen Verkehrsmitteln – inklusive der Buchung von Taxi und Limousine. Mit einer der ersten kommerziellen Be-in/Be-out-Lösungen macht die Südostbahn nicht nur den öffentlichen Verkehr in der Schweiz noch komfortabler, sie schafft über ihre Vertriebsplattform auch den Zugang zu ergänzenden Verkehrsmitteln – und damit eine echte Alternative zum privaten Auto. Mit einer ‚Door-to-Gate‘-Lösung ermöglicht der Flughafen München stressfreies Ankommen am Flugzeug – unter Nutzung der passenden Verkehrsmittel, entsprechend der individuellen Präferenzen der Reisenden

Downloads & Support

SiMobility Connect

Broschüre: Denn Sie haben die Wahl

Artikel: Und es bewegt sich doch

Artikel: Der Paradigmenwechsel läuft

Artikel: Die Zukunft der Mobilität: Multimodales Reisen einfacher machen

Kontakt



Sie haben Fragen zu SiMobility? Wenden Sie sich an unser Team.

Visionen werden Wirklichkeit

Beispiele intermodaler Mobilitätslösungen

image
image

Wie können wir Ihnen helfen?

Sie haben Fragen, Wünsche oder Anregungen? Nehmen Sie bitte direkt Kontakt mit uns auf. Wir helfen gerne weiter!